Надійна допоміжна система живлення

Вироби лінійки COMPLETE line забезпечують надійну подачу допоміжного живлення для вашої енергетичної системи й запобігають неочікуваним відмовам обладнання.

Формування надійної системи допоміжного живлення для енергомереж

Формування надійної системи допоміжного живлення для енергомереж
Захист від перенапруг
Перенапруги можуть призвести до пошкодження вторинного обладнання (secondary equipment). Трансформатори струму або напруги можуть проводити перенапругу внаслідок ударів блискавки. Тому розрядники для захисту від перенапруг підвищують надійність та експлуатаційну готовність вашої установки. Ми рекомендуємо використовувати пристрої захисту від перенапруг типу 1+2 з лінійки продукції SEC.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг
Електричне живлення
Джерела живлення QUINT являють собою надійне рішення для задоволення високих вимог енергетичного сектора. Залежно від потреб вони можуть бути оснащені перетворювачами струму AC/DC та DC/DC. У поєднанні з нашими акумуляторами можна формувати потужні джерела безперебійного живлення (ДБЖ).
Дізнатися більше
Електричне живлення
Резервування
Для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності навіть у разі відмови окремих сегментів мережі правильним рішенням стануть резервні вузли. QUINT POWER містить необхідні модулі для подачі резервного допоміжного живлення. Крім того, така структура відкриває різноманітні можливості для моніторингу й профілактичного обслуговування.
Дізнатися більше
Резервування
Розподіл потенціалів
Компактні клеми розділення потенціалів PTRVB… дозволяють розподіляти потенціали між максимум 32 роз’ємами в умовах дуже обмеженого простору. За перемичок для монтажу ці клеми можна розширювати до блоків розподілу потенціалів. Технологія з’єднання Push-in забезпечує можливість особливо швидкого та зручного монтажу без інструментів.
Дізнатися більше
Розподіл потенціалів
Захист пристрою
Надійний пристрій захисту запобігає пошкодженням системи 24 В постійного струму внаслідок короткого замикання. Асортимент продукції COMPLETE line охоплює різні варіанти для застосування у найрізноманітніших областях. Для особливо надійного вимкнення ми рекомендуємо використовувати термомагнітні автоматичні вимикачі з технологією SFB, що стануть чудовим доповненням для наших джерел живлення QUINT power.
Дізнатися більше
Захист пристрою
Розподіл потенціалів
Готові до підключення блоки розподілу потенціалів PTFIX дозволяють швидко виконувати монтаж без ручного встановлення клем. Завдяки цьому можна заощадити до 80 % часу. Для інтуїтивно зрозумілого та надійного монтажу блоки розгалужувачів і блоки подачі живлення з 6, 12 і 18 точками підключення можна придбати в одинадцяти кольорових варіантах.
Дізнатися більше
Розподіл потенціалів

Надійне та стабільна система допоміжного живлення є обов’язковою умовою для безперебійної експлуатації трансформаторної підстанції. Тут допомагає потужний пристрій захисту від перенапруг, який відводить перехідні перенапруги. Інноваційні рішення для розподілу потенціалів змінного та постійного струму зменшують вимоги до простору у шафі керування й прискорюють процес монтажу. Рішення резервування або акумулятори у разі необхідності доповнюють електричне живлення постійним струмом і забезпечують в критичних випадках надійне живлення 24 В. Функціональні автоматичні вимикачі попереджають негативний вплив короткого замикання на всю систему.

Інтерв’ю: надійна система допоміжного живлення

Інтерв’ю про особливості допоміжного живлення з резервуванням для енергетичних систем
Допоміжне живлення з резервуванням для енергетичних систем YouTube