Провідні технологічні вироби для енергетичного сектора

Надійна передача та розподіл енергії набуває дедалі більшого значення через постійне зростання потреби в електрифікації усіх сфер нашого життя. Серія COMPLETE line містить системну продукцію для енергетичних систем.

Переваги

  • Простота у використанні та висококласний зовнішній вигляд завдяки гармонійному поєднанню функціональності та дизайну
  • Швидкий монтаж без інструментів завдяки технології з’єднання Push-in
  • Зниження витрат на виробництво та логістику завдяки стандартизованому приладдю для перемичок, маркування та перевірок
  • Шафа керування у повній комплектації від одного постачальника з провідними технологіями продукції COMPLETE line
Інтерактивна мапа зображення: Приклад шафи керування для комутаційної установки середньої напруги
Energy Automation
Як і Industrial Automation (промислова автоматизація), поняття Energy Automation (автоматизація енергетики) охоплює інтелектуальні рішення для ефективної експлуатації електромереж і водночас відповідає високим вимогам до експлуатаційної готовності, ЕМС та інформаційної безпеки. Тому компанія Phoenix Contact пропонує ефективні системи для модульних технологій дистанційного та локального керування.
Дізнатися більше
Energy Automation
Надійний зв’язок
Енергетичний сектор належить до критично важливої інфраструктури. Тому наявність потужної та безпечної мережі зв’язку для надійної експлуатації енергетичної системи є обов’язковою умовою. У різних сферах — від виробництва, транспортування й розподілу до споживання струму— діють високі вимоги до експлуатаційної готовності, надійності й безпеки. Phoenix Contact пропонує необхідну продукцію для виконання цих вимог.
Дізнатися більше
Надійний зв’язок
Надійна допоміжна система живлення
Допоміжне живлення на електростанції або трансформаторній підстанції являє собою електричну енергію, яка потрібна для живлення усіх електричних та електронних пристроїв в цьому обладнанні й підтримання їхнього функціонування. Для забезпечення постійного енергопостачання у цьому середовищі, навіть у разі відмови пристроїв, така система живлення здебільшого має структуру з резервуванням.
Дізнатися більше
Надійна допоміжна система живлення
З’єднання
Енергетична галузь висуває високі високі вимоги до технології з’єднання — як у шафі керування, так і в полі. Вони мають бути водночас безпечними та стійкими, а ще простими в експлуатації. Технології з’єднання компанії Phoenix Contact від гвинтового та ножового з’єднання до з’єднання Push-in відповідають цим вимогам.
Дізнатися більше
З’єднання