Технологія PLCnext поєднує світи інформаційних та об’єктних технологій
Зробіть свій застосунок сумісним із промисловим Інтернетом речей та Industrie 4.0
PLCnext Technology — це екосистема для промислової автоматизації, що складається з відкритого апаратного забезпечення, модульного програмного забезпечення для інженерного проєктування, глобальної спільноти та цифрової платформи програмного забезпечення. Оцифрування та глобалізація висувають нові вимоги до промислової автоматизації. Точне проєктування відкритої системи автоматизації таке ж важливе, як і гнучке модульне розширення. Крім стандартного програмування систем ПЛК відповідно до IEC 61131-3, із PLCnext Control, можливе також паралельне програмування та поєднання таких мов програмування, як C/C++, C# або MATLAB® Simulink® у режимі реального часу. Прискорюйте процес розробки своєї програми за допомогою безкоштовної базової версії PLCnext Engineer. Або використовуйте звичне середовище програмування — вирішувати вам! Завдяки простій хмарній інтеграції, можливості використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом та ноу-хау PLCnext Community, які постійно зростають, ви отримуєте переваги нових форм співпраці. Отримані рішення-застосунки, програмні модулі, системи виконання та розширення функцій доступні в магазині PLCnext Store і забезпечують величезну економію часу та коштів під час створення застосунків. Це робить PLCnext Technology оптимальною екосистемою для вирішення сучасних завдань автоматизації.
Можливість роботи в реальному часі та поєднання IEC 61131-3 і мов високого рівня
PLCnext Control
PLCnext Control — це апаратне забезпечення для екосистеми PLCnext Technology. Він забезпечує можливість реалізації проектів автоматизації без обмежень спеціалізованих систем. ПЛК на базі ядра Linux характеризуються можливістю роботи в режимі реального часу як для стандарту IEC 61131-3, так і для мов високого рівня, таких як C/C++ і Matlab® Simulink®. Запатентована обробка задач дає змогу використовувати будь-яке поєднання коду IEC 61131-3, мов високого рівня та інструментів на основі моделей в одному завданні. Підключайтеся безпосередньо до Proficloud або будь-якої іншої хмари та інтегруйте окремі хмарні сервіси. Використовуйте дані своєї установки для оптимізації технологічних процесів. Завдяки цьому ви підвищуєте якість своєї продукції, знижуєте витрати та позбуваєтеся необхідності втручання в роботу систем, що працюють. Ваші дані оптимально захищені, оскільки PLCnext Control створено за принципом «secure by design» відповідно до IEC 62443. PLCnext Control пропонує масштабовані контролери із захистом IP20. Від модульних контролерів для базових систем і високопродуктивних контролерів з централізованим керуванням до периферійних пристроїв на базі ПК — у цій лінійці продукції завжди знайдеться відповідне рішення для вашого проєкту. Модульні контролери дають вам можливість дуже гнучко конфігурувати свою станцію. Вибирайте із широкого спектру входів/виходів або розширюйте інтерфейси та функціональність контролера за допомогою модулів з лівостороннім підключенням. Якщо ви хочете впровадити застосунки зі штучним інтелектом або периферійні застосунки, у нашому асортименті також є спеціально оптимізоване для цього апаратне забезпечення. Нові технології, як-от OPC UA, TSN та 5G, також можна інтегрувати завдяки відкритому ядру Linux. Тому PLCnext Control має високий ступінь перспективності.
Прискорена розробка застосунків за допомогою зручних інструментів інженерного проєктування
PLCnext Engineer
Ви можете вводити PLCnext Control в експлуатацію швидше.
Комплексне програмування у межах одного інтерфейсу забезпечує величезну економію часу та коштів. З програмною платформою PLCnext Engineer, яку можна гнучко й індивідуально розширювати за допомогою функціональних доповнень, ви отримуєте безкоштовне програмне забезпечення для всіх інженерних завдань для PLCnext Control:
Конфігурація
Програмування згідно з IEC 61131-3
Візуалізація
Діагностика
Завдяки поєднанню всіх основних функцій для інженерного проєктування в одному програмному пакеті весь процес проєктування може бути реалізовано в єдиному середовищі інженерного проєктування.
Проте гнучкий інструмент інженерного проєктування — це не лише універсальний інструмент для класичного програмування, оскільки він поєднує всі основні функції для інженерного проєктування в одному програмному пакеті. Програмне забезпечення також пропонує зручне поєднання програм, створених мовами високого рівня, і стандартної автоматизації.
Скористайтеся перевагами від можливості використовувати звичне середовище програмування! Ми пропонуємо PLCnext Engineer — простий спосіб конфігурування мереж PROFINET, інтеграції програм, створених мовами високого рівня, або моделей MATLAB® Simulink®, а також введення в експлуатацію та керування ними на PLCnext Control.
Залежно від ваших задач у платформу інженерного проєктування можна легко інтегрувати додаткові функції, як-от рішення з безпеки, переглядач MATLAB® Simulink® або генератор візуалізації.
Пришвидшуйте також розробку застосунків, використовуючи готові рішення та програмні модулі з магазину PLCnext Store. Адаптуйте програмне забезпечення до індивідуальних потреб. У цьому у вас немає жодних обмежень завдяки модульній архітектурі PLCnext Engineer.
Незалежно від того, чи ви шукаєте відгуки, програми, поради експертів, цілодобову підтримку, заходи або вебінари, новини про виведення продукції на ринок чи галузеві тенденції, — усе це ви знайдете в одному місці.
Використання переваг колективних знань
PLCnext Community
Внаслідок розвитку оцифрування та глобалізації з’являються і стають необхідними нові види співпраці. Скорочення циклів розробки застосунків і висока конкуренція ставлять перед вашим підприємством нові завдання, з якими навряд чи можна впоратися самотужки. Тому Phoenix Contact робить ставку на ефективну співпрацю та колективні знання. PLCnext Technology дає змогу декільком розробникам із різних напрямків працювати над одним проєктом. Це пришвидшує розробки застосунків, особливо складних. Використовуйте програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, наприклад, з GitHub. Завдяки спільноті в коді менше помилок, і швидше з’являються виправлення. Так ви збільшуєте свої можливості для впровадження інновацій і заощаджуєте ресурси. Залишайтеся з нами на зв’язку через вебсторінку PLCnext Community і канали соціальних мереж. Дізнавайтеся першими про оновлення мікропрограмного забезпечення та новинки асортименту. Обмінюйтесь ідеями з іншими користувачами у будь-який час, діліться своїм досвідом або ставте запитання на форумі. У розділі Business Lounge ви також зможете ознайомитись з останніми тенденціями галузі та вже реалізованими прикладами використання «Зроблено з технологією PLCnext». Якщо ви хочете глибше вивчити тему екосистеми PLCnext Technology, до ваших послуг широкий спектр навчальних посібників, електронних тренінгів і вебінарів.
Приєднуйтесь до спільноти PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext
Економія часу та коштів під час розробки застосунків
PLCnext Store
З розвитком оцифрування зростає значення складних програмних функцій у проєктах автоматизації. Це потребує дедалі більш спеціалізованих навичок із розробки застосунків. При цьому відповідний досвід мають далеко не всі програмісти. Саме для цього компанія Phoenix Contact створила цифрову платформу програмного забезпечення PLCnext Store.
PLCnext Store пропонує програмні застосунки, за допомогою яких ви зможете безпосередньо та легко розширити функції PLCnext Control. Завдяки цьому можна суттєво підвищити ефективність процесу розробки. Асортимент пропонованих програм простягається від програмних бібліотек для прискореного програмування до готових застосунків, які можна використовувати без знання програмування. Відкритість платформи дає змогу стороннім виробникам також продавати застосунки власної розробки. У PLCnext Store можна отримати різноманітні застосунки для кожного випадку застосування. Завдяки динамічному зростанню пропозиції, різноманітність і можливості застосування постійно збільшуються. Можливості майбутнього розширенні безмежні.
Знайдіть своє натхнення — PLCnext Store пропонує інноваційні рішення та креативні ідеї навіть для вузькоспеціалізованих вимог.
Нам потрібно краще використовувати наявний потенціал для швидшого розвитку та збільшення можливостей для інновацій. PLCnext Store створено для використання колективного розуму всієї галузі.
Ульріх Лейдеккер
Переваги PLCnext Technology
PLCnext Technology дає змогу декільком розробникам із різних поколінь працювати над програмою керування на різних мовах і незалежно один від одного. Таким чином, ви можете використовувати переваги класичного світу ПЛК та відкритість і гнучкість PLCnext Technology для швидкої розробки складних застосувань.
Можливість довільного комбінування в задачах послідовності програм на різних мовах. Система обробки задач PLCnext Technology, відносно якої подано заяву на отримання патенту, дозволяє виконувати програми-функції різного походження як класичний код ПЛК за стандартом IEC-61131 — система автоматично визначає ваші програми мовою високого рівня автоматично. Платформа забезпечує постійний обмін даними та синхронне виконання програмного коду.
Технологія PLCnext Technology робить можливими будь-які комбінації незалежних програмних частин різного виробництва та комплексних застосунків за вашим бажанням. Застосування програмного забезпечення й застосунків із відкритим вихідним кодом підвищує ефективність ваших процесів розробки. Майбутні розширення можуть бути необмеженими.
Технологія PLCnext Technology дає вам змогу інтегрувати актуальні та майбутні інтерфейси й протоколи для відкритого обміну даними в системі автоматизації з високим рівнем поєднання в мережу. Нові бізнес-моделі, засновані на Інтернеті речей, можна реалізувати через безпосереднє підключення до хмарних сервісів та баз даних.
Відкритість технології PLCnext Technology дає вам змогу використовувати зручну для вас мову програмування — чи то стандарт IEC 61131, чи мова високого рівня. Ви можете розробляти ваше індивідуальне рішення у середовищі, якому ви довіряєте: PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse або Visual Studio.
Проєкти, реалізовані з використанням PLCnext Technology
PLCnext Technology — це набагато більше, ніж просто амбіційна концепція. Уже сьогодні у різних галузях промисловості реалізують багато проєктів. Ми керуємо процесами пивоваріння, застосовуючи ідеї з нашої спільноти, або видаляємо бур’яни із залізничних колій в режимі реального часу. Тут багато цікавого.
Для нас дуже важливо дбати про IT-безпеку й завжди залишатися на висоті.