Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Контактная вставка D-SUB, размер 2, с 15 контактами для сигнальных цепей, гнездовые контакты, разъем для плоского кабеля, угловой, для крепления предусмотрены отверстия 3 мм, для монтажных рам VS-15-...