Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства

Пускатели электродвигателей и электронные коммутационные устройства

Коммутационные устройства необходимы для автоматизации промышленных процессов. Мы предлагаем пускатели электродвигателей и коммутационные устройства для широкого спектра применений: гибридные пускатели электродвигателя для надежного переключения и реверсирования электродвигателей. Пускатели электродвигателей для двигателей постоянного тока используются для безаварийного включения, реверсирования и торможения. Частотные пускатели предлагают интуитивно понятное управление, различные частоты вращения, плавный пуск и функцию Safe Torque Off (STO). Силовые автоматические выключатели обеспечивают защиту, контроль и коммутацию высоких нагрузок постоянного тока в сети постоянного тока.

Новые изделия

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC на монтажной рейке
Реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока на DIN-рейке
Шлюз IFS PROFIsafe на DIN-рейке

Многофункциональный силовой автоматический выключатель постоянного тока

Защита, мониторинг и коммутация нагрузок постоянного тока

Многофункциональный силовой автоматический выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC с гибридной технологией позволяет осуществлять защиту, контроль и коммутацию высоких нагрузок постоянного тока. Воспользуйтесь преимуществами интуитивно понятной параметризации, регистрации данных, возможности работы в сети и сбалансированного повышения эффективности благодаря рекуперации энергии.

Основные характеристики

  • Ширина: 85 мм
  • Рабочий ток: от 10 до 55 А
  • Коммуникационные интерфейсы: IO-Link, DIO
  • Рабочее напряжение: от 0 до 810 В
  • Защита от перенапряжения, повышенного и пониженного напряжения
  • Интуитивно понятная параметризация с помощью clipx ENGINEER
  • Интегрированная предварительная зарядка для промежуточных контуров
  • Всеполюсная гальваническая развязка с реле

Преимущества для Вас

  • Переключение без дуги благодаря гибридной технологии с функциями защиты и мониторинга в сетях постоянного тока
  • Экономия места благодаря ширине всего 85 мм
  • Избежание пиков тока благодаря встроенной функции предварительной зарядки
  • Оптимальное удобство использования благодаря интуитивно понятной параметризации с помощью clipx ENGINEER и простой коммуникации через IO-Link
  • Сбалансированное увеличение эффективности за счет рекуперации энергии в сетях постоянного тока

Пускатели электродвигателей – безопасное переключение электродвигателей постоянного тока

Компактные реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока

Реле реверсирования нагрузки обеспечивают быстрое переключение и торможение электродвигателей постоянного тока. Выход, защищенный от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки, обеспечивает надежную работу. Внутренняя цепь блокировки и кабельная разводка для устройств сводят к минимуму усилия по подключению.

Основные характеристики

  • Переключение и реверсирование электродвигателей постоянного тока до 24 B DC/10 A
  • Компактная ширина: 12,5 мм
  • Технология соединения Push-in
  • Выход защищен от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки
  • Быстрая коммутация без износа

Преимущества для Вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря безопасному и быстрому переключению с помощью не подверженной износу электроники
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции
  • Простота кабельной разводки благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводке для устройств
  • Надежная работа благодаря защите от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки
  • Устойчивость к ударам и вибрациям

Шлюз IFS PROFIsafe

Безопасная сеть для пускателей электродвигателей

Шлюз IFS PROFIsafe позволяет легко интегрировать в сеть до 15 пускателей электродвигателей. Безопасное переключение входов разрешения пускателей электродвигателей: вместо ценных входов/выходов на уровне управления используйте экономичное решение для уровня интерфейса.

Основные характеристики

  • Интеграция устройств IFS в PROFIsafe
  • Безопасные цифровые входы и выходы
  • Дополнительные цифровые входы и выходы
  • Функциональная безопасность для отдельного и группового отключения трёхфазных двигателей
  • Экономичное решение
  • Ширина всего 45 мм

Преимущества для Вас

  • Безопасное отключение пускателей электродвигателей с помощью безопасных выходов
  • Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции шириной всего 45 мм
  • Простые возможности расширения за счет дополнительных входов/выходов
  • Быстрая настройка, контроль состояния и диагностика с помощью программного обеспечения для автоматизации или инструмента параметризации устройств clipx ENGINEER
  • Сохранение сетевых адресов благодаря подключению к шине Interface System (IFS)

Гибридный пускатель электродвигателя на DIN-рейке

Гибридный пускатель электродвигателя

Гибридный пускатель электродвигателя Компактные гибридные пускатели обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование двигателей.

Компактные гибридные пускатели — независимые, модульные и поддерживающие работу в сети — обеспечивают безопасное и надежное включение электродвигателей. Устройства находят применение в тех областях, в которых требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает прямые и реверсивные модели, которые выполняют различные функции, как то: аварийный останов и защиту двигателей.

Пускатели электродвигателя постоянного тока на DIN-рейке

Пускатели электродвигателя постоянного тока

Пускатели электродвигателя постоянного тока Выполняйте коммутацию электродвигателей постоянного тока быстрым и надежным способом

Электронные реле нагрузки и и реверсирования нагрузки обеспечивают быструю коммутацию электродвигателей постоянного тока. Реле реверсирования нагрузки выполняют реверс и торможение электродвигателей постоянного тока до 24 В / 10 A без износа. Воспользуйтесь преимуществами простой кабельной разводки благодаря встроенной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств.

Полупроводниковые контакторы на DIN-рейке

Полупроводниковые контакторы

Полупроводниковые контакторы Полупроводниковые контакторы: бесшумные и надежные, для любой сети переменного тока

Полупроводниковые контакторы значительно превосходят механические аналоги в скорости коммутации, сроке службы и надежности. Они обеспечивают надежную работу со стабильным временем коммутации даже в условиях запыленной или химически агрессивной атмосферы. Переключение омических и индуктивных нагрузок отличается бесшумностью и отсутствием механического износа компонентов. Полупроводниковые контакторы серии CONTACTRON предлагаются в исполнениях для однофазных и трехфазных сетей и в зависимости от типа поддерживают функцию реверса.

Варианты частотного пускателя на DIN-рейке

Частотный пускатель

Частотный пускатель Подключить, настроить и запустить: новый скоростной пускатель с особо интуитивно понятным управлением

Это компактное устройство предлагает все необходимые функции регулировки различной частоты вращения, плавного пуска и безопасного останова при помощи функции Safe Torque Off (STO). Безопасная, простая и эффективная эксплуатация трехфазных асинхронных электродвигателей является важной целью во многих областях применения. CONTACTRON Speed Starter обеспечивает простой режим работы с различными параметрами частоты вращения от нормального режима, бесшумного режима и плавного пуска до энергоэффективного режима и ступенчатой функции.

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC на монтажной рейке

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC

Силовой автоматический выключатель пост. тока Защита, мониторинг и переключение нагрузки постоянного тока без электрической дуги

Технология постоянного тока - ключ к сбалансированному энергоснабжению будущего. Инновационный силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC сочетает в себе функции контактора, контроля и коммутации нагрузки в современных промышленных сетях постоянного тока в чрезвычайно компактной конструкции.
Воспользуйтесь преимуществами неизнашиваемой гибридной технологии, интуитивно понятной параметризации, регистрации данных, возможности работы в сети и устойчивого развития эффективности благодаря рекуперации энергии при эксплуатации Вашего оборудования.