Пускатели электродвигателей постоянного тока

Пускатели электродвигателей постоянного тока

Электронные реле нагрузки / реверсирования нагрузки позволяют осуществлять быстрое переключение электродвигателей постоянного тока с механической системой коммутации. Наши реле реверсирования нагрузки обеспечивают изменение направления вращения и торможение электродвигателей постоянного тока до 24 В/10 A с отсутствием механического износа. Защита входных цепей от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки обеспечивает надежную работу всего оборудования. Наличие встроенной схемы блокировки и силовой проводки позволяют до минимума снизить количество дополнительных проводов и кабелей.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1291655
ELR DCR-PT-24DC-10 - Реле реверсирования нагрузки
ELR DCR-PT-24DC-10 - Реле реверсирования нагрузки
1291655

Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со светодиодным индикатором и защитной цепью, выход: 24 В DC/10 A, со временем коммутации 5 мс

NEW
Go to Product Detail Page for item 1291615
ELR DCR-PT-24DC-3 - Реле реверсирования нагрузки
ELR DCR-PT-24DC-3 - Реле реверсирования нагрузки
1291615

Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со светодиодным индикатором и защитной цепью, выход: 24 В DC/3 A, со временем коммутации 5 мс

Go to Product Detail Page for item 2980539
PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC - Реле реверсирования нагрузки
PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC - Реле реверсирования нагрузки
2980539

PLC-INTERFACE в качестве электронного реле реверсирования нагрузки, состоит из основной клеммы PLC-BSС.../21 с винтовым зажимом и встроенной схемой, для управления двигателями DC со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10 ... 30 В DC/2 A

Go to Product Detail Page for item 1069556
PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC - Реле реверсирования нагрузки
PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC - Реле реверсирования нагрузки
1069556

PLC-INTERFACE в качестве электронного реле реверсирования нагрузки, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../21 с зажимом push-in и встроенной схемой, для управления двигателями пост. тока со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10 — 30 В DC/2 A

Преимущества для вас

• Надежная и быстрая коммутация благодаря не подверженной износу электронике
• Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
• Прямой пуск и реверсирование механически коммутируемых электродвигателей постоянного тока
• - Жесткая и невосприимчивая к вибрациям и ударным нагрузкам конструкция

Новые изделия

Реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока на DIN-рейке

Пускатели электродвигателей – безопасное переключение электродвигателей постоянного тока

Компактные реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока

Реле реверсирования нагрузки обеспечивают быстрое переключение и торможение электродвигателей постоянного тока. Выход, защищенный от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки, обеспечивает надежную работу. Внутренняя цепь блокировки и кабельная разводка для устройств сводят к минимуму усилия по подключению.

Основные характеристики

  • Переключение и реверсирование электродвигателей постоянного тока до 24 B DC/10 A
  • Компактная ширина: 12,5 мм
  • Технология соединения Push-in
  • Выход защищен от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки
  • Быстрая коммутация без износа

Преимущества для Вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря безопасному и быстрому переключению с помощью не подверженной износу электроники
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции
  • Простота кабельной разводки благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводке для устройств
  • Надежная работа благодаря защите от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки
  • Устойчивость к ударам и вибрациям