Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Релейные модули безопасности

Релейные модули безопасности и датчики

Релейные модули безопасности позволяют надежно реализовывать функции безопасности в машинах и установках. Они контролируют сигналы аварийных выключателей, световых барьеров и выключателей защитных дверей и в случае необходимости переводят защищаемое оборудование в безопасное состояние. Серия PSR включает в себя предохранительные реле с фиксированными или настраиваемыми функциями обеспечения безопасности, реле частоты вращения и состояния останова, а также безопасные реле сопряжения.

В чем заключается разница между безопасным и небезопасным электромеханическим реле?

В чем заключается разница между безопасным и небезопасным электромеханическим реле?

В небезопасных коммутационных реле могут происходить залипания металлических контактов через несколько коммутационных циклов. Если в этом случае оператор нажмет кнопку аварийного останова, то машина не остановится. Таким образом создается небезопасное состояние. В результате оператору или машине может быть нанесен ущерб.

Реле, которые установлены в релейном модуле безопасности, работают по принципу технологии принудительно управляемых контактов согласно EN 50205, безопасно контролируя функции в машинах и установках. Благодаря резервным структурам всегда гарантируется наличие безопасного состояния для оператора машины.

Национальные и международные нормы и стандарты запрещают использовать в опасных машинах и установках небезопасные реле. В этом случае необходимо использовать релейные модули, сертифицированные на соответствие основным стандартам безопасности и нормам.

Функции обеспечения безопасности

Функции обеспечения безопасности

Релейные модули безопасности находят оптимальное применение, если машина или установка требует реализации небольшого количества функций обеспечения безопасности и логических связей, как показано в следующем примере:

  • Аварийный останов
  • Контроль подвижных защитных ограждений, например, защитных щитов
  • Защитная электрочувствительная аппаратура (BWS)
  • Двуручные устройства управления до типа IIIC
  • Контроль состояния останова и контроль частоты вращения
Реле с принудительно управляемыми контактами

Реле с принудительно управляемыми контактами

Проверенная безопасность благодаря принудительно управляемым контактам

В релейном модуле безопасности со встроенным контролем принцип принудительного управления используется для распознавания ошибок. Так надежным способом выявляются серьезные ошибки, как то залипание контактов, и достигается высокая степень безопасности.

Как это работает?
При принудительном управлении замыкающий и размыкающий контакты элементарных реле механически соединены друг с другом. Так предотвращается одновременное замыкание размыкающего и замыкающего контактов. В сочетании с подходящей схемой обеспечивается надежное распознавание отказов размыкания. Это является самым безопасным способом обеспечения максимальной защиты персонала и оборудования.

Основные стандарты и сертификаты для релейных модулей безопасности

Все релейные модули безопасности Phoenix Contact сертифицированы TÜV согласно EN ISO 13849 до уровня эффективности защиты e или МЭК 61508 до уровня полноты безопасности 3.
Релейный модуль безопасности является подсистемой, которая образует логическую часть функции обеспечения безопасности, и поэтому должен соответствовать новым требованиям в области безопасности. В рамках процесса сертификации, кроме всего прочего, исследуются, оцениваются и утверждаются следующие характеристики коммутационного устройства:

  • Соответствие конструкции предписанию
  • Среднее время до опасного выхода отказа (MTTFd)
  • Диагностическое покрытие (DC)
  • Отказы по общей причине (CCF)

Преимущества для Вас

Обзор преимуществ релейных модулей безопасности PSR:

  • Широкий ассортимент систем безопасности, подходящих для Ваших функций обеспечения безопасности
  • Компактный релейный модуль безопасности для установки в самых маленьких помещениях
  • Простота формирования кабельной разводки благодаря технологии соединения Push-in
  • Допуски по всему миру для машиностроения и автомобильной промышленности (EN ISO 13849-1, EN 62061), а также для использования в перерабатывающей промышленности (ATEX), в установках для сжигания топлива (МЭК 61508/61511, EN 50156) и в судоходстве (DNV).
  • Инновационная релейная технология, предоставляющая больше возможностей для диагностики и максимальную степень безопасности
Функциональная безопасность
От аварийного выключателя до безопасного контроллера

Наш ассортимент продукции Safety предлагает полный спектр решений: от бесконтактных аварийных выключателей, релейных модулей безопасности и устройств ввода-вывода до контроллеров безопасности. Все компоненты Safety от Phoenix Contact сертифицированы по системе SIL и выгодно отличаются удобством в работе.

Просмотреть электронный журнал сейчас
Функциональная безопасность в шкафу управления