Клеммные блоки

Клеммные блоки

Клеммные блоки Phoenix Contact обеспечивают максимальную гибкость при конструировании клеммных сборок. Разнообразные технологии подключения и простое перемыкание в двойном функциональном пазе позволяют эффективно использовать современные клеммные блоки в любом шкафе управления. Стандартизированная система, включающая мостовые элементы, маркировочные элементы и контрольно-измерительное оборудование, обеспечивает быструю установку, четкую структуру и максимальную надежность.

Новые изделия

Проходные и многовыводные клеммы с зажимами Push-In 4 мм²
Семейство модульных клеммных блоков XT 1,5
Штекерные клеммные блоки с технологией Push-X на монтажной рейке

Клеммные блоки с технологией Push-X

Для полной кабельной разводки

Проходные клеммы Push-X с номинальным сечением 4 мм² дополняют диапазоны сечений клеммных блоков Push-X. Новые клеммные блоки позволяют выполнять непрерывную кабельную разводку проводов сечением от 0,34 до 25 мм² без использования инструментов.

Основные характеристики

  • Технология Push-X
  • Номинальное сечение: 4 мм²
  • Сечение провода: 0,5 мм² ... 6 мм²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Номинальный ток: 32 A
  • Номинальное напряжение: 500 В

Преимущества для Вас

  • Высокая простота использования благодаря предварительно натянутой на заводе контактной пружине
  • Кабельная разводка всех типов проводников, как жестких, так и гибких, даже без наконечников
  • Четкая идентификация соединения проводов (визуальная и акустическая)
  • Легкое отсоединение проводников и предварительное натяжение контактной пружины с помощью кнопки управления пружинным контактом оранжевого цвета
  • Оптимизирован для ручной и автоматизированной кабельной разводки

Клеммные блоки с технологией Push-X

Для сечений проводов от 0,34 мм²

Откройте для себя новые клеммные блоки Push-X с номинальным сечением 1,5 мм². Клеммы позволяют выполнять кабельную разводку жестких и гибких проводов сечением от 0,34 до 2,5 мм². Технология Push-in обеспечивает установку без инструмента, даже без наконечника.

Основные характеристики

  • Технология Push-X
  • Номинальное сечение: 1,5 мм²
  • Сечения проводов: 0,34 мм² ... 2,5 мм²
  • 22 AWG ... 14 AWG
  • Номинальный ток: 17,5 A
  • Номинальное напряжение: 500 В

Преимущества для Вас

  • Легкое введение и простота в обращении благодаря предварительно натянутой на заводе контактной пружине
  • Кабельная разводка всех типов проводников, как жестких, так и гибких, даже без наконечников
  • Четкая идентификация соединения проводов (визуальная и акустическая)
  • Легкое отсоединение проводников и предварительное натяжение контактной пружины с помощью кнопки управления пружинным контактом оранжевого цвета
  • Оптимизирован для ручной и автоматизированной кабельной разводки

Штекерные клеммные блоки с Push-X

Простое подключение с помощью COMBI и Push-X

Штекерные клеммные блоки с зоной подключения COMBI и зажимом Push-X революционируют кабельную разводку. Повысьте эффективность за счет упрощения кабельной разводки в шкафу управления с помощью зажима Push-X и подключите полевой уровень с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Основные характеристики

  • Технология подключения 1: зажим Push-X
  • Технология подключения 2: вставная зона COMBI
  • Номинальное сечение: 2,5 мм²
  • Сечение провода: 0,5 мм² ... 4 мм²
  • 20 AWG … 12 AWG (пересчитано согласно МЭК)
  • Сила тока: 24 A
  • Напряжение: 800 В

Преимущества для Вас

  • Повышенное удобство управления для всех видов проводников благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и инструмента
  • Особенно быстрое соединение гибких проводов без наконечников
  • Интуитивно понятное соединение благодаря визуальной и тактильной обратной связи с точкой подключения
  • Быстрое отсоединение проводников благодаря фиксатору в точке подключения
  • Полная гибкость благодаря конфигурируемым и стандартным штекерным соединителям COMBI с 15 полюсами

Обзор ассортимента клеммных блоков


Проходные, многовыводные и многоярусные клеммы

Клеммные блоки для проходных разъемов

Проходные клеммы, многовыводные клеммы и многоярусные клеммы различаются по плотности монтажа: В то время как проходные клеммы соединяют два проводника, многовыводные и многоярусные клеммы допускают несколько соединений или уровней на одну клемму.

Преимущества для вас:

  • Максимальная плотность монтажа в минимальном пространстве
  • Гибкое распределение потенциалов благодаря двойному функциональному пазу
  • Высокая эффективность благодаря большим полям для маркировки и стандартизированным принадлежностям
Размыкающие базовые клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

Клеммные блоки с разделительной зоной

Размыкающие базовые клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями используются для безопасного размыкания и проверки цепей в шкафу управления. Размыкающие базовые клеммы также позволяют легко интегрировать различные функциональные штекеры, например, штекеры с держателем предохранителя. Клеммы с ножевыми размыкателями оснащены поворотным ножевым разъединителем, который создает видимое и хорошо различимое место разъединения.

Преимущества для вас:

  • Быстрое и четкое прерывание цепей непосредственно на уровне проводки
  • Простая интеграция разъединительных, предохранительных штекеров и штекеров для установки электронных компонентов
  • Высокий уровень четкости и безопасности процессов благодаря четко различимой функции размыкания
Клеммы для предохранителей, диодные клеммы и клеммы для установки элементов

Клеммные блоки со встроенными предохранителями и компонентами

Клеммы для предохранителей, диодные клеммы и клеммы для установки элементов расширяют функциональность классических клеммных блоков за счет встроенных дополнительных компонентов. Клеммы для предохранителей упрощают установку предохранителей и облегчают их замену в случае неисправности. Диодные клеммы содержат встроенные диоды. Клеммы для установки элементов позволяют интегрировать различные электронные компоненты, такие как резисторы или диоды, непосредственно в кабельную разводку.

Преимущества для вас:

  • Клеммы для предохранителей обеспечивают быструю и четко организованную защиту отдельных цепей
  • Диодные клеммы выполняют защитные и развязывающие функции непосредственно в кабельной разводке
  • Клеммы для установки элементов сочетают в себе дополнительные функции и увеличивают функциональную плотность
Силовые клеммные блоки PTPOWER
Монтажные клеммные блоки для монтажа в здании
Компактные клеммные миниблоки семейства модульных клеммных блоков PT
Клеммы для датчиков и исполнительных устройств для обзорной кабельной разводки сигналов
Штекерные клеммные блоки серии COMBI
Силовые клеммные блоки PTPOWER

Силовые клеммы специально разработаны для безопасной передачи и распределения высокой электрической мощности в шкафу управления. Они позволяют соединять проводники с большим сечением и рассчитаны на высокие токи и напряжение до 1500 В.

Преимущества для вас:

  • Надежная передача питания при больших токах
  • Высокий уровень безопасности и безопасности в эксплуатации
  • Эффективная и компактная кабельная разводка

Знакомство с силовыми клеммами
Монтажные клеммные блоки для монтажа в здании

Установочные клеммы специально разработаны для кабельной разводки в зданиях и распределительных щитах и обеспечивают особенно компактную и структурированную конструкцию. Они сочетают в одном клеммном блоке такие типичные функции, как подключение внешних проводов, нейтралей и защитных проводов, и поэтому оптимальны для требований монтажных и вторичных распределительных сетей.

Преимущества для вас:

  • Быстрая и простая установка
  • Структурированная кабельная разводка типичных проводников (напр. L, N, PE) в одной клемме
  • Высокая гибкость в использовании благодаря различным конструкциям и функциям

Знакомство с установочными клеммами
Компактные клеммные миниблоки семейства модульных клеммных блоков PT

Мини-клеммы и микро-клеммы были специально разработаны для применения в условиях ограниченного монтажного пространства и поэтому вносят важный вклад в растущую миниатюризацию шкафов управления и приборостроения. Несмотря на компактную конструкцию, они обеспечивают надежную, структурированную и четко организованную кабельную разводку в стесненных местах.

Преимущества для вас:

  • Максимальная экономия монтажного пространства
  • Высокая плотность монтажа с хорошим обзором
  • Полная интеграция системы и гибкость благодаря стандартным принадлежностям

Микроклеммы и миниклеммы
Клеммы для датчиков и исполнительных устройств для обзорной кабельной разводки сигналов

Клеммы для датчиков и исполнительных устройств специально разработаны для структурированной кабельной разводки датчиков и исполнительных элементов в современных системах управления машинами. Они объединяют сигнальные и потенциальные соединения в одной клемме и тем самым обеспечивают компактное и четко организованное подключение полевых устройств. Благодаря тонкой конструкции несколько сигналов могут быть реализованы в очень малом пространстве. В то же время они поддерживают двух-, трех- или четырехпроводные датчики и обеспечивают высокую степень гибкости.

Преимущества для вас:

  • Компактная интеграция сигналов благодаря предварительно сконфигурированной структуре сигналов
  • Высокий уровень наглядности и простая диагностика благодаря опциональным светодиодным индикаторам
  • Максимальная плотность монтажа при высокой гибкости

Знакомство с клеммами для датчиков и исполнительных устройств
Штекерные клеммные блоки серии COMBI

Съемные клеммные блоки сочетают в себе классическую кабельную разводку с интегрированным штекерным решением и, таким образом, обеспечивают гибкую и быструю установку в шкафу управления. Они имеют стандартную зону подключения и поддерживают различные технологии подключения. Контакт COMBI позволяет использовать подготовленные кабели, которые легко подключать и отключать. Это позволяет эффективно выполнять предварительную кабельную разводку, замену и обслуживание узлов, что дает значительные преимущества по времени.

Преимущества для вас:

  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Высокая модульность и гибкость
  • Простота обслуживания и взаимозаменяемость

Знакомство со штекерными клеммными блоками
Распределительная панель для сигнальной разводки
Клеммные блоки с гибридными технологиями подключения
Трансформаторные клеммы для размыкания трансформаторов тока и напряжения
188058
Распределительная панель для сигнальной разводки

Распределительные панели обеспечивают четкое и структурированное распределение сигналов и потенциалов в шкафу управления. Они компактно объединяют множество кабелей и обеспечивают четкое распределение между полем и контроллером. Благодаря высокой плотности соединений и многоэтажной конструкции в небольшом пространстве можно реализовать множество сигналов. Цветовая маркировка также обеспечивает безопасную и интуитивно понятную кабельную разводку и облегчает обслуживание и ремонт.

Преимущества для вас:

  • Максимальная обзорность сложных сигналов
  • Высокая плотность монтажа в небольшом пространстве
  • Эффективное обслуживание и быстрая настройка

Знакомство с распределительными панелями
Клеммные блоки с гибридными технологиями подключения

Гибридные клеммы объединяют в одном клеммном блоке две различные технологии подключения, например, Push-in в шкафу управления и винтовой зажим со стороны поля. В результате они сочетают в себе быструю и эффективную кабельную разводку в шкафу управления с проверенным и простым в использовании решением для установки в полевых условиях.

Преимущества для вас:

  • Сочетание двух технологий подключения в одном клеммном блоке
  • Более широкое применение в полевой разводке благодаря проверенным технологиям подключения
  • Повышение эффективности производства шкафов управления благодаря современным технологиям подключения

Знакомство с гибридными клеммами
Трансформаторные клеммы для размыкания трансформаторов тока и напряжения

Клеммы с размыкателем для измерительного трансформатора позволяют безопасно подключать, размыкать и проверять трансформаторы тока и напряжения. Они обеспечивают безопасное короткое замыкание во время технического обслуживания и тем самым защищают персонал и систему. В то же время они поддерживают стандартизированное, четкое и безопасное в эксплуатации исполнение измерительных схем.

Преимущества для вас:

  • Максимальная безопасность при обслуживании и эксплуатации
  • Четкая функция разделения и тестирования
  • Стандартизированные и четко организованные измерительные цепи

Знакомство с клеммами трансформатора
188058

Сотовые клеммы обеспечивают компактное и четко организованное распределение сигналов в шкафу управления. Благодаря ячеистой структуре многочисленные проводники можно соединить и четко распределить, чтобы сэкономить место. Они особенно подходят для применений с высокой плотностью сигналов и обеспечивают структурированную, удобную для обслуживания маршрутизацию сигналов.

Преимущества для вас:

  • Особенно высокая плотность монтажа
  • Четкая и интуитивно понятная категоризация
  • Хорошая доступность и четкая маркировка

Знакомство с сотовыми клеммами

Все еще не нашли подходящий клеммный блок? Просто отправьте нам запрос, и мы найдем для вас оптимальное решение.

Центр компетенции - Phoenix Contact, Продажи
Центр компетенции

Центр компетенции

Phoenix Contact на SPS

Посетите нас на выставке SPS 2026

Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.

Технологии подключения для клеммных блоков


Технологии подключения для клеммных блоков

Другие технологии подключения

Клеммные блоки доступны в различных технологиях подключения и предлагают подходящее решение для различных требований. Наряду с современными технологиями Push-X и Push-in, а также проверенной временем технологией винтового соединения, предлагаются и другие варианты соединений, которые играют свою роль в зависимости от области применения. Познакомьтесь со всей пропускной способностью и найдите именно тот клеммный блок, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям.

Самая комплексная система для клеммных блоков


Система электротехнических клемм CLIPLINE complete

Система электротехнических клемм CLIPLINE complete благодаря двойному функциональному пазу предлагает возможность свободной и гибкой комбинации различных клеммных блоков. Сюда относятся проходные клеммы и различные функциональные клеммы с разными типами подключения. Кроме того в систему входят стандартизированные перемычки, принадлежности для маркировки и тестирования. Клеммные блоки системы CLIPLINE complete полностью соответствуют требованиям и имеют допуски национальных и международных стандартов. Для быстрого и эффективного монтажа укомплектованных монтажных реек имеется бесплатное программное обеспечение для проектирования clipx ENGINEER.

Phoenix Contact на electronica 2026

electronica 2026

Посетите выставку electronica 2026 в Мюнхене и познакомьтесь с передовыми решениями в области электрификации, сетевой интеграции и автоматизации. Откройте для себя практические применения для данных, мощности и сигналов и узнайте, как компания Phoenix Contact участвует в создании интеллектуальных инфраструктур для мира завтрашнего дня.