Визуализация
Программное обеспечение для автоматизации
Программное обеспечение является ключом к эффективной автоматизации. Phoenix Contact предлагает ПО для автоматизации, рассчитанное на широкий спектр задач от проектирования до эксплуатации установок. Все продукты превосходно работают друг с другом и отличаются инновационными функциями и интуитивным, удобным управлением.
Категории товаров
Интеллектуальное управление зданием для повышения энергоэффективности
С помощью системы управления зданием Emalytics вы сможете перевести эксплуатацию своих зданий в цифровой формат и оптимизировать её. Открытая платформа на базе Niagara Framework® объединяет различные технические системы, устройства и источники данных в единую централизованную систему управления. Таким образом, вы обеспечите прозрачность данных об энергопотреблении, рабочих состояниях и возможностях оптимизации как в отдельных зданиях, так и в разрозненных комплексах зданий.
Преимущества для Вас
• Централизованный мониторинг и управление зданием
• Интеграция различных протоколов и систем
• Прозрачные данные об энергопотреблении и расходе
• Эффективное управление энергопотреблением в существующих и новых зданиях
• Масштабируемая платформа для «умных» зданий и цифровой инфраструктуры зданий