Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ПО для управления устройствами, полевой шиной и сетями для диагностики и конфигурирования

Программа для управления диагностикой и конфигурацией

Экономичное производство предполагает максимальную готовность оборудования. Программные средства помогают не только ускорить ввод в эксплуатацию вашей установки, но и эффективно контролировать ее и надежно диагностировать неисправности. Мы предлагаем комплексные решения, которые позволят вам эффективно использовать сети Ethernet, PROFINET и INTERBUS в системах автоматизации.

Go to Product Detail Page for item 1542953
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Программное обеспечение
DAUM-WINDOWS-SERVICE - Программное обеспечение
1542953

ПО для управления устройствами и для обновления встроенной программы, ПО и сертификация для устройств с интегрированным сервером OPC-UA. Программное обеспечение Device an Update Management доступно бесплатно в разделе «Загрузки». Для обновления встроенной программы и программного обеспечения требуется платная лицензия, которую вы можете приобрести.

Система управления устройствами и обновлениями

Чем умнее становятся компоненты автоматизации и чем больше они взаимодействуют, например, с удаленными (облачными) системами, тем важнее иметь актуальные встроенные программы для отдельных компонентов. С помощью системы управления устройствами и обновлениями на базе OPC UA обновления могут выполняться как вручную, так и автоматически - на всех производителях. Это экономит время, затраты и минимизирует риск кибератак.

Почему управление устройствами и обновлениями обеспечивает большую безопасность?

  • Риски безопасности, связанные с устаревшими встроенными программами, устраняются на ранней стадии
  • Встроенная программа от производителя предоставляется автоматически и
    дает возможность простой автоматизации обновлений
  • Простая инвентаризация данных об аппаратном обеспечении и встроенной программе
    (Статус программного обеспечения/встроенной программы всех устройств в одном месте)
  • Создание, распространение и управление защищенными сертификатами серверов OPC UA
  • Комплексный REST API для простой интеграции в существующие системы

Управление устройствами и обновлениями - основа оптимальной кибербезопасности в компаниях.

Арно Фаст, Менеджер по изделиям
Арно Фаст, Phoenix Contact
Топология Управление устройствами и обновлениями

Единое управление устройствами и обновлениями

Визуализация системы управления устройствами и обновлениями

Возможности интеграции

Управление устройствами и обновлениями может осуществляться дополнительно:

  • В виде программного приложения через PLCnext Store
  • Как контейнерное решение в ИТ
  • В качестве Windows-решения для ПК