Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Дистанционное обслуживание систем автоматизации - человек с планшетом с удаленным доступом к машинам и установкам

Промышленная удаленная связь Доступ к устройствам и оборудованию из любой точки земного шара

Ваш компетентный партнер для удаленных сетей - от дистанционного обслуживания до технологии дистанционного управления:

  • Широкий ассортимент изделий для удаленной связи в промышленности
  • Проводной и беспроводной доступ к Вашим удаленным сетям
  • Гибкое и перспективное сетевое подключение с помощью Industrial 5G

Готовые к будущему сети

Машины и установки часто широко распространены. Безопасное подключение децентрализованных станций к диспетчерскому пункту реализуется с помощью разнообразных возможностей удаленной связи. Например, она позволяет непрерывно контролировать данные процессов из центрального диспетчерского пункта. Для этих целей Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий для беспроводного и проводного удаленного доступа.

Видео: Изделия для удаленной связи в промышленной автоматизации
Изделия и решения для промышленной связи с Вашими системами в удаленных сетях YouTube

Ознакомьтесь с различными возможностями дистанционного доступа к оборудованию:

  • Дистанционное обслуживание: возможность глобального прямого доступа к контроллерам и сетям Ethernet увеличивает скорость и эффективность выполнения работ по техническому и сервисному обслуживанию.
  • Дистанционное управление: безопасная и непрерывная передача данных процесса в диспетчерскую позволяет осуществлять контроль и регулирование даже удаленных внешних устройств и подстанций.
  • Удаленное управление и контроль: Превентивное и точное оповещение с помощью SMS или по электронной почте позволяет быстро устранять неисправности и минимизировать остановки производства.
Промышленная сеть

Удаленная связь через Industrial 5G

Удаленный доступ через 5G

5G как новый стандарт мобильной связи значительно расширяет возможности промышленной связи. Помимо высокой скорости передачи данных, возможно увеличение количества подключенных устройств и сокращение задержек, а также увеличение надежности. В классических приложениях дистанционного обслуживания и дистанционного управления часто требуется связь на больших расстояниях. Именно здесь на помощь приходит общественная сеть мобильной связи, поскольку она доступна по всему миру и обеспечивает доступ в интернет даже в отдаленных местах.

На базе Industrial 5G можно также реализовать частные сети, так как он может удовлетворить требования мобильных и высокогибких приложений в части гибкости и устойчивости подключения к сети. Преимущества частной сети заключаются в том, что компании могут прослеживать, анализировать и свободно конфигурировать трафик по собственному усмотрению. Мы будем рады проконсультировать Вас о новых возможностях 5G!

Логотип LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Стать частью нашего сообщества сейчас!

Промышленные коммуникационные сети дают нам возможность надежно передавать данные от полевых устройств через уровень управления вплоть до облака. На нашей странице LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security Вы найдете интересную информацию по темам доступности сети, кибербезопасности, дистанционного обслуживания и многое другое. Станьте частью нашего сообщества!