Повышение эффективности: цифровизация оптимизирует и автоматизирует производственные процессы, что приводит к повышению эффективности и снижению производственных расходов.
Устойчивое развитие: All Electric Society поощряет использование возобновляемых источников энергии и сокращает выбросы CO2, что способствует устойчивому развитию производственных процессов.
Контроль качества: цифровые технологии позволяют более точно отслеживать и контролировать производственные процессы, что повышает качество продукции.
Гибкость: сетевые технологии и автоматизация позволяют быстро адаптировать производственные линии к новым изделиям или меняющимся требованиям рынка.
Digital Factory: будущее начинается сегодня
Создавать реальную добавленную стоимость на основе данных Для повышения эффективности, отказоустойчивости и безопасности вашего объекта
Перейдите от роли владельца к роли управляющего своими данными. С помощью актуальных решений Digital Factory можно не только повышать эффективность установки, но и одновременно шаг за шагом увеличивать готовность. Наши решения в области кибербезопасности и безопасности машин обеспечивают повышенную отказоустойчивость, стабильность и соответствие действующим нормативным требованиям.
Истории успеха из проектов наших клиентов
Оптимизация потребления энергии и ресурсов на основе данных Создать прозрачность. Повысить эффективность. Обеспечить измеримое сокращение выбросов CO₂.
Эти примеры демонстрируют, как на основе данных о потреблении можно разработать меры, направленные на повышение эффективности, сокращение использования ресурсов и устойчивое снижение углеродного следа целых предприятий.
Предотвращать простои оборудования, прежде чем они возникнут Раннее выявление отклонения от нормы. Целенаправленное управление техническим обслуживанием. Обеспечить готовность.
От реагирования к прогнозированию: ознакомьтесь с этими примерами из практики и узнайте, как с помощью наших аналитических решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения можно предотвращать отказы, оптимизировать процессы технического обслуживания и устойчиво повышать эксплуатационную готовность критически важной инфраструктуры.
Оцифровка существующих систем без угрозы для критически важных процессов Модернизация без прерывания работы. Соединение ИТ и ОТ. Безопасная сетевая передача данных.
Благодаря нашим решениям по цифровизации существующих объектов и интеграции ИТ и ОТ цифровизация не обязательно должна начинаться с нуля. Эти примеры демонстрируют, как существующие производственные среды шаг за шагом объединяются в сеть, анализируются и оптимизируются. С помощью нашей открытой экосистемы PLCnext Technology можно реализовывать масштабируемую и безопасную автоматизацию в соответствии с актуальными требованиями в области кибербезопасности и безопасности машин.
Практический пример: достижение целей устойчивого развития в пищевой промышленности с помощью цифровизации
С помощью Digital Factory мы предлагаем Вам индивидуальные решения для пищевой промышленности, позволяющие повысить устойчивое развитие, производительность и безопасность Ваших установок:
Ассортимент для промышленного интернета вещей:
- Мониторинг в реальном времени: непрерывный сбор и анализ данных с датчиков и исполнительных элементов и раннее обнаружение отклонений.
- Цифровые двойники: виртуальные представления производственных установок облегчают планирование и оптимизацию.
-__ Интеграция и сетевое взаимодействие с фреймворком промышленного интернета вещей:__ плавная интеграция различных систем и устройств для улучшения обработки и анализа данных.
Машинное обучение и сигнальные системы: - Профилактическое техническое обслуживание: прогнозирование потребностей в техническом обслуживании во избежание незапланированных отказов.
- Обнаружение отклонений: раннее распознавание необычных показателей производственных данных благодаря машинному обучению.
Измерительная техника: - Точные измерения: высокоточные приборы для точного контроля производственных параметров с целью повышения качества и эффективности.
Сертификация МЭК 62443 очень важна для пищевой промышленности, которая считается критически важным производством. Наши сертифицированные компоненты в соответствии с МЭК 62443 помогут соответствовать современным стандартам безопасности:
- Кибербезопасность: этот стандарт гарантирует защиту промышленных систем автоматизации и управления (IACS) от кибератак.
- Минимизация рисков: сертификаты помогают выявить и устранить уязвимости, тем самым снижая риск простоя производства и инцидентов безопасности.
- Соответствие стандартам и доверие: соответствие международным стандартам безопасности укрепляет доверие клиентов и партнеров и обеспечивает конкурентное преимущество.
- Комплексный подход: стандарт охватывает весь жизненный цикл компонентов и систем, от разработки до эксплуатации и вывода из эксплуатации.
Практический пример: Снижение выбросов в тепловых технологических процессах
Энергоемкие отрасли промышленности, такие как сталелитейная, стекольная и керамическая, сталкиваются с проблемой перевода существующих тепловых процессов по всей производственной цепочке на режимы работы с низким содержанием CO₂ или без CO₂. Для этого необходимы минимально инвазивные, открытые технологии, создающие сбалансированную инфраструктуру и одновременно гарантирующие функциональную безопасность. В то же время для обеспечения безопасности должны быть в наличии сертифицированные, открытые платформы цифровизации и автоматизации. Чтобы энергетический переход был успешным, тепловые системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли работать на электричестве, получаемом из возобновляемых источников энергии или других будущих низкоуглеродных источников энергии. Для повышения эффективности и защиты окружающей среды наши решения помогают сократить выбросы в тепловых технологических процессах.
- Модернизация и эффективная интеграция датчиков для анализа топлива и выхлопных газов, а также новых поколений датчиков масштабируется независимо от протокола связи
- Функциональная безопасность печи, плавильного котла или бойлера сочетается с кибербезопасностью в соответствии с требованиями МЭК 62443 или NIS 2.0
- Оператор может внедрить машинное обучение (ML) и промышленный IoT (IIoT) для мониторинга состояния и оптимизации процессов на своем предприятии - как за пределами помещения, так и локально
- Повысить гибкость можно с помощью приложений с низким или нулевым кодом, которые обеспечивают простую, индивидуальную и масштабируемую адаптацию к изменяющимся топливным линиям с помощью стандартизированных платформ параметризации, таких как инструмент с открытым исходным кодом Grafana
Раннее обнаружение необычных моделей поведения может предотвратить неисправности и изменения в процессах сгорания. Это включает в себя колебания газа, регулировку кривой нагрузки и эффективное управление исполнительными элементами и заслонками. Для этого используется технология PLCnext Technology, включая программное решение MLnext. Прогностический подход также дает дополнительные потенциальные экономические и сбалансированные преимущества:
- Повышение общей эффективности оборудования (OEE) в машинах для термических процессов, например, в машине IS в стекольной промышленности, и, следовательно, значительное сокращение брака
- Эффективное и интеллектуальное управление соотношением топливо-воздух и системами электрообогрева, исключающее необходимость использования дорогостоящего внешнего аппаратного обеспечения, такого как автоматы, системы контроля герметичности или регуляторы температуры
- Общезаводской интеллектуальный мониторинг процесса на основе состояния, включая датчики безопасности для измерения выбросов, тяги в печи, дымоходе и давления в горне, классической безопасности машин, различных температур и давлений
ЧЗВ от производителей машин и установок
PLCnext Technology позволяет интегрировать контроллеры реального времени и использовать языки программирования высокого уровня, такие как C/C++ и MATLAB® Simulink®. Это обеспечивает гибкую и эффективную автоматизацию.
Proficloud.io предлагает умные сервисы, такие как сервис управления устройствами и Impulse Analytics Service, которые позволяют осуществлять профилактическое обслуживание и мониторинг.
Энергоизмерительные приборы EMpro собирают и анализируют данные об электроэнергии для оптимизации энергопотребления и уже интегрированы в фреймворк промышленного интернета вещей, не создавая дополнительных хранилищ данных, а также могут быть связаны со всеми другими средствами (утилитами).
ЧЗВ от производителей
MLnext предлагает интеллектуальный анализ данных и позволяет оптимизировать процессы с помощью машинного обучения. MLnext в качестве приложения в PLCnext Store.
Radioline обеспечивает беспроводную передачу сигналов ввода-вывода и последовательных данных на большие расстояния, что особенно полезно в протяженных установках.
Proficloud.io позволяет агрегировать данные в режиме реального времени и разрабатывать новые бизнес-модели, такие как «продукт как услуга».