Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Устойчивое развитие на основе данных Устойчивое развитие благодаря решениям, основанным на данных: принятие обоснованных решений, оптимизация операционных процессов, укрепление бизнеса и сохранение сбалансированного успеха - шаг за шагом вместе к чистому нулю.

Заинтересованные стороны сбалансированного предприятия

Прозрачность данных - ключ к повышению эффективности и устойчивому развитию

Основа устойчивого развития предприятия - это данные. Чтобы добиться максимально возможной прозрачности в отношении потребления и процессов, необходимо сначала собрать и проанализировать данные. Это первый шаг к устойчивому развитию. Только те, кто знает, куда расходуются их ресурсы, могут разработать рычаги для минимизации потребления и оптимизации процессов. Наряду с внедрением новых технологий, предъявляющих особенно высокие требования к кибербезопасности, и соединением OT и ИТ, растут и законодательные требования к устойчивому развитию. Теперь Digital Factory предлагает масштабируемые решения из одних рук для всех ответственных лиц, которые ежедневно решают задачи по созданию предприятия будущего - как для существующих, так и для новых предприятий.

Открытость технологии PLCnext Technology позволяет безопасно соединять OT и ИТ и управлять различными интерфейсами. Теперь мы можем не только производить продукцию более эффективно и, следовательно, более сбалансированно, но и защитить свою IP.

Г-н Вишал Патил, Генеральный директор по информационным технологиям и автоматизации
Вишал Патил, генеральный директор по информационным технологиям и автоматизации в Serum Institute of India

Шаг за шагом к устойчивому развитию Открытые, масштабируемые и безопасные актуальные решения Digital Factory для сокращения выбросов парниковых газов и повышения баланса устойчивого развития - модульные и гибкие, от простых клемм до умных сервисов

Иконка Данные о потреблении
Иконка Анализ данных
Иконка Кибербезопасность Digital Factory
Иконка Приборная панель MLnext
Иконка Данные о потреблении

Повышение устойчивого развития за счет масштабируемости и цифровизации:
Затраты на электроэнергию могут составлять около 10 % от себестоимости продукции. В энергоемких отраслях этот показатель достигает 40 %. Эффективное использование ценных ресурсов не только снижает Ваши расходы. Это также помогает уменьшить выбросы парниковых газов и повышает баланс устойчивого развития компании.
С помощью наших актуальных решений Digital Factory мы поможем Вам добиться прозрачности всех данных о потреблении.

  • Интеграция и совместимость: наши решения на базе шкафов управления могут быть легко интегрированы в существующие системы, что идеально подходит для применения в приложениях «коричневого поля», где необходимо модернизировать существующую инфраструктуру, не нарушая текущей деятельности.
  • Модульность и гибкость: наши модульные изделия отличаются высокой степенью гибкости и могут быть адаптированы к конкретным требованиям - от клеммных блоков до сложных умных сервисов.
  • Перспективность за счет цифровизации: наши решения по цифровизации и автоматизации в качестве инструмента позволяют создавать индивидуальные решения для любых задач.

Иконка Анализ данных

Модернизация существующей системы без серьезного вмешательства и без потери сертификатов и допусков. Мы предлагаем масштабируемые решения для малых и крупных промышленных систем - от простых клемм до сложных умных сервисов. В качестве примера можно привести универсальные Data Collection Box и Secure Edge Box для безопасной передачи данных.

Масштабируемые решения:
Data Collection Box предлагает подходящее решение для интеллектуальной интеграции. Интеллектуальная и индивидуально адаптируемая комбинация из PLCnext Control, устройств ввода-вывода и измерительных модулей в компактном корпусе обеспечивает быстрый и простой монтаж на существующих машинах и установках на Вашей Digital Factory – и все это без потери сертификатов CE и UL.

Сочетая масштабируемость и цифровизацию, наши решения оптимизируют процессы, повышая эффективность и безопасность.

Подробнее о сборе данных
Иконка Кибербезопасность Digital Factory

Обработка данных в OT, периферии, ИТ или облаке: используйте сохраненные и нормализованные данные для повышения OEE и устойчивого развития. Мы поможем Вам оптимизировать использование данных с минимальными затратами, как при модернизации старых, так и при создании новых приложений.
Передавайте свои данные в любые OT, ИТ и облачные системы; благодаря нашим открытым и масштабируемым решениям нет ограничений для беспрепятственной обработки любого типа данных. Защитите свои данные с помощью передовых решений CRA.

Подробнее о OT meets IT
Иконка Приборная панель MLnext

Скрытый потенциал может быть обнаружен на этом этапе с помощью анализа данных на основе ИИ. Например, чтобы своевременно обнаружить отклонения на предприятии, решения MLnext предлагают возможность оценить Ваши данные с помощью машинного обучения и провести оптимизацию быстро, легко и точно. Вы получаете обзор всех сред, таких как воздух и вода. Оценка данных на основе машинного обучения дает целый ряд преимуществ по сравнению с ручным анализом данных. Помимо автоматизированной оценки данных, пользователи могут воспользоваться преимуществами масштабируемости для целых производственных процессов на данном этапе.

Подробнее по Anomaly Detection
Новая электронная газета
Устойчивое развитие на основе данных: более разумный бизнес с помощью данных

Хотите узнать больше об устойчивом развитии на основе данных? Тогда ознакомьтесь с нашим электронным документом «Устойчивое развитие на основе данных – более разумный бизнес с помощью данных». Узнайте, как технологии, основанные на данных, делают отрасль более сбалансированной и эффективной. В электронной статье рассказывается о том, как компании могут использовать цифровизацию, автоматизацию и интеллектуальный анализ данных для оптимизации производственных процессов, снижения энергопотребления и достижения долгосрочного экономического успеха.

К электронному документу
Изображение обложки электронного документа «Data Driven Sustainability - Устойчивое развитие на основе данных»
Логотип Digital Factory сейчас

Преимущества для Вас

  • Сокращение выбросов парниковых газов и выполнение директив по экологическим целям
  • Использование дополнительных сервисов на платформах промышленного интернета вещей благодаря возможности подключения между OT и ИТ
  • Простая и быстрая прозрачность всех данных о потреблении для отдельных производственных линий и технологических участков вплоть до отдельных датчиков
  • Сбор данных без существенного нарушения производственного процесса или потери сертификата CE/UL с помощью Data Collection Box
White paper
Начните сегодня: шесть шагов к устойчивому производству

Данные, которые Вы генерируете, уже сегодня являются ключом к созданию устойчивого предприятия. Узнайте из нашего бесплатного руководства, какие простые и конкретные меры Вы можете предпринять, чтобы сделать первые важные шаги к устойчивому будущему.

Запросить white paper
Чистый ноль

Все под контролем: учет и отчетность для энергоресурсов От датчика к облаку - открытость для каждого предприятия и любого приложения, от измерения до анализа

Обзор системы Digital Factory сейчас