Data Collection Box на производстве

Интеллектуальный сбор данных на Digital Factory Быстрый и простой сбор данных - при помощи компактного Data Collection Box

Эффективность сбора данных способствует достижению полной прозрачности производственного процесса, которая является условием устойчивости и эффективности производства. Именно для решения таких задач разработан Data Collection Box, который позволяет собирать большой объем энергетических данных и данных процесса, не оказывая при этом влияния или не мешая выполнению текущей работы. Модульная и компактная конструкция позволяет легко реализовать различные варианты устройства, рассчитанные как на новые, так и уже используемые приложения.

Анализ данных на производстве

Данные представляют собой самую большую ценность любого цифровизованного предприятия Оптимизация процессов и устойчивость благодаря повышенной прозрачности

В части промышленного интернета вещей и больших объемов данных современная фабрика предлагает множество собираемых данных. Если раньше результаты измерений, таких как температура, вода, давление или данные машины, собирались локально и оценивались индивидуально, то сегодня сбор, интеграция и анализ данных осуществляется централизованно. Это позволяет получить полное представление о фактическом состоянии машин, установок и процессов на производстве.

Кроме обзора используемых ресурсов, таким образом можно выявить несоответствия процесса или качества, чтобы реализовать новые потенциальные возможности. Только таким способом предприятия могут совершить постепенный переход на устойчивое производство с нейтральным уровнем выбросов CO₂ и повышенной общей эффективностью оборудования (OEE).

Для этого требуется надежное решение, рассчитанное на сбор самых разных данных OT. Для существующего оборудования это представляет определенные сложности, так как на нем часто отсутствуют необходимые интерфейсы или переоборудование установки связано с потерей соответствующих сертификатов и с техническими рисками. В итоге возможен незапланированный простой оборудования. Кроме того, сбор данных должен осуществляться быстрым, экономичным и гибким способом. Только в этом случае существуют необходимые условия для интеллектуального сбора данных в реальном времени на Digital Factory.

Гибкий и умный сбор данных Простая возможность реализации сбора данных

  • Для любой области применения:
    От готового решения до индивидуальной модели, адаптированной к конкретным потребностям

  • Обширный и согласованный ассортимент изделий:
    Умные изделия для сбора данных процессов и энергетических данных обеспечивают легкость и безошибочность ввода в эксплуатацию на производстве

  • Предоставление доступа к данным в любой части мира:
    Опциональное расширение промышленного интернета вещей позволяет осуществлять неограниченный обмен данными за пределами OT с уровнем ИТ и облачными сервисами

  • От сбора до анализа данных:
    Опциональное расширение MLnext на базе ИИ позволяет эффективно анализировать большие объемы данных с целью более точной и оперативной реализации оптимизации

Подробно о Data Collection Box Высокопроизводительные компоненты компактно размещены всего в одном модуле

Интерактивная карта изображений: Подробнее о Data Collection Box
PLCnext Technology
Открытая платформа управления PLCnext Technology позволяет добиться максимальной степени открытости. Чтобы добиться необходимой производительности для используемого приложения, выберите между контроллером и EPC.
Узнать подробнее о SPS и устройствах ввода-вывода
PLCnext Technology
Удаленные модули ввода-вывода
Удаленные системы ввода-вывода Phoenix Contact со степенями защиты IP20 и IP65/67 рассчитаны на любые распространенные шинные системы и сети. С их помощью сбор необходимых данных процесса осуществляется непосредственно в Data Collection Box.
Узнать подробнее об удаленных модулях ввода-вывода
Удаленные модули ввода-вывода
Энергоизмерительные модули
Для измерения энергетических данных имеется большой ассортимент изделий, которые после монтажа допускают возможность расширения новыми модулями.
Узнать подробнее об энергетическом мониторинге
Энергоизмерительные модули
Адаптируемый корпус
Компактный корпус позволяет установить Data Collection Box на установке или полу. Кроме того, можно выбирать между различными материалами корпуса, такими как пластик или нержавеющая сталь, с учетом любых условий окружающей среды.
Источники питания
Конструкция и высокая удельная мощность наших источников питания UNO POWER позволяет оптимально использовать их в компактных распределительных коробках для нагрузок до 960 Вт.
Узнать подробнее об источниках питания
Источники питания

Соответствие любому варианту использования Data Collection Box позволяет решать любую проблему

Data Collection Box можно использовать для сбора энергетических данных и данных процессов на новых и уже действующих установках различными способами. Накопленные данные, как правило, хранятся на локальном носителе или после незначительных настроек могут быть также переданы, например, в ИТ или облачные сервисы, например, PROFICLOUD. При этом имеется возможность выбирать между стандартизированными модулями или полностью индивидуальными вариантами. Возможность выбора индивидуальных параметров не ограничивается только аппаратным обеспечением, а может быть реализована также в программном обеспечении.

В процессе выбора подходящего Data Collection Box требуется учитывать всего два аспекта.

Шаг 1: сбор каких данных требуется? Правильное оснащение для любого типа данных

Устройство для энергетического мониторинга
Удаленные системы ввода-вывода
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Устройство для энергетического мониторинга

Для сбора энергетических данных машин и установок предлагается большой ассортимент изделий. Таким образом, можно подобрать правильные измерительные устройства и соответствующие компоненты в зависимости от конкретных требований. Энергоизмерительные приборы EMpro позволяют передавать, например, данные локально в сеть или непосредственно в облако. Познакомьтесь с разнообразными возможностями интеллектуального сбора данных и реализуйте устойчивую систему энергетического менеджмента.

Узнать больше об энергетическом менеджменте
Удаленные системы ввода-вывода

Для сбора данных процессов, таких как продолжительность определенного процесса установки, можно использовать наши удаленные системы ввода-вывода для подключения к Data Collection Box. Главным образом устанавливаются системы ввода-вывода Axioline F и SE.

Узнать подробнее об удаленных системах ввода-вывода
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода

Чтобы реализовать сбор и последующую обработку необходимых данных на производстве, кроме системы ввода-вывода требуются соответствующие контроллеры, промышленные ПК или EPC. Контроллеры и EPC PLCnext Technology позволяют получить большое количество различных исполнений. Возможности ассортимента расширяются широким выбором высокопроизводительных промышленных ПК.

Узнать подробнее о SPS и устройствах ввода-вывода

Шаг 2: какой Data Collection Box подходит для Вашего проекта? Уже готовая конфигурация или индивидуальная модель? Выберите подходящую модель для своего исполнения.

Готовый Data Collection Box
Индивидуальные Data Collection Box
Индивидуальный Data Collection Box со знаками вопроса
Различные приложения для нормирования и анализа данных в PLCnext Store
Готовый Data Collection Box

На базе готовых вариантов можно создавать различные стандартизированные решения. Уже протестированы в различных приложениях и готовы к использованию, требуется только незначительная корректировка параметров. Это позволяет быстро вводить в эксплуатацию Data Collection Box.

Кроме того, модели сертифицированы CE. По запросу можно получить варианты с альтернативной сертификацией, например, UL или CCC.

Индивидуальные Data Collection Box

Если стандартные варианты полностью не соответствуют предъявленным требованиям, то готовые решения можно использовать в качестве базовой модели для создания новых вариантов.

При этом Вы самостоятельно выбираете модули для сбора данных процесса и энергетических данных и обработки данных, а также тип нужного корпуса. При этом имеется возможность интегрировать компоненты сторонних производителей.

Индивидуальный Data Collection Box со знаками вопроса

В случае значительных отклонений в части требований и используемых приложений мы совместными усилиями разработаем полностью новый вариант Data Collection Box. Кроме модулей для обработки данных, сбора данных процессов и энергетических данных и корпусов, можно свободно выбирать также и любые другие параметры. Таким образом, обеспечивается полное соответствие Data Collection Box области применения и требованиям.

Различные приложения для нормирования и анализа данных в PLCnext Store

Data Collection Box рассчитан на сбор данных в области операционных технологий. При этом его можно дополнить простым и быстрым способом благодаря открытой технологии управления PLCnext Technology. Таким образом можно реализовать обмен данными за пределами области OT при помощи платформы промышленного интернета вещей. Таким образом, эта платформа открывает безграничные возможности обмена данными в любой ИТ или облачной системе. Кроме уже имеющихся OT, ИТ и облачных соединителей, можно самостоятельно добавлять собственные соединители.

Кроме того, имеется программное обеспечение для машинного обучения MLnext, которое можно использовать для простой оценки даже больших и сложных объемов данных с помощью нейронных сетей. При этом можно выбирать между различными версиями, в которых оценка запускается ручным, полуавтоматическим или автоматическим способом. При помощи алгоритмов на основе ИИ можно оптимизировать, например, процессы Digital Factory.

Эффективный сбор данных на PLCnext Factory Простой способ измерения уровня энергопотребления

На производстве электроники PLCnext Factory в Бад-Пирмонте (Германия) в день регистрируется в среднем 2,7 миллиона точек данных. Для повышения ресурсоэффективности производства Data Collection Box уже используется во многих позициях. Наши эксперты рассказывают о современных проблемах, связанных со сбором данных. Узнайте, как можно просто и быстро интегрировать соответствующий вариант модуля на практике.