Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Резервный модуль для установки на DIN-рейку

Резервные модули

Резервный модуль служит для развязки двух цепей электропитания и обеспечивает высокую готовность и производительность вашего оборудования. Использование резервного источника питания крайне необходимо в системах с максимальными требованиями к эксплуатационной безопасности. Резервная система предотвращает останов всей установки в случае выхода из строя блока питания.

Развязка и мониторинг с помощью резервного модуля QUINT S-ORING

Развязка и мониторинг при помощи QUINT S-ORING

Развязка и мониторинг с помощью активного резервного модуля QUINT S-ORING

Резервный модуль QUINT S-ORING — активный одноканальный резервный модуль для создания раздельной структуры резервной системы. В сочетании с новыми источниками питания QUINT POWER они обеспечивают возможность полного мониторинга системы.

Развязка, мониторинг и регулирование с помощью резервного модуля QUINT S-ORING

Развязка, контроль и регулирование при помощи QUINT ORING

Развязка, мониторинг и регулирование с помощью активного резервного модуля QUINT S-ORING

Активные резервные модули QUINT ORING контролируют всю систему резервирования, т. е. входное напряжение, разводку и ток нагрузки. Это позволяет заблаговременно распознавать критические рабочие состояния и возобновлять резервирование.

Развязка с помощью диодных модулей

Развязка с помощью диодных модулей

Развязка с помощью диодных модулей

При резервированном электропитании с простыми диодными модулями осуществляется развязка двух блоков питания. В этом случае короткое замыкание на выходе одного из блоков питания или в подводящей линии между ними и диодами никак не отражается на нагрузке.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Наши системы электропитания позволяют обеспечить максимальную степень готовности. Получите информацию об источниках питания, преобразователях постоянного тока, резервных модулях и источниках бесперебойного питания для различных требований и отраслей.

Открыть электронный журнал
Системы электропитания