Соответствие продукции стандартам Получите информацию о соответствии требованиям EU RoHS, EU REACH, China RoHS и SCIP на свои изделия.
Чтобы просмотреть и загрузить информацию о соответствии, введите номера артикулов ниже. Номера артикулов должны быть отделены друг от друга пробелом ( ), запятой (,) или новой строкой.
Совет: вы можете просто вставить скопированные номера изделий из других файлов, например, документа Excel или PDF.
Наши обещания
По итогам проверки нашей продукции (регламентирующие документы от 12 июля 2026 г.) компания PHOENIX CONTACT подтверждает, что наша продукция соответствует ограничениям на вещества согласно директиве 2011/65/EU (RoHS 2), включая делегированную директиву 2015/863/EU. Кроме того, продукция соответствует требованиям согласно Приложениям XIV и XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (Регламент REACH) и SJ/T 11364-2014 (China RoHS).
Свяжитесь с нами
По дополнительным вопросам соответствия нашей продукции просьба обращаться по электронной почте: kz-productcompliance@phoenixcontact.com