Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Решения для Power-to-X Откройте для себя наши комплексные решения для автоматизации, электрификации и цифровизации систем и процессов на заводах Power-to-X.

Power-to-X: ветросиловая, солнечная установка и установка для электролиза

Устойчивое развитие требует интеллектуальных решений


Power-to-X – ключевой компонент энергетического перехода. Для безопасной эксплуатации систем с высокой степенью готовности необходимы модульные и технологически открытые концепции электрификации, сетевой интеграции и автоматизации, которые мы и реализуем.

Матиас Фюллер, Вице-президент VMM Process Industry
Матиас Фюллер
Отличное устойчивое развитие
Присвоен золотой статус

Всемирно известная рейтинговая компания Ecovadis наградила Phoenix Contact золотой медалью за приверженность устойчивому развитию в 2024 году.

Знакомство с золотым статусом
Логотип Ecovadis

Наши основные темы для Power-to-X

Интеллектуальное управление системой: будь то эксплуатационные данные, количество энергии или аварийные сообщения, мы предлагаем интегрированные решения для сбора данных, их передачи и оценки. Это обеспечивает прозрачность данных и в то же время позволяет повысить эффективность за счет интеллектуального использования этих данных, например, с помощью профилактического обслуживания. Наши интеллектуальные решения обеспечивают удаленный доступ и дистанционное обслуживание в контексте строгих концепций резервирования. Чтобы у наших клиентов было как можно меньше работы по управлению и мониторингу.

Обеспечение соответствия системы: вся водородная экономика подпадает под действие правил KRITIS для критической инфраструктуры. Кроме того, расширение сети требует совместного рассмотрения вопросов безопасности, защиты и взрывобезопасности. Мы предлагаем Вам комплексные решения и услуги, позволяющие минимизировать риски, связанные с безопасностью и ответственностью, и гарантировать производительность системы.

Контакты

Томас Оессельке
Thomas Oesselke
Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
Я буду рад проконсультировать Вас на пути к CO₂-нейтральному будущему с помощью зеленого водорода.

Реализованные проекты


Продукция


Шкафы управления в электролизере

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 наименований изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.

Обслуживание и поддержка


Консультация перед электролизером

Вместе к CO₂-нейтральному будущему

С нами у Вас есть контактное лицо для технической поддержки. Консультации включают, например, аппаратное обеспечение, конфигурации, программное обеспечение, устранение неполадок при установке на месте и т. д. При необходимости мы можем предложить Вам готовые к использованию шкафы управления. Шкафы управления спроектированы и разработаны в соответствии с требуемыми стандартами и директивами - от маркировки СЕ и электромагнитной совместимости (ЭМС) до взрывозащиты и защиты доступа. Помимо изготовления и тестирования шкафов управления, мы также разрабатываем дизайн в тесном сотрудничестве с нашими клиентами.

От планирования до реализации сложных систем и сетей - мы на Вашей стороне на всех этапах проекта. Свяжитесь с нашими экспертами.

All Electric Society при помощи Power-to-X

Ключевая технология Power-to-X позволяет распределять, хранить и предоставлять по требованию возобновляемые источники энергии, например ветровую и солнечную энергию, в большом количестве.

Энергия по мере необходимости при помощи Power-to-X

Частью принципа All Electric Society является возобновляемая электрическая энергия, полученная, например, из солнечной энергии. Технологические процессы преобразуют эту энергию в возобновляемую энергию. Для этого используются так называемые технологии Power-to-X.

В результате увеличения солнечного излучения, силы ветра или объема воды в солнечных, ветряных или водных электростанциях возникает избыток электричества. Этот избыток используется при этом для производства топлива (Power-to-Fuel), водорода и метана (Power-to-Gas), аммиака и метанола (Power-to-Liquid) или других химических веществ. Некоторые вещества, произведенные таким образом в рамках концепции «Приближая эру электричества», в свою очередь используются для выработки электроэнергии. То есть они играют роль энергоаккумулятора, который компенсирует колебания вышеупомянутых возобновляемых источников энергии и обеспечивает непрерывную подачу электроэнергии. Подобные технологии для Power-to-X поддерживают объединение секторов, в результате которого происходит интеграция электрического, теплового, газового и мобильного секторов в единую сеть.