Реле для надежной защиты сетей

Защитные реле

Широкий ассортимент защитных устройств позволяет добиться надежности в части готовности сетей в диапазоне напряжения от 10 кВ до 110 кВ. Защитные устройства и устройства управления рассчитаны в том числе на использование на одиночных и двойных сборных шинах, в звездообразных, кольцевых и ячеистых сетях. При этом возможно использование в изолированных, компенсированных, стационарных и низкоомных заземленных сетях.

Реле для надежной защиты сети

Основные преимущества для вас Цифровые защитные реле для интеллектуальной защиты сети

  • Большое количество функциональных возможностей для защиты, управления и измерения в компактной конструкции
  • Интуитивно понятное управление при помощи наглядных элементов, размещенных на передней панели, и простые возможности параметрирования
  • Долгий срок службы благодаря отсутствию аккумуляторов и очень низкому расходу электроэнергии
  • Выполняет требование к ИТ-безопасности в соответствии с документом BDEW

Какое защитное реле подойдет мне?


Защитные реле серии изделий KOMBISAVE+ на стене

Интеллектуальная защита сети с KOMBISAVE+

Защитные реле серии изделий KOMBISAVE+ оптимально рассчитаны на использование в распределительных сетях. В коммутационных устройствах с простой или двойной сборной шиной могут быть защищены электродвигатели, трансформаторы, кабели и провода.
Устройства оснащены большим набором функций от защиты от перенапряжения до защиты QU, дистанционной защиты и дифференциальной защиты кабелей, проверки синхронности и автоматического повторного пуска.

Защита сети с питанием от трансформатора с POWERSAVE

Защита сети с питанием от трансформатора с POWERSAVE

POWERSAVE – компактное и высокопроизводительное защитное реле, в котором
реализован весь спектр функций защиты, управления и измерения. Благодаря опционально встроенному управлению питанием для прямого отключения от силового автоматического выключателя, решение устройства не зависит от внешнего источника питания.

Сочетание функций управления энергией и защиты расстояния делает защитное реле незаменимым в качестве защиты от отключения электричества.

Защитные реле в прямом сравнении

Найдите подходящую вам систему надежных технологий защиты за несколько шагов.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Защитная функция
Защита от перенапряжения и защита электродвигателя
Защита оборудования при помощи дистанционной защиты, определения места короткого замыкания и полевого контроллера
Дифференциальная защита трансформатора с полевым управлением -
Дифференциальная защита проводников при помощи дистанционной защиты, определения места короткого замыкания и полевого контроллера -
Характеристики устройства
Встроенное управление питанием (энергоаккумулятор, источник питания преобразователя) -
Максимальное количество входов тока / напряжения / датчиков 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Свободно конфигурируемые функциональные кнопки / знаки 4 / 0 3 / 2
Максимальное количество двоичных входов и выходов 22 / 23 8 / 8
Дополнительные сведения
Подробности о наших защитных реле

С другими подробными данными защитных реле или информацией о программе для обслуживания и анализа ошибок можно ознакомиться в брошюре.

Показать брошюру
Сотрудник с ноутбуком использует программу для обслуживания и анализа ошибок