Зарядные розетки CCS для Ваших электромобилей

Вы являетесь производителем электромобилей или системным интегратором технологии зарядки? Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!
Электромобили различных типов: электромотоцикл, электротранспортер, электробус, электрогрузовик, электроэкскаватор, электролодка

Короткое время зарядки для электромобилей

Наши зарядные розетки CCS универсального применения CHARX connect universal предлагают интерфейс для High Power Charging с зарядной мощностью до 700 кВт, которая экстремально сокращает время зарядки электротранспортных средств и мобильных машин. В дополнение к зарядным розеткам переменного тока и зарядным розеткам GB/T, создается полный ассортимент для всех регионов и областей применения.

Преимущества для Вас Убедите себя в особенностях и эксплуатационных характеристиках зарядных розеток на электромобиле

Зарядные розетки CCS и переменного тока
Зарядная розетка для электромобиля с открытой зарядной крышкой, защищенная от влаги и грязи
Транспортное средство заряжается с High Power Charging
Точные датчики температуры для зарядных розеток на электромобиле CHARX connect
Монтаж зарядной розетки на электромобиле
Зарядные розетки CCS и переменного тока

Важные внешние размеры и геометрии привинчивания зарядных розеток CCS и переменного тока CHARX connect universal идентичны между собой. Таким образом производители и комплектовщики могут планировать одинаковое пространство для любого электромобиля и независимо от целевого рынка — от автобуса до мотоцикла.

Зарядная розетка для электромобиля с открытой зарядной крышкой, защищенная от влаги и грязи

Благодаря оптимизированной и продуманной системе уплотнения наши зарядные розетки на электромобиле успешно прошли испытания в соответствии с ISO 20653.

Полная степень защиты IP6K7 и IP6K5
Вся зарядная розетка имеет комплексные степени защиты IP6K7 и IP6K5. Поэтому она защищена со всех сторон от проникновения пыли, воды на глубину до одного метра, водяных брызг и от прикосновений. Это относится как к части, установленной внутри автомобиля, так и к внешней передней части, даже при открытой зарядной крышке.

В передней части IP6K6K и IP6K9K
Кроме того, передняя часть защищена от очистки под высоким давлением или струей пара и попадания пыли в соответствии со степенью защиты IP6K6K и IP6K9K, как с установленными, так и с открытыми защитными колпачками.

Во время процесса зарядки
Когда зарядная вилка вставлена в розетку, степень защиты передней части зарядной розетки на электромобиле соответствует степени защиты вставленной и заблокированной зарядной вилки, которая в стандарте обозначена как IP44. В этом случае передняя часть защищена от водяных брызг со всех сторон, твердых посторонних предметов диаметром ≥1,0 мм и от доступа с помощью провода.

Транспортное средство заряжается с High Power Charging

Использование технологии High Power Charging (HPC) на стороне транспортного средства для быстрой зарядки электромобилей любого типа возможно с помощью наших зарядных розеток CCS CHARX connect universal.

Благодаря сечению проводов до 120 мм² Вы можете постоянно заряжать электромобили 375 А с помощью наших зарядных розеток CCS. В зависимости от других условий, напрмер, температура окружающей среды, тип прокладки кабелей в транспортном средстве или специфический для данного приложения зарядный профиль Ваш электромобиль может заряжаться в режиме Boost Mode кратковременно даже с более высокой зарядной мощностью до 700 кВт (>700 А/1 000 В).

Точные датчики температуры для зарядных розеток на электромобиле CHARX connect

PTC-цепочка на контактах переменного тока (зарядка до 80 A)
Система датчиков PTC в диапазоне переменного тока состоит из объединения резисторов, каждый из которых расположен на контакте. Запись соответствующих значений сопротивления обеспечивает безопасное отключение при превышении предельной температуры.

Датчики Pt 1000 на контактах постоянного тока (зарядка до 700 А)
В диапазоне постоянного тока зарядка происходит при более высоких токах, поэтому требуется точное измерение температуры. На каждом контакте постоянного тока находится датчик Pt 1000, с его помощью температура может быть измерена очень точно. На основе оцененных данных измерений транспортное средство может динамически управлять требуемым зарядным током постоянного тока. Начиная с предельной температуры +90 °C на контакте, происходит немедленное отключение.

Технология точного температурного датчика наших зарядных розеток на электромобиле обеспечивает высокий уровень безопасности в процессе зарядки. Благодаря оптимизированной технологии подключения контактов постоянного тока с высоковольтными кабелями нагрев системы дополнительно минимизируется.

Монтаж зарядной розетки на электромобиле

Как надежный партнер, мы отвечаем высоким требованиям к качеству наших клиентов из автомобильной промышленности. Сейчас мы переносим эти компетенции на все другие виды электромобилей. Идет ли речь об автобусах, уборочных машинах, бульдозерах, горных машинах, транспортных средствах или спортивных снегоходах.

Наши зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal совместимы со всеми стандартами:

  • МЭК 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility сертифицирована в соответствии с IATF 16949.

Наши зарядные розетки CHARX connect universal имеют проверенный, длительный срок службы – более 10 000 циклов сопряжения.

Благодаря продуманному использованию материалов получается очень прочный продукт. Поэтому CHARX connect universal также подходит для применения в очень сложных условиях окружающей среды, например, в заснеженных ландшафтах, на берегу моря, в пыльной и грязной среде или в местах с высокими внешними температурами. Это делает наши зарядные интерфейсы особенно подходящими для внедорожников, судов и мобильной техники.

Реализованные проекты Примеры клиентов, успешно использующих наши зарядные розетки CCS

Электромобили BMW с логотипом
BMW Group – один из ведущих поставщиков электромобилей премиум-класса. Чтобы обеспечить быструю и удобную зарядку, с 2017 года мы оснащаем полностью электрические модели марок BMW и MINI нашими зарядными розетками на электромобиле. (Изображение: © BMW Group)
Hevtec и Junttan – первое в мире электрическое устройство для забивки свай
Hevtec – финская инженерная компания, специализирующаяся на разработке, интеграции и интеллектуальном управлении электрическими и гибридными трансмиссиями для мобильной техники. Они осуществили электрификацию первого в мире электрического устройства для забивки свай компании Junttan, в которой используется наша зарядная розетка на электромобиле CCS типа 2.
Электрический экскаватор с зарядной розеткой на электромобиле CCS Phoenix Contact
Швейцарская компания SUNCAR специализируется на электрификации строительной техники и коммерческих автомобилей, а также выпускает собственные электрические экскаваторы. Совместно с немецким производителем строительной техники KTEG компания SUNCAR, в частности, электрифицировала электрический экскаватор KTEG ZE135. В качестве зарядного интерфейса используется наша зарядная розетка CCS, с поддержкой HPC.
EVUM Motors aCar - Строительный автомобиль с логотипом
С моделью aCar баварская компания EVUM Motors GmbH предлагает аккумуляторный фургон для муниципального сектора, а также для сельского и лесного хозяйства. Стабильный и прочный коммерческий автомобиль оснащен нашими зарядными розетками CCS, которые благодаря высокому классу защиты IP оптимально подходят для сложных областей применения.
Шахтный автомобиль Normet SmartDrive с логотипом
Глобальная технологическая компания Normet со штаб-квартирой в Финляндии производит инновационные аккумуляторные электромобили для туннелестроения, подземных и открытых горных работ, оснащенные нашими зарядными розетками CCS для сверхбыстрой зарядки.
Грузовик Designwerk с логотипом
Швейцарская компания Designwerk Technologies AG специализируется на производстве индивидуальных электрических грузовиков. Наши зарядные розетки CCS используются для быстрой зарядки аккумуляторов емкостью до 1 000 кВт-ч в грузовиках мощностью до 680 л.с.
Электрический автобус Ebusco на мосту с логотипом
Голландский производитель Ebusco выпускает электробусы. В пассажирском транспорте рынок также требует большой дальности пробега и возможности быстрой подзарядки в пути. Поэтому Ebusco полагается на наши зарядные розетки на электромобиле, которые можно использовать для временной зарядки мощностью до 500 кВт.
Электромобиль Flux Mobility с зарядным интерфейсом CCS
Швейцарская компания Flux Mobility разрабатывает высококачественные легкие коммерческие автомобили с инновационными технологиями привода без вредных выбросов и электрифицирует специализированные автомобили. Компания использует наши зарядные розетки CCS и гибкую платформенную концепцию, которая позволяет напрямую заменить дизельные автомобили.
Гоночный электромобиль Stard на гоночной трассе с логотипом
Компания STARD, занимающаяся исследованиями и разработками, входит в состав австрийской Stohl Group и специализируется на электрификации гоночных автомобилей для автоспорта. Наши защищенные от струй воды и грязи зарядные розетки CCS используются для сверхбыстрой зарядки электронных гоночных автомобилей.
Уборочная машина Bucher Municipal с зарядной розеткой на электромобиле
Компания Bucher Municipal является ведущим поставщиком инновационных и сбалансированных транспортных средств и оборудования для уборки и расчистки общественных и частных дорог. Еще в 2016 году компания Bucher Municipal выпустила первую в мире полностью электрическую компактную подметальную машину. Bucher Municipal использует зарядные розетки на электромобиле Phoenix Contact и соответствует международным стандартам зарядки.
Электробус в парке All Electric Society от Phoenix Contact
Основанная в 1882 году швейцарская семейная компания HESS AG производит инновационные электрические автобусы для местных перевозок. HESS использует зарядные розетки на электромобиле CCS от Phoenix Contact.
Мотоциклы Verge с зарядной розеткой CCS от Phoenix Contact
Финская компания Verge Motorcycles производит передовые электрические мотоциклы с запатентованной технологией двигателя. С помощью наших зарядных розеток CCS возможна быстрая зарядка в течение 35 минут и более, а запас хода достигает 350 километров.
Электробус Solaris с зарядными розетками CCS от CHARX
Solaris - ведущий европейский производитель городских и междугородних автобусов. Компания специализируется на разработке транспортных средств с нулевым уровнем выбросов - электрических, водородных и троллейбусов. Автомобили Solaris эксплуатируются в 33 странах и 850 городах Европы и за ее пределами. Автобусы компании, получившие множество наград за качество и инновации, оснащены зарядными розетками CHARX CCS для безопасной и быстрой зарядки.
Яхты Sunreef с зарядной розеткой CCS CHARX
Sunreef Yachts - ведущий мировой дизайнер и производитель роскошных парусных и моторных многокорпусных яхт. Каждый построенный катамаран, моторная яхта и суперяхта - это индивидуальное творение. Каждая яхта, предлагающая роскошь, стиль и комфорт, - это продуманный дизайн, воплощенный в жизнь. Выбор CHARX connect universal от Phoenix Contact - это инвестиция в качество зарядки и простоту использования.

Технические характеристики зарядных розеток CCS

Электрический экскаватор с зарядной розеткой CCS тип 2

Зарядные розетки CCS оптимизированы для бездорожья Универсальное применение для любого типа электромобилей

Электрификация быстро развивается во всех транспортных секторах – от автомобилей до строительной техники и судов. Короткое время зарядки и высокий уровень безопасности являются предпосылками для перехода на электромобильность и требуются не только в секторе логистики с жестким графиком.
Наши зарядные розетки на электромобиле соответствуют обоим требованиям: ультрабыстрая зарядка до 700 кВт при учете высоких стандартов безопасности и качества. Они могут применяться повсеместно и уже успешно используются в автомобилях следующих отраслей:

EVUM Motors aCar с зарядной розеткой на автомобиле CCS тип 2 от Phoenix Contact
  • Пассажирский и грузовой транспорт: автобусы, грузовые автомобили, сочлененные грузовые автомобили, фургоны для доставки грузов
  • Лесное и сельское хозяйство: тракторы, погрузчики, мобильные машины, транспортеры
  • Строительная и горнодобывающая промышленность: экскаваторы, колесные погрузчики, самосвалы, подземные погрузчики
  • Морской транспорт: паромы и катера
  • Снежная техника: снегоходы, снегоуборочные машины, гусеничные машины
  • Грузовая логистика: логистические транспортные средства в аэропортах, портах и в промышленности
  • Города и муниципалитеты: коммунальные, уборочные, мусороуборочные и аварийные автомобили
  • Частные транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мотоблоки и дома на колесах
3D-вид

Все подробности в 3D

Посмотрите изделие с более высоким уровнем детализации. Увеличивая и вращая зарядную розетку на электромобиле CCS типа 2, можно рассмотреть ее со всех углов.

CAD и технические характеристики зарядных розеток на электромобиле

Зарядная розетка на электромобиле CCS тип 1
Зарядная розетка на электромобиле CCS тип 2
Зарядные розетки постоянного тока GB/T DC
Зарядная розетка переменного тока тип 1
Зарядные розетки переменного тока тип 2
Зарядная розетка на электромобиле CCS тип 1

Зарядные розетки на электромобиле CCS типа 1 используются в электромобилях и мобильной технике в Северной Америке и Южной Корее. Они имеют идентичные установочные размеры с нашими зарядными розетками CCS тип 2. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Другие длины кабелей доступны по запросу.

Исполнительный элемент

  • Напряжение питания исполнительного элемента механизма блокировки: 12 В

Датчики температуры

  • Датчики Pt 1000 на контактах постоянного тока
  • Цепь PTC в диапазоне переменного тока

Классы производительности постоянного тока

  • Сечение провода постоянного тока: 35 мм², 70 мм², 95 мм², 120 мм²
  • Зарядный ток: 125 А, 200 А, 250 А, 375 А
  • Максимальный зарядный ток: 250 A, 500 A и более 500 A
  • Максимальная зарядная мощность в Boost Mode*:
    • 250 кВт (250 А/1 000 В) при сечении провода постоянного тока 35 мм²
    • 500 кВт (500 A/1 000 В) с сечением провода постоянного тока 70 мм² и 95 мм²
    • более 500 кВт (>500 А/1 000 В) при сечении провода постоянного тока 120 мм²

Классы производительности переменного тока

  • Сечение провода переменного тока: 6 мм² или 16 мм²
  • Количество фаз: 1
  • Зарядный ток: 48 А или 80 А
  • Зарядная мощность: 12 кВт (48 А/250 В) или 20 кВт (80 А/250 В)

** Режим Boost Mode указывает на максимальную зарядную мощность, которая может быть достигнута в течение короткого периода времени в процессе зарядки. Возможный период зависит от условий окружающей среды и типа установки в автомобиле. Подробности можно найти в технических описаниях, которые Вы можете скачать здесь или найти на страницах наших изделий*

Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.

К списку продукции
Зарядная розетка на электромобиле CCS тип 2

Зарядные розетки на электромобиле CCS тип 2 используются в электромобилях и мобильной технике в Европе, Австралии, Гренландии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африке, Южной Америке и других странах. Они имеют идентичные установочные размеры с нашими зарядными розетками CCS тип 1. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Другие длины кабелей доступны по запросу.

Исполнительный элемент

  • Напряжение питания исполнительного элемента механизма блокировки: 12 В или 24 В

Датчики температуры

  • Датчики Pt 1000 на контактах постоянного тока
  • Цепь PTC в диапазоне переменного тока

Классы производительности постоянного тока

  • Сечения провода постоянного тока: 35 мм², 70 мм², 95 мм², 120 мм²
  • Зарядный ток в режиме Boost Mode: 250 A, 500 A и до 700 A
  • Зарядный ток продолжительное время: 125 А, 200 А, 250 А, 375 А
  • Расчетное напряжение: 1 000 В

Классы производительности переменного тока

  • Сечения провода переменного тока: 6 мм²
  • Количество фаз: 1 или 3
  • Зарядный ток: 32 А
  • Зарядная мощность: 1-фазная 8 кВт (32 А/250 В) или 3-фазная 26 кВт (32 А/480 В)

** Режим Boost Mode указывает на максимальную зарядную мощность, которая может быть достигнута в течение короткого периода времени в процессе зарядки. Возможный период зависит от условий окружающей среды и типа установки в автомобиле. Подробности можно найти в технических описаниях, которые Вы можете скачать здесь или найти на страницах наших изделий.*

Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.

К списку продукции
Зарядные розетки постоянного тока GB/T DC

Зарядные розетки на электромобиле постоянного тока GB/T DC используются в электромобилях и мобильной технике в Китае. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Другие длины кабеля доступны по запросу.

Датчики температуры

  • Датчики Pt 1000 на контактах постоянного тока
  • Цепочка PTC для зарядных розеток переменного тока

Исполнительный элемент

  • Напряжение питания исполнительного элемента механизма блокировки: 12 В

Классы производительности постоянного тока

  • Сечение провода постоянного тока: 35 мм² и 70 мм²
  • Зарядный ток: 125 А и 250 А
  • Зарядная мощность: 125 кВт (125 А/1 000 В) и 250 кВт (250 А/1 000 В)

Классы производительности переменного тока

  • Сечение провода переменного тока: 6 мм²
  • Фазы: 1 или 3
  • Зарядный ток: 32 А
  • Зарядная мощность: 8 кВт (32 А/230 В) и 23 кВт (32 А/415 В)

Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также файлы CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.

К списку продукции
Зарядная розетка переменного тока тип 1

Наши зарядные розетки переменного тока типа 1 используются в электромобилях и мобильном оборудовании в Северной Америке, Японии и Южной Корее. Они имеют идентичные внешние размеры и геометрию завинчивания, как и зарядные розетки переменного тока типа 2. Стандартная длина кабеля составляет 2 м. Другие длины кабелей доступны по запросу.

Исполнительный элемент

  • Напряжение питания исполнительного элемента механизма блокировки: 12 В

Датчики температуры

  • PTC-цепь

Классы производительности переменного тока

  • Сечение провода переменного тока: 6 мм² или 16 мм²
  • Количество фаз: 1
  • Зарядный ток: 48 А или 80 А
  • Зарядная мощность: 12 кВт (48 А/250 В) или 20 кВт (80 А/250 В)

К списку продукции
Зарядные розетки переменного тока тип 2

Наши зарядные розетки переменного тока типа 2 используются в электромобилях и мобильной технике в Европе, Австралии, Гренландии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африке, Южной Америке и других странах. Они имеют идентичные внешние размеры и геометрию завинчивания, как и зарядные розетки переменного тока типа 1. Стандартная длина кабеля составляет 2 м. Другие длины кабелей доступны по запросу.

Исполнительный элемент

  • Напряжение питания исполнительного элемента механизма блокировки: 12 В или 24 В

Датчики температуры

  • PTC-цепь

Классы производительности переменного тока

  • Сечения провода переменного тока: 6 мм²
  • Количество фаз: 1 или 3
  • Зарядный ток: 32 А
  • Зарядная мощность: 1-фазная 8 кВт (32 A/250 В) или 26 кВт (32 A/480 В)

Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.

К списку продукции
Напрямую на страницу изделия
Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом

Отфильтруйте на странице нашей продукции по стандарту зарядки и мощности, длине кабеля, зарядному току и приводу блокировки.

К изделиям
Универсальные розетки для зарядки автомобилей CHARX connect
CHARX control vehicle - контроллер заряда транспортного средства

Контроллеры зарядки для Ваших электромобилей

CHARX control vehicle - это автономный контроллер зарядки автомобиля (EVCC), обеспечивающий зарядку постоянным током электромобиля через зарядные розетки CCS. Контроллер обеспечивает высокоуровневую связь по Powerline (PLC) между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем.

Решения под заказ


Индивидуальные зарядные розетки на электромобиле для OEM

Индивидуальные зарядные розетки для серийных автомобилей

Для многочисленных ведущих OEM производителей автомобилей мы уже разработали индивидуальные зарядные розетки на электромобиле, соответствующие высоким требованиям автомобильной промышленности согласно IATF 16949.
В соответствии с требованиями Ваших серийных автомобилей мы разработаем или интегрируем такие функции, как:

  • Индивидуальная интеграция зарядной розетки в автомобиль
  • Светодиодные индикаторы и освещение
  • Дополнительные элементы обслуживания
  • Блокировка зарядного штекера и зарядной крышки
  • Интеграция интеллектуальных концепций охлаждения с высокоточным измерением температуры для соответствия кривой зарядки автомобиля

Обращайтесь к нам!

Мобильный зарядный кабель для багажника

Зарядный кабель режима 3 для комплектации автомобиля

Предложите своим клиентам соответствующий зарядный кабель AC в рамках комплектации автомобиля или ассортимента принадлежностей. Выбирайте между кабелями для зарядки CHARX connect comfort и экономичным вариантом CHARX connect eco. Для транспортировки и безопасного хранения зарядного кабеля в багажнике имеется высококачественная сумка для транспортировки. По запросу на зарядный кабель и сумку может быть нанесен Ваш логотип – в соответствии с брендингом автомобиля.

Теперь доступна в электронном виде
Новая брошюра об электромобильности

На более чем 160 страницах Вы найдете описание нашего обширного портфеля зарядных технологий для электромобилей и зарядной инфраструктуры. Вы также сможете узнать все необходимое о нашей компании и познакомиться с основами технологии зарядки.

Просмотреть электронный журнал
Брошюра об электромобильности в печатном виде и в электронном виде на планшете

Ваш личный консультант

По всем вопросам, связанным с нашими компонентами для электромобилей

Я буду рад проконсультировать Вас по нашим зарядным розеткам и контроллерам зарядки автомобилей и с нетерпением жду Вашего звонка или сообщения по электронной почте.
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер

С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.