Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard
Распределение сигналов ввода-вывода
Для распределения сигналов ввода-вывода мы предлагаем вам различные решения: VIP I/O-Marshalling обеспечивает универсальную обработку и упорядочение сигналов ввода-вывода для системы Universal I/O на всем протяжении цепочки – от полевых устройств до контроллера. Для распределения сигналов ввода вывода Standard наши конечные носители предлагают решение plug & play для подключения классических устройств для установки на монтажную рейку к картам ввода-вывода Standard используемой автоматизированной системы.
Категории товаров
Сравнение распределения сигналов для стандартных систем ввода-вывода и Universal I/O
Топологии систем:
Подход Universal I/O с VIP I/O-Marshalling устраняет жесткое разделение между уровнями маршалинга и интерфейса и позволяет создать интегрированную, значительно более оптимизированную системную архитектуру.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Распределение сигналов стандартных систем ввода-вывода
С помощью разделительных усилителей MINI Analog Pro и MACX Analog |
Распределение сигналов Universal I/O
С помощью VIP I/O-Marshalling |
|
| Концепция | Конечный носитель для подключения устройств на стандартных монтажных рейках для определенных сигналов | Гибкая модульная система типа plug & play, состоящая из плат подключения и вставных модулей |
| Системная архитектура | Отдельные шкафы управления и системы для распределения сигналов, обработки сигналов и подключения вводов-выводов | Распределение сигналов, обработка сигналов и подключение вводов-выводов интегрированы в систему |
| Структура вводов-выводов | Использование специальных карт ввода-вывода для каждого типа сигнала | Программное назначение каналов, независимое от типа сигнала, без использования карт ввода-вывода для определенных сигналов |
| Согласование сигналов | Настройка и переподключение на уровне распределения, интерфейса и ввода-вывода | Замена вставных модулей и конфигурирование программного обеспечения на стороне управления при имеющейся кабельной разводке |
| К изделиям | К изделиям |
Графическое представление:
Подход Universal I/O с VIP I/O-Marshalling объединяет уровни маршалинга, интерфейса и ввода-вывода в единую оптимизированную архитектуру
Сроки реализации проектов:
По сравнению с классической системой распределения сигналов подход Universal I/O снижает затраты и сокращает сроки реализации проектов до 30 %.
| Распределение сигналов стандартных систем ввода-вывода | Распределение сигналов Universal I/O | |
|---|---|---|
| Планирование сигналов | Количество определенных типов сигналов и карт ввода-вывода должно быть установлено на ранних этапах инжиниринга. | Необходимо знать только количество сигналов. Типы сигналов можно будет гибко назначать позже. |
| Реализация проекта | Планирование, установка и тестирование осуществляются последовательно. | Параллельное выполнение работ по планированию, установке и тестированию |
| Изменения сигналов | Требуется внести изменения в кабельную разводку и документацию. | Замена вставных модулей и программирование на UIO. |
| Приемочные испытания на заводе и процедуры ввода в эксплуатацию | Сигнальные цепи тестируются с учетом конечной функции канала. | Сигнальные цепи создаются и тестируются независимо от типа сигнала. |
Графическое представление:
Экономия времени до 30 % за счет параллельного выполнения этапов проекта
Наши решения по изделиям для распределения сигналов ввода-вывода
Новые изделия
Распределение сигналов для универсальных систем ввода-вывода
Компактность, универсальность и многофункциональность
VIP I/O-Marshalling объединяет обработку и распределение сигналов в компактную модульную систему типа plug & play. Сэкономьте на шкафах маршалинга и проектируйте сигнальные цепи независимо от типа оборудования. Воспользуйтесь широким спектром сигналов и функций.
Основные характеристики
- Измерение и управление полевыми сигналами типа Ex i / Non-Ex i
- Вставные модули для AI, AO, DI, DO, T
- Подключение полевого устройства: технология Push-in
- Подключение контроллера: D-SUB
- Защита от перенапряжений: до 40 кА
- Рабочая высота: ≤ 5 000 м над уровнем моря
- Диапазон температуры: -40 °C ... +70 °C
- Допуски: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex
Преимущества для Вас
- Меньше шкафов управления, больше каналов: уровень маршалинга и интерфейса в уникальной компактной системе
- Сокращение сроков реализации проекта: проектирование сигнальных цепей независимо от типа, гибкое конфигурирование и тестирование
- Конфигурирование по принципу plug & play из различных плат подключения и вставных модулей
- Возможность настройки в любое время: быстрая замена модулей без переподключения
- Широкий спектр сигналов, включая Ex i, SIL и защиту от перенапряжений