Гибкое распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal
В зависимости от размера установки для управления постоянным производственным процессом технологических установок необходимо распределять несколько тысяч сигналов между полевым уровнем и уровнем управления.
Благодаря принципу ввода-вывода Universal для уровня управления здесь уже достигаются улучшения по сравнению с классическим распределением сигналов: вместо 8-/ 16-/ 32-/ 64-канальных блоков для каждого вида сигнала вы при помощи ПО адаптируете на картах ввода-вывода Universal отдельные каналы к требуемой функции.
Гибкое распределение сигналов от уровня полевых устройств до контроллера
Конструкция систем ввода-вывода Universal в интеллектуальных децентрализованных распределительных коробках предоставляет решающие преимущества:
Одно стандартное изделие с возможностью адаптации к любым приложениям
- Предварительно протестированные распределительные коробки с глобальным пакетом допусков
- Экономия на шкафах распределения сигналов
- Отказ от магистральных кабелей и кабельных трасс
- Существенное сокращение количества клеммных точек
Уровни интерфейса и распределения также должны быть гибкими
Распространенные решения, к примеру, смонтированные на несущей рейке модули Interface, требуют, чтобы точный тип сигнала был известен как можно раньше. Кроме этого, тут необходим еще один уровень распределения сигналов для кабельной разводки полевых сигналов на отдельных функциональных блоках, к примеру, на реле для цифровых выходных сигналов.
Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling
Полная гибкость на уровне интерфейса и распределения
Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling была разработана специально для применения с универсальными системами ввода-вывода. Данное решение предлагает такую же гибкость на уровнях интерфейса и распределения, что и системы ввода-вывода Universal на уровне ввода-вывода.
Система в основном состоит из трех модулей:
- Базовый элемент устанавливается на стандартную несущую рейку с подключенной полевой кабельной разводкой и обеспечивает подключение к системе ввода-вывода через штекерный соединитель.
- Вторым модулем является так называемый аксессуар ввода-вывода (IOA), собственно выполняющий функцию интерфейса.
- Системный кабель соединяет базовый элемент с универсальной системой ввода-вывода.
Решение с децентрализованными распределительными коробками
Гибкие возможности Universal I/O позволяют раскрыть неподвижную структуру уровней Marshalling, интерфейса и ввода-вывода в центральном пункте управления. Интеллектуальные технологии перемещаются ближе к процессам в поле. Универсальные шкафы дистанционного управления предлагают для этого компактные и стандартные решения. Гибкая система распределения вводов-выводов берет на себя распределение и обработку сигналов.
Решение на основе децентрализованных распределительных коробок
Всё для распределительной коробки Universal I/O Универсальный шкаф дистанционного управления
Phoenix Contact является многолетним партнером предприятий перерабатывающей промышленности, который предлагает системы Marshalling и интерфейсов, а также другие компоненты и услуги для решений на базе шкафов управления.