Решения для автомобильной промышленности Повышение эффективности производства, улучшение устойчивого развития, усиление кибербезопасности.

Кузовной цех при производстве автомобилей с голубыми линиями оцифровки

Интеллектуальные решения для любого производственного участка

Чтобы оставаться конкурентоспособными, производственные системы и процессы, особенно в автомобильной промышленности, должны всегда находиться на технологически высоком уровне. Это означает: степень автоматизации, сложности и сетевого взаимодействия максимальна. Положитесь на нас как на надежного партнера, обладающего обширными технологическими компетенциями и услугами для повышения эффективности производства, улучшения устойчивого развития и повышения кибербезопасности производства автомобилей.

Цифровизация в производстве автомобилей Сетевые линии от сбора данных до искусственного интеллекта AI

От сбора данных до искусственного интеллекта

От безопасных сетей и автоматизации до искусственного интеллекта

На протяжении многих десятилетий одной из наших основных отраслей является производство автомобилей, для которой мы продолжаем ежедневно разрабатывать решения по цифровизации, сетевому взаимодействию и безопасной автоматизации. Интеллектуальное объединение всех систем в единую сеть с использованием современных стандартов связи и безопасности, а также безопасное взаимодействие между человеком и машиной являются важнейшими условиями. Воспользуйтесь нашим опытом и сделайте свои производственные процессы более устойчивыми и защищенными от остановок. Сделайте свой завод умнее благодаря оценке данных с помощью искусственного интеллекта и создайте более гибкие производственные процессы за счет лучшего использования данных для более экономичной и сбалансированной работы в долгосрочной перспективе.

Человек, шкаф управления, энергия, измерительный прибор, интерьер, производство, шкаф управления, Детлеф Кригер, человек, рубашка-поло, рабочая одежда, производство, промышленность, автомобилестроение, производственная линия
Шасси автомобиля, автомобильная промышленность, Designline, автоматизация предприятий, производство, фото, HMI, IMAVMMFA, промышленность, кузовной цех, Palmela, панель, производство, шкаф управления, защита
АВТОМАТИЗАЦИЯ, производственное предприятие, производственный цех, автомобильная промышленность, безопасность, система безопасности, производственные сети, промышленный межсетевой экран, завод, цифровизация, эффективность, иконки, линии
Net Zero, Digital Factory now, устойчивое развитие, зеленый, нейтральный CO2, окружающая среда, природа, пузырь, свежий, парник, глобальный, глобус, круглый, прозрачный, мох, заросший, лес, светлый, свет
Человек, шкаф управления, энергия, измерительный прибор, интерьер, производство, шкаф управления, Детлеф Кригер, человек, рубашка-поло, рабочая одежда, производство, промышленность, автомобилестроение, производственная линия

Надежные компоненты и услуги являются основой высокой функциональной безопасности Ваших производственных объектов и процессов.

Шасси автомобиля, автомобильная промышленность, Designline, автоматизация предприятий, производство, фото, HMI, IMAVMMFA, промышленность, кузовной цех, Palmela, панель, производство, шкаф управления, защита

Наши контроллеры позволяют гибко управлять потоком материалов на производстве и оперативно реагировать на изменения в условиях нестабильных рынков.

АВТОМАТИЗАЦИЯ, производственное предприятие, производственный цех, автомобильная промышленность, безопасность, система безопасности, производственные сети, промышленный межсетевой экран, завод, цифровизация, эффективность, иконки, линии

Безопасность Ваших данных очень важна. Наши сертифицированные TÜV решения по обеспечению безопасности 360° в соответствии со стандартом МЭК 62443 гарантируют предотвращение остановки предприятия из-за саботажа и, соответственно, потери данных, а также постоянную защиту Вашего производства автомобилей.

Net Zero, Digital Factory now, устойчивое развитие, зеленый, нейтральный CO2, окружающая среда, природа, пузырь, свежий, парник, глобальный, глобус, круглый, прозрачный, мох, заросший, лес, светлый, свет

Рекомендации по устойчивому развитию, экологические нормы, показатели «углеродного следа» - улучшайте свой экологический баланс вместе с нами. Быть экономичными и экологичными за счет использования новейших технологий.

Глобальная автомобильная промышленность находится в процессе перемен, обусловленных новыми технологическими тенденциями, которые затрагивают все производственные направления. Основными условиями создания Smart Factory являются устойчивая и безопасная инфраструктура и интеграция в сеть всего оборудования на основании современных стандартов связи. Искусственный интеллект и эффективное управление данными позволяют сочетать экономические и экологические цели.

Вильгельм Шолле (Wilhelm Scholle) - Phoenix Contact, Руководитель отдела глобальных промышленных решений - дискретное производство
Вильгельм Шолле (Wilhelm Scholle)
Надпись Digital Factory Now

Цифровизация производственного оборудования Создание добавленной стоимости при помощи готовых решений

Разрастающиеся инфраструктуры и увеличение степени цифровизации создают оптимальные условия для создания добавленной стоимости, например повышения производительности, на основе существующих данных. При этом важно обеспечить правильное обращение с данными и защиту сетей от несанкционированного доступа. Phoenix Contact протестировала и проверила эффективность продукции на собственном производстве и в рамках проверки концепции предлагает сегодня различные решения, рассчитанные на цифровое будущее цифрового предприятия.

Цифровизация как ускоритель - примеры использования в автомобильной промышленности

За десятилетия своей деятельности мы уже реализовали множество приложений в самых разных отраслях для известных заказчиков. Убедитесь сами в целесообразности использования наших решений на примере проектов из производства автомобилей.

Кузовной цех Автомобильная промышленность Цеховой кузовной ремонт Производительность автомобильного кузовного ремонта
ИТ-безопасность, mGuard, маршрутизатор, безопасность, ИТ-безопасность, изделия
Окрашенная деталь автомобиля в автомобильном производстве
Подъемно-транспортное оборудование на автомобильном производстве со шкафом управления для автоматизации производства
Автомобильные двери на заводе-изготовителе
Окончательный монтаж на заводе по производству автомобилей
Кузовной цех Автомобильная промышленность Цеховой кузовной ремонт Производительность автомобильного кузовного ремонта

В кузовном цехе изготавливаются кузова самых различных типов, по возможности без перерывов и независимо от длительности цикла. Наши решения для автоматизации с большой интенсивностью обмена данными гарантируют оптимальное прохождение информационного потока для повышения продуктивности, гибкости и качества производства. Сетевые компоненты и контроллеры Phoenix Contact работают на базе известных ИТ-стандартов. Это упрощает процесс проектирования и обеспечивает возможность быстрого запуска производства.

  • Высокая производительность и время цикла за счет связи в реальном времени в контроллере
  • Широкие возможности интеграции и независимость благодаря открытым стандартам в сфере промышленной связи
  • Простота включения решения для автоматизации в процесс проектирования благодаря открытым интерфейсам

ИТ-безопасность, mGuard, маршрутизатор, безопасность, ИТ-безопасность, изделия

Штамповочный цех представляет собой долговечное и значительное вложение. Здесь максимально быстро и точно штампуются и прессуются детали кузовов из различного листового материала. Помимо удовлетворения физических требований к вибростойкости, технические решения должны обеспечивать наивысшую надежность и возможность безопасной передачи данных.
Phoenix Contact предлагает проверенные решения безопасности данных согласно МЭК 62443 и концепции дистанционного обслуживания, а также индивидуальные решения для безопасности машин.

  • Отказоустойчивость благодаря надежной продукции высокой ударопрочности и вибростойкости
  • Безопасная связь с помощью концепций ИТ-безопасности в соответствии с МЭК 62443
  • Эффективные и экономичные концепции обслуживания с помощью цифровых решений для децентрализованного доступа к установкам
  • Безопасность машин благодаря не зависящей от контроллера и сети концепции безопасности

Окрашенная деталь автомобиля в автомобильном производстве

Во многих областях процессы транспортировки, обработки и лакирования должны быть автоматизированы и протекать без перебоев. В ходе лакирования многочисленные материалы используются в самых различных условиях окружающей среды. Залогом качества и эффективного применения этих материалов является прозрачность данных и гибкие промышленные технологии связи.
Технические средства автоматизации Phoenix Contact обеспечивают возможность выполнения этих обширных задач вплоть до технологий производства.

  • Надежные процессы благодаря гибким коммуникационным сетям
  • Непрерывные процессы благодаря контроллерам, источникам питания и сетям с резервированием
  • Сбалансированная настройка параметров для качественного лакирования

Подъемно-транспортное оборудование на автомобильном производстве со шкафом управления для автоматизации производства

В сфере общего производства автомобилей нужные материалы должны вовремя доставляться для реализации соответствующих производственных процессов. Именно широкое разнообразие вариантов обусловливает наивысшие требования к готовности и обработке информации в движущихся системах.
Решения Phoenix Contact обеспечивают возможность экономичного проектирования системы визуализации и удобного выборочного управления логистическими процессами. Наши решения в области оцифровки обеспечивают надежную транспортировку материалов.

  • Экономичное проектирование благодаря селективной работе приложений для визуализации
  • Переключение приводов без износа и потерь
  • Экономия затрат на установку за счет модернизируемых решений по оцифровке

Автомобильные двери на заводе-изготовителе

  • Производство с оптимальным использованием площадей за счет интеграции децентрализованных технологий автоматизации в геометрию установок
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря открытым интерфейсам и простой параметризации

Окончательный монтаж на заводе по производству автомобилей

В ходе окончательного монтажа происходит соединение кузова, трансмиссии и ходовой части — эту процедуру называют «марьяж». Люди и машины также устанавливают сиденья, кабину, колеса и диски. После этого готовый и протестированный автомобиль поступает в продажу.
Решения для автоматизации Phoenix Contact гарантируют надлежащую эргономичность и правильность выполнения работ в процессе ручного монтажа. Они являются залогом точной реализации логистических и монтажных процессов благодаря быстрой и надежной передаче информационных потоков.

  • Простота обслуживания и хранения запасных частей благодаря применению стандартной продукции
  • Качество благодаря визуальной поддержке монтажных процессов
  • Экономичная предварительная обработка данных в контроллерах, управляющих процессами

Решения для автомобильной промышленности
Решения для автомобильной промышленности YouTube

Решения для любых производственных направлений

Чтобы добиться успешного производства, необходимо объединить вопросы безопасности и гибких процессов. В ходе реализации комплексного производственного процесса возникает необходимость в надежных, открытых и универсальных решениях для автоматизации. Особое значение имеет безопасная передача данных, функциональная безопасность машин, непрерывная диагностика, а также высокая готовность и скорость обработки.

Команда международных коллег

Партнер автомобильной промышленности - по всему миру

Автомобильная промышленность требует глобальной доступности и обслуживания по всему миру. Компания Phoenix Contact имеет представительства и филиалы более чем в 140 странах мира. Наши специалисты тесно связаны друг с другом через национальные границы и находятся в постоянном обмене с нашими клиентами, партнерами, научным сообществом и отраслевыми сетями, такими как PNO.

Мы являемся партнером автомобильной промышленности.

Ян Дистелькамп
Мария Фернанда де Альба Руис
Анхель Трояс
Андреас Станиславский
Михаэль Поттхаст
Ян Дистелькамп

«Крупные проекты в области автомобилестроения зачастую реализуются не в одной стране, а управляются различными международными проектными группами со стороны заказчика и Phoenix Contact. Моя задача - обеспечить бесперебойную связь, чтобы все заинтересованные стороны всегда имели ясное представление о текущем состоянии проекта.»

Мария Фернанда де Альба Руис

«Регулярное обучение технических специалистов на местах - одно из моих любимых занятий. Для меня очень важен личный обмен знаниями напрямую на объекте заказчика об изделиях, решениях и новых технологиях, чтобы иметь возможность напрямую решать вопросы и проблемы.»

Анхель Трояс

«В рамках проекта с нашим клиентом Audi я смог внести свой технический вклад в качестве инженера по разработке решений напрямую на месте в Мексике. Открытое общение на местном языке, руководство проектами напрямую на месте и личный обмен мнениями с людьми на заводе, на мой взгляд, являются залогом успеха проекта.»

Андреас Станиславский

«Для того чтобы отвечать на вызовы инновационной автомобильной промышленности, изделия всегда должны соответствовать индивидуальным требованиям. Для меня особенно важно вовлекать наших клиентов на всех этапах разработки, чтобы мы могли напрямую реализовать обратную связь.»

Михаэль Поттхаст

«В роли менеджера по работе с ключевыми клиентами в автомобильной отрасли я являюсь первым контактным лицом, обеспечивающим связь между заказчиком и компанией Phoenix Contact. Во главу угла ставится сервис и обмен, основанный на партнерстве и доверии.»

Высокопроизводительные продукты для производства автомобилей

Убедительные отраслевые решения являются результатом приложения многолетнего опыта, учета специальных требований и применения превосходной продукции. Интеллектуальное взаимодействие данных продуктов позволяет создавать системы с многочисленными функциями управления, дистанционного мониторинга и регистрации данных. Отраслевые ноу-хау, многолетний опыт и учет специальных требований – так появляются вдохновляющие промышленные решения.