Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Устройство сопряжения NearFi NearFi представляет собой новую технологию бесконтактной передачи в реальном времени Phoenix Contact. Она предоставляет гибкие возможности использования любых протоколов Ethernet для коммуникации в сетях Ethernet. Устройства сопряжения NearFi позволяют передавать питание (до 100 Вт) и данные Ethernet (100 Мбит/с, полный дуплекс) в режиме реального времени через воздушный зазор до нескольких сантиметров. Таким образом можно легко заменить быстроизнашивающиеся штекерные соединители или контактные кольца в промышленных приложениях и минимизировать расходы от отказов.

Устройство сопряжения NearFi

Преимущества для вас:

  • Бесконтактное решение, поэтому отсутствие износа и необходимости обслуживания
  • Не зависимая от протоколов и немедленная Ethernet-коммуникация в реальном времени
  • Высокая мощность в компактном корпусе
  • Гибкое решение – высокая степень свободы при монтаже благодаря гибким возможностям приближения
  • Диагностика, видимая с любой стороны, благодаря светодиодному кольцу на корпусе
Битовая передача при помощи NearFi

Независимая от протокола связь в ближнем поле в реальном времени

Ethernet в реальном времени

Устройства сопряжения передают данные Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с (полный дуплекс) в реальном времени. При этом устройства сопряжения функционируют в режиме прозрачного протокола, что позволяет использовать любые распространенные протоколы Ethernet.

Быстрый запуск устройств позволяет использование в приложениях, где требуются специфические функции, такие как «Fast Startup».
Связь в ближнем поле через воздушный зазор не требует планирования частот и разработок ноу-хау в области беспроводных технологий.

Устройство сопряжения NearFi с индуктивной передачей питания

Постоянная передача питания с автоматическим выравниванием тока

Индуктивная передача питания

Также устройства сопряжения передают питание индуктивным способом и поэтому могут использоваться для бесконтактной подачи питания на другие устройства, например, станции ввода-вывода, коммутаторы и т.д. На участке NearFi можно передавать питание 50 Вт.

При объединении двух участков NearFi передаваемое питание можно увеличить до 100 Вт с автоматическим выравниванием тока. Возможны и специфические функции, такие как передача двух разделенных потенциалов (US/UA, 50 Вт каждый).

Видеоролик о технологии NearFi

Вы хотите узнать больше о бесконтактной технологии передачи данных в реальном времени NearFi Phoenix Contact? Тогда просто посмотрите наш видеоролик.

В демонстрационном ролике мы показываем, как можно минимизировать затраты на простои, просто заменив подверженные износу штекерные соединители или контактные кольца в промышленных приложениях на устройства сопряжения NearFi.

Использование устройства сопряжения NearFi в условиях пыли и грязи

Прочные и универсальные возможности использования

Устройства сопряжения NearFi устойчивы к пыли и грязи

Там, где обычные технологии соединения наталкиваются на границы собственных возможностей в виду ограничения места и движений, вибраций, пыли и грязи, вращения и частых циклов коммутации, технология NearFi предлагает неизнашиваемую коммуникацию через воздушный зазор до нескольких сантиметров. Кроме того, технология позволяет осуществлять передачу через неметаллические среды, например, стекло, пластик и дерево, что приводит к расширению возможностей использования.

Благодаря прочному корпусу IP65 с разъемами M12 для Ethernet и напряжения можно использовать устройства сопряжения NearFi также в сложных условиях.

Преимущество для вас: универсальные возможности использования.

Устройство сопряжения NearFi в положении под углом

Использование устройства сопряжения NearFi

Высокая степень свободы при монтаже благодаря гибким возможностям приближения

По сравнению с обычными штекерными соединителями устройства сопряжения NearFi можно располагать в любом направлении или даже вращать относительно друг друга. Кроме того, устройства сопряжения не обязательно должны располагаться точно друг над другом, они могут находиться со смещением или под тангенциальным углом.

Универсальные возможности монтажа позволяют гибко устанавливать устройства сопряжения. Монтаж можно выполнять на монтажном фланце с помощью винтов M5 или во внутренней резьбе при помощи винтов M6.

Преимущество для вас: Снижение требований к точности механического движения двух независимых деталей установки.

Мужчина рассматривает устройство сопряжения NearFi с круговой оптической сигнализацией

Первичное и вторичное устройство сопряжение с круговым светодиодным кольцом для быстрой диагностики

Простой ввод в эксплуатацию и диагностика

Для того, чтобы выполнить передачу, необходимо иметь два устройства: базовое и удаленное устройства сопряжения. Устройства сопряжения не требуют настройки конфигурации и так же просты в применении, как и обычные штекерные соединители. Встроенное приспособление центровки сигнализирует положение, когда устройства соединены оптимально.

Круговая оптическая сигнализация с видимыми со всех сторон яркими светодиодами показывает готовность участка сопряжения к работе.

Стандартные сферы применения устройства сопряжения NearFi

Роботы для автомобильного предприятия
Круглый делительный стол
Держатель заготовок
Автоматизированные системы управления автомобилем (FTS)
Роботы для автомобильного предприятия

В приложениях с частым обслуживанием, например, замена инструмента роботов, можно использовать устройства сопряжения NearFi вместо быстроизнашивающихся и требующих частого обслуживания штекерных соединителей, минимизируя таким образом расходы от отказов.

Скачать пример использования робота
Круглый делительный стол

Используйте устройства сопряжения NearFi для бесконтактной связи с движущимися или вращающимися частями установки и избегайте простоев производства, вызванных неисправными штекерными соединителями или контактными кольцами, подверженными сбоям.

Скачать пример использования круглых делительных столов
Держатель заготовок

Используйте устройства сопряжения NearFi для бесконтактной передачи данных между держателем заготовки и производственной станцией и замените штекерные соединители, подверженные износу и требующие особого ухода.

Скачать пример использования держателя заготовки
Автоматизированные системы управления автомобилем (FTS)

Устанавливайте устройства сопряжения NearFi на автоматизированных системах управления автомобилем (FTS) быстро и просто и передавайте данные о безопасности бесконтактным способом между FTS и производственной станцией.

Скачать пример использования автоматизированной системы управления автомобилем без водителя