NearFi: коммуникация в реальном времени
Полнодуплексная передача всех протоколов Ethernet
Для передачи протоколов реального времени Ethernet требуется полнодуплексный режим передачи данных, то есть одновременная передача в обоих направлениях.
Для обеспечения полнодуплексного режима NearFi параллельно использует два соединения 60 ГГц на раздельных полосах частот (Uplink и Downlink).
Таким образом, данная технология подходит и для будущих разработок: TSN, OPC UA и др.
Битовая передача производится без задержек
Битовая передача
NearFi использует синхронный бит-ориентированный метод передачи. Этот метод обеспечивает бесконтактную коммуникацию в реальном времени, с немедленной передачей каждого протокола Ethernet.
Все предыдущие технологии беспроводной передачи построены на пакетном принципе. Он неизбежно связан со значительными задержками, поскольку каждый пакет нужно принять, переупаковать и отправить. На принимающей стороне пакет также принимается, распаковывается и выдается. Этот процесс включает много асинхронных и вызывающих задержку действий, которые полностью исключены в новой технологии передачи Phoenix Contact.
Индуктивная передача питания посредством магнитного поля
Индуктивно понятная передача питания
Передача питания осуществляется индуктивным способом. Базовое устройство сопряжения создает при помощи катушки электромагнитное поле, которое индуцируется в катушку удаленного устройства сопряжения.
Активная система регулирования всегда выбирает оптимальные параметры передачи. По рабочему диапазону в несколько сантиметров при 50 Вт мощность не изменяется.
Технологии радиосвязи, соответствующие любым требованиям
Беспроблемное сосуществование с WLAN и другими беспроводными технологиями
В основе NearFi лежит беспроводная связь 60 ГГц в диапазоне ближнего поля с небольшой дальностью действия до нескольких миллиметров.
В результате в параллельном режиме можно использовать любое количество систем NearFi, которые будут сосуществовать с такими уже используемыми беспроводными технологиями, как WLAN или Bluetooth, и не создавать помех.
Технология NearFi в производстве автомобилей
Применение в автомобилестроении
Так как NearFi передает питание и данные бесконтактным способом, процесс передачи отличается эффективностью и не приводит к износу компонентов. При этом сокращается количество сервисных работ и стоимость обслуживания, а также повышается готовность оборудования. Снижение расходов и оптимизация производственных процессов значительно сокращает срок окупаемости оборудования.
В качестве показательного примера износа штекерных соединений можно привести механическую руку и ее захват при производстве автомобилей, между которыми выполняется до сотни циклов подключения в день. Срок службы штекерных соединителей ограничен, так как контакты загрязняются и гнутся. Это приводит к незапланированным или непредвиденным производственным отказам и регулярным интервалам технического обслуживания, стоимость которых может быстро возрастать до семизначных чисел. Новая технология NearFi позволяет просто заменить изнашивающиеся штекерные соединения.