Промышленная технология радиосвязи: Просто и эффективно преодолевать большие расстояния


Преимущества для вас:

  • Снижение затрат на установку и техническое обслуживание благодаря отсутствию кабельных соединений
  • Свобода передвижения для мобильных и сменных компонентов систем автоматизации благодаря беспроводной передаче данных ввода-вывода
  • Отсутствие текущих расходов на обслуживание среды передачи благодаря использованию не подверженной износу беспроводной технологии
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря простоте установки
Логотип Trusted Wireless

Особенности Trusted Wireless

Надежная связь без помех

Trusted Wireless использует так называемую технологию FHSS (расширенный спектр со скачкообразной сменой частоты). Технология использует до 127 каналов из общего спектра частотного диапазона, скачкообразный переход на которые осуществляет в псевдо-случайном порядке. За счет этого повышается степень надежности связи.

Кроме того, технология Trusted Wireless обеспечивает высокий уровень менеджмента совместимости различных систем радиосвязи. Использование разных РЧ-полос позволяет без каких-либо проблем параллельно эксплуатировать несколько систем Trusted Wireless. Также имеется возможность целенаправленного глушения определенных каналов (Black Listing (занесение в черный список)), например, для параллельного использования систем WLAN без ограничения мощности.

Надежная передача

В проприетарной технологии Trusted Wireless отсутствует открытый доступ к протоколу, что обеспечивает великолепную защиту технологии от внешних вмешательств. Кроме того, интегрированы дополнительные механизмы обеспечения безопасности: 128-битное шифрование данных исключает возможность прочтения пакетов данных в случае теоретического перехвата. Функция проверки целостности используется для проверки подлинности отправителя и отклоняет измененные сообщения.

Диапазоны частот

Стены и другие препятствия на пути радиоволн ослабляют сигнал. Чем выше частота, тем больше коэффициент затухания, это означает, что сигнал 2,4 ГГц ослабляется сильнее, чем сигнал 868 МГц или 900 МГц.

Благодаря более высокой излучаемой мощности при частоте 868/900 МГц можно преодолевать существенно большие дистанции, чем при частоте 2,4 ГГц. На частоте 2,4 ГГц время передачи меньше и пропускная способность выше, чем на частоте 868 МГц или 900 МГц. С одной стороны, на полосе частот 2,4 ГГц в наличии намного больше рабочих частот, с другой стороны - возможна беспроводная передача большего количества данных. Более того, на частоте 2,4 ГГц нет необходимости в соблюдении урегулированного законом срока эксплуатации (Duty Cycle) в отличие от полосы частот 868 МГц.

Система радиосвязи Radioline производства Phoenix Contact включает радиомодули для 868 МГц (Европа, Южная Африка), 900 МГц (Северная и Южная Америка), а также 2,4 ГГц (по всему миру).

Децентрализованная система управления сетью

В таких технологиях, как WirelessHART или ZigBee, используется концепция централизованного управления сетью. Это обозначает, что все сообщения проходят через центральное ведущее устройств, что значительно повышает трафик данных в сети радиосвязи.

В системе Trusted Wireless используется метод децентрализованного управления. Для этого в беспроводной сети создаются родительско-дочерние отношения, где вышестоящий модуль радиосвязи выполняет функцию родительского элемента, а подсоединенные к нему модули выступают в роли дочерних элементов.

Весь процесс управления сетью происходит в зоне родительского и дочернего элемента и не требует использования центральной системы управления. Это сокращает трафик сообщений во всей сети и повышает скорость обмена данными.

Гибкие возможности адаптации

Trusted Wireless предусматривает возможность настройки скорости передачи данных интерфейса беспроводной связи для повышения чувствительности приемника. Более низкая скорость передачи позволяет покрывать значительно большие расстояния, нежели на высокой скорости. Таким образом, вы можете задавать соответствующие параметры в зависимости от приложения и требуемой дальности передачи.

Система радиосвязи Radioline от Phoenix Contact дает возможность простого и гибкого построения соединений точка-точка, звездообразных или ячеистых сетей и передает как сигналы ввода-вывода, так и последовательные данные. Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485 обеспечивают возможность прямого беспроводного подсоединения модулей ввода-вывода Radioline к контроллеру через протокол Modbus.

Примеры применения

Trusted Wireless или система радиосвязи Radioline разработаны специально для применения в промышленности для передачи последовательных данных управления или аналоговых/цифровых сигналов ввода-вывода. Данная комбинация превосходно подходит для применения в протяженных установках и сетях в областях водоснабжения и канализации или в технологическом оборудовании и производственных процессах.

Перерабатывающая промышленность

Возможности использования в технологическом оборудовании

  • Устройства контроля уровня содержимого в закрытых емкостях
  • Реле контроля температуры
  • Расходомеры
  • Насосные станции и цепи скважин
  • Контроль трубопроводов
  • Контроль герметичности
  • Инфраструктура в химическом парке
Очистная установка сверху

Возможности использования в области водоснабжения и канализации

  • Водоочистные сооружения
  • Подключение удаленных насосных станций
  • Подключение удаленных скважин
  • Вращающиеся детали (к примеру, подвижная ферма)
  • Система контроля уровня наполнения