Ручные инструменты для промышленности и ремесленного производства

Ручные инструменты для промышленности и ремесленного производства

Резка, снятие изоляции, обжим, завинчивание, измерение — ассортимент ручных инструментов TOOL fox предлагает решения для любых задач в области электротехники. Преимущества нашего инструмента — удобство в применении и высочайшее качество. Профессиональный инструмент является залогом достижения максимальных результатов в работе. Точность, долговечность и эффективность — визитная карточка нашего ручного инструмента.

Дополнительная информация

Серия изделий

Ручной инструмент на любой случай

TOOL fox предлагает полный ассортимент ручного инструмента для промышленного применения и обеспечивает профессиональную работу на всех этапах производственного процесса. Качество, точность, долговечность и эффективность являются визитной карточкой нашего ручного инструмента.

Ручной инструмент сохраняет качество обработки благодаря использованию специальных видов закаленной инструментальной стали. Наши инструменты отличаются не только долгим сроком службы, но и эргономичностью рукояток и низким прилагаемым усилием за счет конструктивных особенностей.

Преимущества для вас

  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Эргономичная форма обеспечивает простоту и удобство использования
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции

Ручной инструмент для любой области применения

Ручной инструмент серии CUTFOX при нарезке кабелей
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 10
Обжимные клещи CRIMPFOX CENTRUS
Отвертка SCREWFOX при использовании в шкафу управления
Индикатор напряжения серии TESTFOX в процессе использования в шкафу управления
Ручной инструмент серии MICROFOX
Ручной инструмент серии CUTFOX при нарезке кабелей

Правильная обработка кабеля в течение долгого срока возможна только при использовании качественного инструмента.
Ручной инструмент включает оптимальные резаки для кабеля на любой случай применения. Мы поставляем различные исполнения для обработки кабелей диаметром до 100 мм.

Преимущества для вас:

  • Долговечность благодаря специальной закалке и усилению лезвий
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче и геометрии режущей кромки
  • Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки

Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 10

Идеальный инструмент для любого способа снятия изоляции.
Высокоточный ручной инструмент отличается эргономичной конструкцией, а также специальной геометрией режущей кромки, закаленной особым способом.

Преимущества для вас:

  • Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
  • Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов

Обжимные клещи CRIMPFOX CENTRUS

Большой ассортимент изделий серии CRIMPFOX включает в себя новое поколение профессиональных обжимных клещей. Специальный принцип передачи усилия сокращает требуемое прилагаемое усилие на 30 %. Оптимальная форма рукоятки поддерживает удобство работы и не вызывает усталости.

Преимущества для вас:

  • Все из одних рук благодаря обширному ассортименту изделий
  • Простота использования благодаря ручкам эргономичной формы
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов

Отвертка SCREWFOX при использовании в шкафу управления

Компания Phoenix Contact предлагает подходящий инструмент для завинчивания, включая насадки, отвертки с различными видами приводов и размерами, аккумуляторные и ручные динамометрические отвертки.

Преимущества для вас:

  • Долговечность: закаленные и усиленные особым способом приводные механизмы
  • Высокая передача крутящего момента благодаря специальной геометрии двухкомпонентной рукоятки
  • Надежность благодаря высококачественным компонентам и материалам

Индикатор напряжения серии TESTFOX в процессе использования в шкафу управления

Мультиметр, токоизмерительные клещи и индикатор напряжения серии TESTFOX прошли испытание и сертификацию на соответствие международным стандартам.

Преимущества для вас:

  • Прочность и долговечность благодаря использованию специальной ударопрочной пластмассы
  • Высокая функциональность: все стандартные измерения в одном компактном устройстве
  • Широкий спектр применения — в т. ч. в фотогальванических системах
  • Безошибочное измерение: реактивное напряжение исключает возможность ошибок в процессе измерений

Ручной инструмент серии MICROFOX

Высокоточные монтажные работы, комплектация печатных плат, высокоточная гибка и резка — используйте для этого специальный ручной инструмент серии MICROFOX. Встроенная двойная пластинчатая пружина и рукоятка с защитой от скольжения обеспечивают точность в процессе работы.

Преимущества для вас:

  • Защита электронных компонентов за счет устойчивости к электростатическим разрядам
  • Высокая точность: минимальные допуски при изготовлении
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов

Клещи для кабельной стяжки UNIFOX

Клещи для кабельной стяжки UNIFOX

Универсальные инструменты UNIFOX

Серия UNIFOX рассчитана на производство работ в шкафу управления, а также для использования в специальных и стандартных приложениях в промышленных условиях. Воспользуйтесь преимуществами инновационного ручного инструмента с комбинируемыми функциями.

Преимущества для вас:

  • Долговечность благодаря специальной закалке и термической обработке зон захвата и резки
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче
  • Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки
Резак для профилей для нарезки по длине монтажных реек

Резак для профилей для нарезки по длине монтажных реек

Резак для профилей и шин

Резаки для профилей и шин Phoenix Contact рассчитаны на нарезку материала толщиной до 2,5 мм за несколько секунд — благодаря рычажному механизму, который минимизирует прилагаемые усилия. Направляющие, упоры и гравировальная калиберная линейки обеспечивают прямоугольность при обработке с точностью до миллиметра.

Преимущества для вас:

  • Не требуется доработка: резка без стружки и без задиров
  • Экономия сил и бережное отношение к суставам благодаря рычажной передаче
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
Наборы ручного инструмента

Наборы ручного инструмента

Индивидуальные наборы инструментов

Соберите свой набор инструментов в соответствии с вашими индивидуальными требованиями:
В ассортименте имеются различные сумки, учитывающие особенности обычных условий использования, которые можно комплектовать ручным инструментом на выбор:

Преимущества для вас:

  • Систематизированная наглядность при хранении благодаря сумкам разной формы
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных материалов
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Ручной инструмент индивидуально гравируется лазером

Ручной инструмент с лазерной гравировкой

Индивидуальная маркировка инструментов

Теперь на инструменты для снятия изоляции и обжима можно нанести стойкую лазерную гравировку. Таким образом можно придать индивидуальный вид ручному инструменту, сделав его по-настоящему своим.

Преимущества для вас:

  • Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
  • Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
  • Защита от путаницы или воровства
Дополнительная информация
Подходящий инструмент для любого случая – TOOL fox
Компания Phoenix Contact производит профессиональный обрабатывающий и измерительный инструмент для применения в любых областях электротехники. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом высококачественных ручных инструментов TOOL fox. Дополнительная информация о ручном инструменте содержится в нашей брошюре.
Zur Broschüre
Технический специалист укорачивает проводники инструментом