Запасной нож для WIREFOX-D CX-4, длина зачищаемой части 6,8 мм
Инструмент для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.
Запасной нож для WIREFOX-D 40
Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 5,5 и 5,5 мм
Инструмент для снятия изоляции, для проводов солярных установок сечением 2,5 - 6 мм2, длина снятия изоляции 8,5 мм, для контактов MC3, MC4 и SOLARLOK
Инструмент для снятия оболочки, для проводов и кабелей диаметром 0 - 11 мм
Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 3,5 и 7,5 мм
Запасные лезвия для клещей для снятия изоляции QUICK-WIREFOX
Клещи для удаления изоляции с кабелей, стойких к короткому замыканию, сечением: 1,5 - 6 мм2, кусачки до 6 мм2, кабельный стопор до 18 мм2
Запасной нож для WIREFOX-D CX-6, длина зачищаемой части 2,7 + 8,3 мм
Запасной нож для WIREFOX 2,5
Преимущества для вас
- Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
- Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX
Надежное и точное удаление изоляции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.
Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей
Простая замена ножей
Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX
Многоступенчатое снятие изоляции
Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.