Система помощи рабочим clipx WIRE assist для эффективной подготовки проводников

Система помощи рабочим для подготовки проводников

Система помощи рабочим clipx WIRE assist помогает в эффективной подготовке проводников. Система на базе программного обеспечения направляет исполнителя по ходу полуавтоматического процесса подготовки проводников, автоматически управляет основными устройствами вывода и предоставляет необходимую информацию на основе данных CAE.

Go to Product Detail Page for item 1365645
AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-E - Верстак
AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-E - Верстак
1365645

Мобильный верстак, электрически регулируемый по высоте, модульно расширяемый крепежными системами, держателями для оборудования и полками для автоматического инструмента, принтеров, ручного инструмента и принадлежностей, база для clipx WIRE assist и других приложений для мастерских.

Преимущества для вас

  • Удобство применения благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и простой передаче данных из программ CAE
  • Высокая безопасность производства благодаря подготовке проводников с программной поддержкой и прямым управлением устройствами
  • Повышение эффективности и гибкости благодаря мобильным возможностям применения и оптимальному позиционированию ручного инструмента, станков и систем печати

Система помощи рабочим для эффективной подготовки проводников

В промышленном производстве шкафов управления процессы по-прежнему характеризуются высокой долей ручной работы. Особенно при подготовке и обработке проводников все еще имеется значительный потенциал. Так данная трудоемкая работа занимает больше половины рабочего времени на производстве шкафов управления. Система помощи рабочим clipx WIRE assist от Phoenix Contact является «инструментом» для реализации данного потенциала наилучшим образом в части экономичности и гибкости.

Система помощи рабочим clipx WIRE assist с программной поддержкой для эффективной подготовки проводников

Подготовка проводников с программной поддержкой

Безопасность производства благодаря подготовке проводников с программной поддержкой

Необходимая информация о кабельной разводке для выполнения процессов с программной поддержкой экспортируется из распространенных программ CAE. Информация поступает в систему clipx WIRE assist. Кроме того, встроенная функция редактирования позволяет собирать данные вручную.

На основе этих данных работник сопровождается программой ClipX WIRE assist в процессе частично автоматизированной подготовки проводников. При этом устройства системы управляются напрямую, а необходимая для дальнейшей обработки и кабельной разводки информация автоматически отображается на мониторе в визуально улучшенном и легко понятном виде.

Женщина сидит и работает с системой помощи рабочим clipx WIRE assist

Эргономичная организация рабочего места

Гибкость благодаря эргономичному дизайну и мобильности

Регулируемый по высоте рабочий стол clipx WIRE assist отвечает эргономическим требованиям. Система предлагает возможность смены сидячего и стоячего рабочего положения, а также служит для адаптации по высоте к росту работника и/или к производимой деятельности. Оптимальное позиционирование систем печати и автоматов в рабочем диапазоне сотрудника сокращает расстояние захвата и, таким образом, способствует эргономике.

Система помощи рабочим стоит на четырех промышленных поворотных роликах с тормозами, которые делают ее подвижной. Так систему можно использовать децентрализованно в месте приложения работ, что сокращает ненужные пути.

Система помощи рабочим на базе принципов бережливости

Система помощи рабочим на базе принципов бережливости

Структурирована с применением принципа 5С

Концепция системы основана на принципах бережливости, например 5С.
Эти принципы помогают устранить хаос и организовать порядок.

Использование многослойных жестких пенопластовых вставок, в которых каждый инструмент и вспомогательное средство имеет заранее заданное углубление, позволяет быстро искать и брать инструмент. При этом инструменты, которые используются чаще, располагаются в более удобном месте, а реже используемые инструменты помещаются дальше.

Система помощи рабочим clipx WIRE assist

Система помощи рабочим для эффективной подготовки проводников
clipx WIRE assist

Применение системы помощи работникам увеличивает производительность, повышает безопасность процесса и гарантирует безупречный процесс производства. Phoenix Contact предлагает clipx WIRE assist – инструмент для эффективной подготовки проводников и кабельной разводки с программной поддержкой.

К флайеру
Система помощи рабочим clipx WIRE assist