Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Реле и оптопары: для выполнения множества функций в системах автоматизации

Реле и оптопары

Реле представляют собой выключатели с электрическим управлением, выполняющие множество функций в системах автоматизации. Наши реле и оптопары обеспечивают возможность переключения, разъединения, контроля, усиления и умножения. Среди предлагаемых полупроводниковых, электромеханических реле, реле сопряжения, оптопар, реле времени и логических модулей всегда найдется решение, оптимально подходящее для ваших задач.

Система логических реле PLC logic с модулями расширения

Система логических реле PLC logic Комбинируйте релейные и аналоговые модули с логическими функциями и интуитивным ПО.

Система PLC logic первой на рынке логических модулей объединяет уровни логики, интерфейса и полевого подключения в одном решении. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется только одна компактная система. Комбинируйте по необходимости логический модуль с подходящими релейными и аналоговыми модулями. Модульная конструкция открывает множество вариантов применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули Неважно, в какой сфере или отрасли вам понадобились релейные модули: здесь вы найдете лучшее решение.

В условиях увеличения используемых электронных компонентов постоянно растет важность такого аспекта как надежность промышленных автоматических устройств. Вы всегда можете положиться на широчайший ассортимент электромеханических и полупроводниковых релейных модулей от Phoenix Contact.

Реле времени на DIN-рейке

Реле времени Превосходная синхронизация: реле времени представляют собой экономичную альтернативу SPS для управления простыми задачами управления по времени.

С помощью наших реле времени вы можете просто и выгодно реализовать схемы программно-временного управления от нескольких миллисекунд до периодов, измеряемых сутками. Воспользуйтесь преимуществами удобной настройки устройств посредством элементов управления на передней панели. Выходы сухих переключающих контактов обеспечивают быструю сигнализацию о неисправностях и целенаправленное отключение. Выберите идеально подходящее для ваших задач реле времени из четырех серий изделий.