Модульная релейная система дистанционного управления с подключением к сети
Шлюз PLC-INTERFACE Ethernet: модульная релейная система дистанционного управления поддерживает простые применения с 56 каналами ввода-вывода. Легко интегрируйте свои реле в сеть. Высокая гибкость и интуитивно понятная конфигурация благодаря совместимости с существующим программным обеспечением контроллера. Наши масштабируемые модули для децентрализованной распределительной коробки позволяют экономить до 65 % пространства, что делает их экономичным дополнением к классическим решениям дистанционного ввода-вывода.
Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам
Преимущества для Вас
- Гибкая конфигурация каналов (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) и компактная конструкция для простых приложений с малым и средним количеством каналов в децентрализованных распределительных коробках
- Многопротокольное соединение благодаря инновационному сетевому модулю с высокопроизводительным чипсетом (PROFINET класса C и резервирование S2)
- Интуитивно понятная и быстрая интеграция на уровне управления благодаря совместимости с существующим программным обеспечением для управления
- Новые функции и оптимизированная производительность благодаря встроенным программам.
- Максимальное количество каналов: до 56 индивидуально настраиваемых каналов с отдельными модулями расширения
- Простое расширение функций в существующих системах благодаря совместимости с релейной системой PLC-INTERFACE
Приспособление для будущего: обзор системы дистанционного управления
Сравнение систем: децентрализованное подключение реле сопряжения
Сравнение систем: классическое решение против современного
Классическое решение с устройством сопряжения с шиной и платами ввода/вывода по сравнению с системой дистанционного реле
В области промышленной автоматизации задача заключается в интеграции различных сигналов в небольших децентрализованных шкафах управления и подключении их к контроллерам более высокого уровня через Industrial Ethernet. Даже для приложений с небольшим количеством входов/выходов или низкой сложностью многие компании сегодня используют мощные удаленные системы ввода-вывода.
Мы предлагаем вам экономичное решение, специально разработанное с учетом этих требований. Наша настраиваемая система удаленных интерфейсов позволяет экономить средства и место, независимо от того, является ли она новой разработкой или расширением существующей системы удаленных интерфейсов PLC-INTERFACE. Вы можете положиться на наш опыт, чтобы сделать обработку сигналов более эффективной и перспективной.
Одна дистанционная система реле для всех стандартных сигналов
Децентрализованная распределительная коробка с дистанционной релейной системой в промышленной среде
Классические реле сопряжения плюс аналоговые входы/выходы и температурные входы
Шлюз Ethernet от PLC-INTERFACE предлагает вам возможность оптимизировать децентрализованные приложения. Наша система дистанционного управления обрабатывает цифровые и аналоговые сигналы, регистрирует и обрабатывает точные температурные и аналоговые значения с разрешением 10 бит (диапазон значений 0-1 000). Оцените будущее автоматизации простых приложений с помощью нашего шлюза PLC-INTERFACE Ethernet.
Ваши преимущества с первого взгляда:
- Универсальная обработка сигнала: поддерживает цифровые IN/OUT в качестве реле сопряжения и аналоговые IN/OUT.
- Точная обработка аналоговых значений: 10-битное разрешение для точных измерений.
- Экономия места: сокращение занимаемой площади до 65 %.
- Уменьшение сложности: упрощенная архитектура системы и меньшие усилия по подключению.
- Индивидуальное назначение каналов: Обеспечивает высокую степень гибкости в применении.
PLC-INTERFACE: релейная система для вашего применения Откройте для себя разнообразие и преимущества PLC-INTERFACE
Удаленные системы ввода-вывода серии Axioline для установки в шкафу управления и монтажа в поле
Удаленные системы ввода-вывода для установки в шкафу управления или в полевых условиях
Выбирайте удаленные системы ввода-вывода из огромного ассортимента устройств для шкафа управления, в том числе для особо быстрой передачи данных. Реализуйте системы безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности благодаря технологии SafetyBridge. Наши системы ввода-вывода идеально сочетаются со всеми программируемыми логическими контроллерами Phoenix Contact.
Используйте модули ввода-вывода блочного исполнения, отличающиеся высокой функциональностью и особо прочной конструкцией, в жестких промышленных условиях для децентрализованной автоматизации без шкафа управления. Цифровые модули ввода-вывода, а также ведущее устройство IO-Link и подходящее устройство IO-Link позволяют расширить функциональные возможности используемого приложения.