Защита от перенапряжений и молниезащита

Защита от перенапряжений и молниезащита

Средства защиты от импульсных перенапряжений защищают установки и электроприборы от слишком высоких пиков напряжения, вызываемых коммутационными процессами или ударом молнии. Концепция эффективной молниезащиты предусматривает разделение на внутреннюю и наружную системы молниезащиты. Источники питания и линии передачи данных и сигналов оборудования нуждаются в защите. Для внутренней молниезащиты рекомендуем использовать надежное УЗИП одной из предлагаемых нами серий.

Найти подходящую защиту от перенапряжений

Ассортимент изделий для защиты от перенапряжений


Защита от перенапряжений для источников питания типа 1, типа 2 и типа 3, устройства защиты от импульсных перенапряжений, установленные на монтажной рейке

Защита от перенапряжений источников питания

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 1, типа 2 и типа 3 обеспечивают защиту источника питания – от молниезащитного разрядника на питании до средств защиты конечного устройства. Комбинированные разрядники объединяют несколько уровней защиты в одном устройстве защиты от импульсных перенапряжений. Таким образом, они обеспечивают непрерывную защиту во всех сферах применения.

Преимущества для Вас:

  • Защита от перенапряжений для всех распространенных систем электропитания с помощью высокоэффективных комбинированных разрядников и устройств защиты от импульсных перенапряжений
  • Комплексная защита на всех ступенях при помощи согласованных друг с другом защитных устройств
  • Экономия места и средств благодаря компактным решениям
Узкая защита от перенапряжений для сигналов в шкафу управления

Защита от перенапряжений для КИПиА и сигнальных цепей

Применение в контрольно-измерительных приборах и автоматике (КИПиА) сопровождается необходимостью контроля и управления многочисленными сигналами. Наши защитные устройства предотвращают неисправности и повреждения, вызванные перенапряжениями, и являются оптимальным выбором для любых приложений.

Преимущества для Вас:

  • Комплексная защита сигнальных и коммуникационных интерфейсов – от шкафа управления до полевого оборудования
  • Эффективная интеграция даже в условиях ограниченного пространства благодаря компактной конструкции
  • Повышение готовности оборудования за счет интеллектуального мониторинга и быстрого обнаружения неисправностей
Защита от перенапряжений для информационных технологий

Защита от перенапряжений для информационных технологий

Интерфейсы для передачи данных отличаются повышенной чувствительностью к перенапряжениям, так как используют сигналы низкого уровня и высокие частоты. Используйте наши устройства для защиты ИТ-систем от перенапряжений, чтобы обеспечить помехоустойчивую передачу данных с сохранением пропускной способности.

Преимущества для Вас:

  • Надежная защита от перенапряжений без ущерба для работы современных высокоскоростных сетей
  • Комплексная защита инфраструктуры связи и ИТ
  • Эффективная реализация в любом приложении благодаря конструкциям, оптимизированным для конкретных задач
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты передающих и принимающих устройств с антенным усилителем

Защита от перенапряжений для передающих и принимающих устройств

Особую опасность для передающих и принимающих устройств представляют перенапряжения. Выступающие за габариты зданий антенные фидеры и сами антенны напрямую подвержены атмосферным разрядам. С нашими мощными коаксиальными устройствами защиты от импульсных перенапряжений Вы гарантируете высокий уровень безопасности.

Преимущества для Вас:

  • Защита чувствительных высокочастотных систем и систем связи без ухудшения пропускной способности
  • Высокая устойчивость к сильным перенапряжениям для максимальной готовности оборудования к эксплуатации
  • Эффективная реализация в любом приложении благодаря оптимизированным конструкциям и технологиям подключения
Соединительная коробка генератора с защитой от перенапряжения под фотогальванической установкой

Защита от перенапряжений фотогальванических установок

Фотогальванические установки предъявляют особые требования к защите от перенапряжений, например, в отношении воздушных зазоров и путей утечки или различных видов напряжения, которые должны учитываться в фотогальванических установках. У нас Вы найдете подходящие компоненты для Ваших фотоэлектрических систем – от готовых к установке соединительных коробок генератора до отдельных устройств защиты от импульсных перенапряжений.

Преимущества для Вас:

  • Эффективная реализация проектов благодаря предварительно сконфигурированным решениям для установок на крышах и на открытых площадках
  • Гарантия надежности планирования благодаря системным решениям, соответствующим стандартам и прошедшим проверку
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря надежным и удобным в обслуживании компонентам
Защита от перенапряжений для зарядной инфраструктуры в открытой зарядной колонке

Защита от перенапряжений для зарядной инфраструктуры E-Mobility

Наши устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect обеспечивают защиту зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате перенапряжений, которые могут возникать в сети после ударов молнии или коммутационных действий. Благодаря этому Ваша зарядная инфраструктура останется высокодоступной в любое время и при любой погоде, так что заряжайте без риска.

Преимущества для Вас:

  • Защита питания от повреждений, вызванных ударами молнии и перенапряжениями в сети
  • Безопасная эксплуатация устройств на 12 и 24 В благодаря надежной защите чувствительных компонентов
  • Надежная защита каналов связи для стабильных соединений по Ethernet
Разделительный искровой разрядник

Разделительный искровой разрядник

Разделительные искровые разрядники соединяют металлические части между собой при возникновении кратковременных высоких напряжений, напр., после удара молнии. Это относится к металлическим частям, которые по условиям эксплуатации не должны иметь длительную гальваническую связь. Таким образом, изоляция между металлическими частями защищена от неконтролируемых пробоев напряжения и связанных с ними повреждений изоляции. Например, можно защитить от пробоев чувствительные изоляционные фланцы трубопроводных систем, чтобы предотвратить отказы, время простоя или утечки.

Преимущества для Вас:

  • Обеспечена максимальная защита благодаря самому оптимальному классу допустимой нагрузки по току молнии H
  • Долгий срок службы в экстремальных условиях благодаря превосходной коррозионной стойкости
  • Универсальное использование благодаря признанным по всему миру допускам для взрывоопасных зон
CHECKMASTER 2, тестер для вставного устройства защиты от перенапряжений

Устройства контроля и мониторинга

Для проверки штекерных устройств защиты от импульсных перенапряжений вручную в соответствии с требованиями МЭК 62305 воспользуйтесь переносным тестером CHECKMASTER 2. Регулярные проверки обеспечивают прозрачность и помогают целенаправленно предотвращать отказы установок и машин.

Преимущества для Вас:

  • Быстрая и безопасная проверка вставных устройств защиты от импульсных перенапряжений непосредственно на месте без вмешательства в установку
  • Четкая оценка состояния для прогнозного технического обслуживания и профилактической замены
  • Полная документация благодаря автоматическому сохранению всех результатов проверок

Технология и основы


Принцип защитного контура и концепция молниезащиты и защиты от перенапряжений

Принцип защитного контура и концепция защиты

Концепция молниезащиты и защиты от перенапряжений должна быть спроектирована таким образом, чтобы охватить все проводники, устройства и установки.

Принцип защитного контура можно объяснить следующим простым способом:
Вокруг объекта, который необходимо защитить, мысленно проведите контур. Во всех местах пересечения контура кабелями необходимо установить устройства защиты от импульсных перенапряжений. В таком случае можно будет избежать перенапряжений в кабелях, расположенных в области, ограниченной защитным контуром.

В процессе проектирования защитного контура необходимо учитывать следующие области применения:

  • Источник питания (питание переменного тока, фотоэлектрические системы и системы постоянного тока)
  • Контрольно-измерительные приборы и автоматика
  • Информационные технологии
  • Передающие и принимающие устройства

Эффективный защитный контур помогает реализовать полную защиту от перенапряжений.

Стандарты в области защиты от перенапряжений

Какие стандарты необходимо выполнять в части защиты от перенапряжений?

Национальные и международные стандарты приводят рекомендации для разработки концепций молниезащиты и защиты от перенапряжений и разработки индивидуальных защитных устройств. Суть рекомендаций зависит от региона и области применения. Универсальный характер имеет стандарт по молниезащите МЭК 62305. В нем описываются меры защиты от грозовых событий и приводится подробный анализ рисков в части необходимости, масштабов и экономической эффективности концепции защиты.

Брошюра об изделиях и электронный журнал «Защита от перенапряжений и помехоподавляющий фильтр»

Брошюры по теме защиты от перенапряжений

Вы хотите получить печатные материалы о наших устройствах защиты от перенапряжения? Ниже представлены различные брошюры по теме защиты от перенапряжений в формате электронного журнала или для загрузки. Помимо подробной брошюры об изделиях «Защита от перенапряжений и помехоподавляющий фильтр», здесь Вы также найдете другие брошюры и флаеры по теме защиты от перенапряжений.