Передача и распределение энергии

Системы генерирования электроэнергии из возобновляемых источников и меняющееся количество потребляемой энергии требуют перемен в электрических сетях энергоснабжения. Мы будем рады проконсультировать Вас по решениям в области цифровизации для эффективного расширения и модернизации сетей. Собранные данные позволят осуществлять планирование с учетом спроса, обеспечивать безопасную, децентрализованную эксплуатацию и профилактическое обслуживание передающих и распределительных сетей.
Два сотрудника в сигнальных жилетах на электрической установке

С нашим обширным ассортиментом услуг - от соединительной техники до автоматизации подстанций - мы предлагаем индивидуальные продукты и решения для всех уровней напряжения.

Фолькер Кнак - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Фолькер Кнак
Электрическая подстанция в темноте на фоне города

Стабильные сети передачи

Наш обширный ассортимент технологий соединения, подключения и сетевых технологий гарантирует постоянный поток энергии и бесперебойную передачу сигналов и данных. При этом наш большой ассортимент материалов для маркировки и монтажа упрощает ввод в эксплуатацию и дальнейшее обслуживание. Технологии контроля FAME, к примеру, позволяют сократить время тестирования защитных устройств. Наш ассортимент сигнальных устройств на месте и по сети покажет Вам состояния установки и неисправности.

Вид электрической подстанции сверху

Эффективная автоматизация распределительных сетей

Подключение систем генерирования электроэнергии от возобновляемых источников и таких новых потребителей, как зарядная инфраструктура для электромобильности, ставят операторов распределительных сетей перед новыми требованиями. Помимо проблем, связанных с поддержанием напряжения или изменением направления потока мощности, рассматриваются также диапазоны температуры используемого электрооборудования.

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для защиты, контроля и автоматизации оборудования в отрасли распределения электроэнергии, который позволяет обеспечить подачу электроэнергии даже в сложных условиях.

Изменчивый менеджмент электропитания с использованием солнечных батарей, ветрогенераторов и энергоаккумуляторов

Безопасный и экономичный менеджмент электропитания

Для обеспечения стабильности сети операторы установок должны быть в состоянии управлять изменчивым питанием систем генерирования и накопления электроэнергии в зависимости от нагрузки и генерации. Менеджмент электропитания является специально регулируемой мерой безопасности сети для разгрузки ее узких мест.
Будь то компоненты или наш готовый к установке шкаф управления, мы предлагаем все для безопасного и экономичного менеджмента электропитания. В нашем готовом к установке решении учтены все необходимые компоненты, например: подключение связи, контроллеры и опциональные технологии защиты. Наше комплексное решение позволяет запитывать ток в электросеть в соответствии с VDE-AR-N 4110/-20.

Надежные и современные электрические сети электроснабжения Контроль, управление и защита установок в энергетическом секторе

Операторы передающих и распределительных сетей постоянно движутся вперед по пути модернизации и расширения своих сетей. Наш обширный ассортимент услуг дает нам возможность поддержать операторов сетей в процессе цифровизации и оптимальной перестройке и расширения их электрооборудования. Надежность снабжения является центральной темой, основывающейся на технически зрелых изделиях и решениях с высокой степенью готовности. Благодаря применению проверенных и инновационных технологий надежность и экономичность соединяются между собой.

Применение современных технологий удаленного управления, автоматизации и защиты гарантирует эффективную эксплуатацию установок сетей низкого и среднего напряжения. Однако надежная и экономичная эксплуатация начинается уже с выбора многих пассивных компонентов для маркировки оборудования и кабельной разводки. Наши изделия применяются как поставщиками, так и потребителями энергии.