Обзор различных панелей Smart Services для промышленности

Масштабируемые облачные сервисы для промышленности

Smart Services — это стандартизированные, масштабируемые облачные сервисы, которые позволяют компаниям сделать процессы эксплуатации и технического обслуживания максимально эффективными. К ним относятся, в частности: управление устройствами, данные в реальном времени, облачный анализ, предиктивное обслуживание и интеллектуальное управление энергопотреблением. Сократите количество ручных, лишних операций. Повысьте готовность установок. Принимайте более эффективные решения на основе данных.

5 случаев использования:
Интеллектуальные сервисы на практике
Узнайте, как компании всех отраслей используют наши облачные сервисы, чтобы быстро и легко организовать повседневную работу более эффективно.
Откройте для себя интеллектуальные услуги
White paper об интеллектуальных услугах

Преимущества для Вас

  • Принятие решений на основе данных благодаря информации в режиме реального времени о состоянии и данных об использовании из различных источников
  • Использование потенциала создания стоимости за счет четкой подготовки данных
  • Профилактическое обслуживание благодаря таким параметрам, как состояние здоровья или данные об энергопотреблении
  • Сокращение ручных операций и повышение производительности и эффективности благодаря интеллектуальной подготовке и обработке данных

Совместимость и быстрая готовность к использованию: от аппаратного обеспечения Phoenix Contact до любого устройства IIoT-ready: умные сервисы основаны на технологиях промышленного интернета вещей (IIoT). Интеллектуальные сервисы совместимы с устройствами, поддерживающими технологию IIoT. Например, с энергоизмерительным прибором EMpro, нашим PLCnext Control или блочным ПК. Интеллектуальные сервисы на базе Proficloud.io можно подключать к устройствам с поддержкой IoT других производителей.

Умные сервисы на Proficloud.io
Proficloud.io:
Максимальная прозрачность, максимальная простота
Ваш билет в IIoT: облачная платформа от Phoenix Contact - это plug & play IIoT-платформа, которая позволяет компаниям легко подключать свои устройства к облачным инфраструктурам. Это интересно, в частности, малым и средним компаниям, поскольку у них часто ограничены или отсутствуют собственные ИТ-ресурсы.
Откройте для себя Proficloud.io
Proficloud.io

Области применения

Интеллектуальные услуги делают Вашу повседневную работу более эффективной и простой. Масштабируемые услуги универсальны и могут использоваться во всех отраслях. Интеллектуальные услуги особенно интересны для малых и средних компаний, поскольку их можно использовать напрямую, без привлечения собственных ИТ-ресурсов.

Proficloud.io представление управления энергией
 Панель Time Series Data Service
 Панель основного дополнения сервиса управления устройствами
Proficloud.io представление управления энергией

Управление энергопотреблением на основе IoT объединяет IIoT, измерительные технологии и интеллектуальные сервисы для автоматизированного хранения данных и независимого от местоположения доступа к данным об энергопотреблении/производительности. Это повышает энергоэффективность, снижает затраты и минимизирует воздействие на окружающую среду. Умные сети обеспечивают эффективное распределение/использование электроэнергии за счет управления нагрузкой, отклика на спрос и интеллектуального учета. Облачные системы обеспечивают управление энергопотреблением с помощью данных и моделирование решений. У каждой компании свои индивидуальные требования. Выберите подходящее решение! Давайте поговорим об этом.

Подробнее о мониторинге энергопотребления
 Панель Time Series Data Service

Анализируя данные датчиков, компании могут прогнозировать необходимость технического обслуживания и минимизировать время незапланированных отказов. Это повышает доступность машин и систем.

Интеллектуальные сервисы также оптимизируют цепочку поставок, предоставляя в режиме реального времени данные о наличии товаров, маршрутах транспортировки и спросе. Это повышает эффективность и снижает затраты.

Умные сервисы также могут использоваться в любых отраслях: например, города используют умные сервисы для управления транспортным потоком, защиты окружающей среды, общественной безопасности и энергоэффективности.

Подробнее о мониторинге выработки энергии
 Панель основного дополнения сервиса управления устройствами

Визуализация данных позволяет принимать более эффективные решения и сокращать расходы. Интеллектуальные сервисы предлагают такие подходы, как:

  • Предиктивное обслуживание: визуализация данных о машине, прогнозирование потребности в обслуживании, минимизация времени отказа.
  • Мониторинг производства: визуализация производственных процессов, оптимизация производительности и качества.
  • Управление цепочками поставок: визуализация процессов цепочек поставок, эффективное планирование и управление материальными потоками.
  • Контроль качества: визуализация данных качества, определение источников ошибок, выявление возможностей для улучшения.
  • Управление энергопотреблением: визуализация потребления энергии, определение потенциальной экономии.

Подробнее о Power Reliability