Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Обзор панели управления Energy Management Service

Умное управление энергопотреблением, из любого места в любое время

Energy Management Service – это перспективный облачный сервис для мониторинга, анализа и управления энергетическими данными. Умный сервис предлагает интуитивно понятные и гибкие функции для оценки Ваших энергетических данных в любое время и из любого места. Интуитивно понятные визуализации экономят при этом время и деньги.

Go to Product Detail Page for item 1768815
EMS - CUSTOM LICENCE - Умный сервис
EMS - CUSTOM LICENCE - Умный сервис
1768815

Лицензия на подписку на Energy Management Service. Для этого требуется лицензия Energy Management Service Pro. Для настройки Energy Management Service Custom требуется лицензия Custom, и наоборот. Эксплуатация и обслуживание индивидуального решения.

Go to Product Detail Page for item 1768807
EMS - PRO LICENCE - Умный сервис
EMS - PRO LICENCE - Умный сервис
1768807

Использование всего спектра функций Energy Management Service. Неограниченное хранение и доступность данных. 100 метрик включено. Неограниченное количество пользователей. Годовая подписка. Неограниченное использование функций.

Go to Product Detail Page for item 1768812
EMS - CUSTOM SETUP - Умный сервис
EMS - CUSTOM SETUP - Умный сервис
1768812

Проект индивидуального Energy Management Service. Для этого требуется лицензия Energy Management Service Pro. Для настройки Energy Management Service Custom требуется лицензия Custom, и наоборот. Логотип компании, цветовая гамма и URL настраиваются индивидуально.

Умное управление энергопотреблением Простой энергетический мониторинг, управление и анализ энергопотребления

Сервис Energy Management Service – Powered by Proficloud.io – это интеллектуальный сервис, который предлагает энергетический мониторинг, управление и анализ энергопотребления. Он разработан с учетом потребностей энергоменеджеров и предлагает функции управления для понимания энергетических данных. На основе этого понимания можно провести оптимизацию для повышения энергоэффективности и производительности. Эти усовершенствования напрямую способствуют экологичности и экономии средств.

Преимущества сервиса Energy Management Service

  • Оптимизация управления энергопотреблением, в частности, с учетом международного стандарта ISO 50001

  • Высокий уровень удобства использования благодаря системной общей концепции с интуитивно понятной навигацией по меню

  • Целенаправленный обзор благодаря интуитивным возможностям визуализации

  • Простая структура понятных приборных панелей

  • Оптимизация рабочих процессов благодаря мониторингу энергопотребления и производительности вне зависимости от местоположения и времени

  • Автоматизированная передача данных на Proficloud.io при использовании аппаратного обеспечения с поддержкой промышленного интернета вещей

Практические советы и стратегии для компаний
Управление энергопотреблением на практике

Узнайте, как можно повысить энергоэффективность и сократить расходы с помощью системы управления энергопотреблением на базе промышленного интернета вещей в соответствии с DIN EN ISO 50001:2018. В нашем white paper Вы найдете практические советы и стратегии для эффективного управления энергопотреблением.

Узнайте больше
Умные сервисы на практике, ePaper

Примеры применения Мониторинг энергопотребления и повышение эффективности производства

На производственных объектах компании устанавливаются приборы энергомониторинга, которые фиксируют данные о потреблении энергии. Используется платформа промышленного интернета вещей Proficloud.io, которая предлагает сервис интеллектуального управления энергией для всестороннего анализа данных.
С помощью службы управления энергопотреблением можно реализовать, в частности, следующие три варианта использования.

Энергопотребление машин и систем на экранах

Сравнение энергопотребления машин и систем

Постоянный мониторинг потребления энергии позволяет анализировать потребление отдельных машин и систем и сравнивать данные между машинами. Это позволяет выявить потенциальную экономию и оптимизировать энергопотребление.

Производственный цех с бутылками на конвейерной ленте

Рассчитайте стоимость на одну деталь

Сервис управления энергопотреблением позволяет компании определять затраты, связанные с каждой произведенной деталью. Связывая данные о потреблении энергии с производственными записями, компания получает точную информацию о расходах на каждую произведенную деталь.

Производственный цех

Предотвращение пиковых нагрузок путем выявления машин с высоким потреблением

Анализируя данные об энергопотреблении, можно выявить машины, потребляющие чрезмерное количество энергии. Это позволяет избежать пиковых нагрузок и повысить общую эффективность производства.

Функции сервиса Energy Management Service

Сравнение энергетических данных
Умный сервис предлагает возможность сравнивать данные об энергопотреблении, полученные от разных приборов и за разные периоды времени. Это позволяет потребителям определить, какие приборы и в какое время потребляют больше всего энергии.

Расчет стоимости
Клиенты могут рассчитывать и отслеживать свои затраты на потребление энергии напрямую, что делает неэффективные расходы более очевидными. Такое понимание позволяет планировать меры по снижению энергопотребления, что приводит к значительной экономии средств.

Дистанционное управление
Клиенты могут следить за потреблением энергии в любое время и в любом месте. Это обеспечивает большую гибкость и комфорт.

Система предупреждения
Встроенная система оповещения уведомляет клиентов, если их энергопотребление превышает определенный лимит. Таким образом, можно избежать больших затрат, связанных с превышением энергопотребления.

Внешние источники данных
Внешние источники данных могут использоваться для анализа в управлении энергопотреблением, поэтому данные из внешних источников (CSV-файл) могут быть включены в отображение. Это позволяет мгновенно сравнивать исторические и текущие данные при использовании Proficloud.io. Кроме того, в управлении энергопотреблением можно создавать «виртуальные устройства», которые можно повторно использовать в будущих отчетах и приборных панелях.

Отчеты EnPI
Для оценки и отслеживания энергоэффективности создаются простые отчеты с показателями энергоэффективности (EnPI). Анализ данных EnPI позволяет выявить области, требующие улучшения, установить цели и принять обоснованные решения по оптимизации энергопотребления.

Варианты визуализации

Энергетическая диаграмма, потребитель над потребителем
Энергетическая гистограмма, период за периодом
Круговая диаграмма энергопотребления, потребитель над потребителем
Круговая диаграмма энергопотребления, период за периодом
Энергетическая диаграмма, потребитель над потребителем

С помощью этого виджета Вы можете сравнить данные об энергопотреблении нескольких потребителей за один и тот же период. Данные отображаются в виде гистограммы.

Энергетическая гистограмма, период за периодом

С помощью этого виджета Вы можете наложить данные об энергии за несколько периодов времени для одного и того же потребителя в одном виджете. Данные отображаются в виде гистограммы.

Круговая диаграмма энергопотребления, потребитель над потребителем

С помощью этого виджета можно сравнить данные об энергопотреблении нескольких потребителей за один и тот же период. Данные различных потребителей отображаются в виде круговой диаграммы с указанием их абсолютных значений и относительной доли в общем объеме потребления.

Круговая диаграмма энергопотребления, период за периодом

С помощью этого виджета можно сравнить данные об энергопотреблении за несколько периодов времени для одного и того же потребителя. Данные потребителя отображаются в виде круговой диаграммы с указанием их абсолютных значений и относительной доли в общем объеме для различных периодов потребления.

Энергетическая диаграмма парето, упорядоченная по потребителям
Энергетическая диаграмма парето, с разбивкой по периодам
Токовая линейная диаграмма, потребитель за потребителем
Потоковая диаграмма, упорядоченная по периодам времени
Энергетическая диаграмма парето, упорядоченная по потребителям

Этот виджет показывает данные об энергопотреблении нескольких потребителей за выбранный период времени. Информация отображается в виде комбинации из гистограмм и линейных диаграмм. Полоса представляет собой суммарное значение за выбранный период для каждого потребителя. Полосы отсортированы от наибольшего (слева) до наименьшего (справа) потребления. Виджет также содержит суммарное процентное значение в виде линейной диаграммы.

Энергетическая диаграмма парето, с разбивкой по периодам

Этот виджет показывает данные об энергопотреблении нескольких потребителей, агрегированные за выбранный период времени. Информация представлена в виде комбинированных гистограммы и линейной диаграммы. Столбик показывает сложенную сумму всех выбранных потребителей за определенный период времени в соответствии с выбранным уровнем агрегации, например, 15 минут, час, день и т. д. Столбики расположены от наибольшего до наименьшего потребления энергии. Диаграмма содержит кумулятивную кривую.

Токовая линейная диаграмма, потребитель за потребителем

Этот виджет дает возможность сравнить данные об энергопотреблении нескольких потребителей. Он представляет собой профиль нагрузки потребителей в течение определенного периода времени. Данные представлены в виде линейной диаграммы.

Статистические значения

  • Min: Минимальное значение всех точек данных для выбранного диапазона дат для каждого потребителя с их метками времени
  • Max: Максимальное количество всех точек данных для выбранного диапазона дат для каждого потребителя с их метками времени
  • Среднее значение: Среднее значение всех точек данных для выбранного диапазона дат для каждого потребителя
  • Стандартное отклонение: Стандартное отклонение всех точек данных для выбранного диапазона дат в расчете на одного потребителя
  • Мин. за все время: Самое низкое значение, которое когда-либо встречалось в данном текущем временном ряду на каждого потребителя
  • Макс. за все время: Наибольшее значение, которое когда-либо встречалось в этом текущем временном ряду на каждого потребителя

Потоковая диаграмма, упорядоченная по периодам времени

Этот виджет позволяет сравнивать данные по производительности за разные периоды для одного и того же потребителя. Он показывает профиль нагрузки потребителя в разные периоды времени. Данные представлены в виде линейной диаграммы.

Статистические значения

  • Min: Минимальное значение всех отображаемых точек данных в диапазоне дат с их метками времени
  • Max: Максимальное количество всех отображаемых точек данных в диапазоне дат с их метками времени
  • Среднее значение: Среднее значение всех отображаемых точек данных в диапазоне дат
  • Стандартное отклонение: Стандартное отклонение всех отображаемых точек данных в диапазоне дат
  • Мин. за все время: Самое низкое значение, которое когда-либо встречалось в этом временном ряду мощности для данного потребителя
  • Макс. за все время: Наибольшее значение, которое когда-либо встречалось в данном временном ряду мощности для данного потребителя

Простое внедрение управления энергопотреблением

Аппаратное обеспечение подключается к службе управления энергопотреблением Energy Management Service через энергоизмерительные приборы EMpro, энергоизмерительные приборы EMpro с поддержкой промышленного интернета вещей и технологию PLCnext Technology. Энергоизмерительные приборы EMpro записывают точные данные об энергии и передают их на Proficloud.io для мониторинга практически в режиме реального времени. Технология PLCnext Technology позволяет интегрировать и управлять различными устройствами, включая устройства сторонних производителей, благодаря открытой архитектуре. Эта комбинация представляет собой гибкое и эффективное решение для управления энергопотреблением.

Топография аппаратного обеспечения для интеллектуального сервиса Energy Management Service

Первым шагом на платформе промышленного интернета вещей Proficloud.io является интеграция аппаратного обеспечения в бесплатный сервис управления устройствами. Эта услуга - умный сервис, в которую интегрировано аппаратное обеспечение для предоставления данных другим умным сервисам.

Сервис управления устройствами также обеспечивает управление и мониторинг устройств, предоставляя стандартизированную, независимую от приложений информацию об устройствах практически в реальном времени для Phoenix Contact и устройств сторонних производителей. Пользователи могут следить за состоянием здоровья зарегистрированных устройств, удаленно обновлять встроенные программы и использовать интерактивную карту для визуализации состояния устройств.

Дополнение DMS Basic также предлагает расширенные функции для сервиса управления устройствами. Это дополнение позволяет пользователям удаленно выполнять обновление приложений для конкретных устройств PLCnext, создавать группы устройств и использовать настраиваемую карту для свободного размещения устройств в группе. Кроме того, в нем предусмотрена система уведомлений об изменении состояния отдельных устройств, которая также может отправлять уведомления по электронной почте отдельным получателям за пределами Proficloud.io. Дополнение Basic также позволяет автоматически и безопасно обновлять встроенные программы для устройств, которые могут быть интегрированы в Proficloud.io.

Изделия Energy Management Service

Energy Management Service - On-Premises Ваша местная альтернатива облачному умному сервису Energy Management Service

В качестве дополнительной опции к умному облачному сервису Energy Management Service программное обеспечение Energy Management Service - On-Premises предлагает идеальное решение для локального мониторинга энергопотребления. Подключите измерительные приборы EMpro к компьютеру и выполняйте анализ и визуализацию данных напрямую. Используйте интуитивно понятные, настраиваемые функции, чтобы отслеживать и анализировать энергетические данные. Energy Management Service - On-Premises можно просто заказать уже настроенным на Edge PC (EPC) с принадлежностями.