Energy Management Service - On-Premises позволяет самостоятельно создавать и сравнивать ключевые показатели (EnPI). Встроенный редактор формул - полезный инструмент для этого. Он позволяет рассчитать или обобщить несколько ключевых и энергетических показателей. Внешние или устаревшие данные о производительности импортируются в CSV-файл с помощью функции импорта и включаются в расчеты или сравнения.
Energy Management Service - On-Premises Energy Management Service - On-Premises позволяет быстро и легко осуществлять управление энергопотреблением на местах.
Ваша локальная система энергетического мониторинга
Собирайте информацию об энергетическом потоке Вашего приложения. Последующий анализ позволит Вам выяснить, что в первую очередь влияет на потребление электроэнергии.
- Создание информативных информационных панелей, специально для управления энергопотреблением
- Создавайте диаграммы, которые предоставят Вам информацию о текущем потреблении электроэнергии
- Создавайте и рассчитывайте собственные ключевые показатели EnPI для генерации отчетов
- Используйте интегрированную систему предупреждения, чтобы получать оповещения в случае превышения потребления электроэнергии
Простое начало
Создайте свою индивидуальную систему энергетического мониторинга без особых усилий:
- Сконфигурируйте комплексную систему, соответствующую Вашим потребностям. Выбирайте компоненты из широкого ассортимента измерительных приборов и других принадлежностей. Это гарантирует, что Вы получите систему, которая наилучшим образом соответствует Вашим требованиям.
- Получите подготовленную нами систему с Edge PC (EPC) и установленным программным обеспечением для энергетического мониторинга, а также принадлежностями.
- Подключенные Вами измерительные приборы автоматически обнаруживаются в сети. Это минимизирует объем работ по настройке конфигурации.
Независимая структура системы энергетического мониторинга
Доверьтесь нашему опыту - и при этом сохраняйте независимость
Абсолютная безопасность: Energy Management Service - On-Premises работает без доступа в интернет и поэтому гарантирует максимальную безопасность. Ваши данные остаются конфиденциальными и безопасными в пределах Вашей компании.
Не требует обслуживания: наша система разработана для бесперебойной и эффективной работы без необходимости постоянного обновления. Постоянное развитие программного обеспечения позволяет выполнять улучшения системы для расширения функциональных возможностей.
Эффективность затрат: использование данного решения исключит повторяющиеся платежи - без каких-либо постоянных затрат или комиссий.
Универсальная совместимость: можно интегрировать аппаратное обеспечение сторонних производителей. Energy Management Service - On-Premises может использоваться не только с нашими измерительными приборами и предлагает гибкость в выборе устройств. Аппаратное обеспечение сторонних производителей подключается к системе энергетического мониторинга через устройство регистрации данных или контроллер серии PLCnext Control.
Перспективность: гибкая и открытая архитектура позволяет нашей системе адаптироваться к будущим расширениям и изменениям в направлении облака, систем управления зданием и т.д.
Приборные панели и визуализации Функции в системе энергетического мониторинга
Ключевые показатели, отчетность, оповещение Функции в системе энергетического мониторинга
Ключевые и энергетические показатели могут быть представлены в виде отчета за последние месяцы и годы. Отчеты можно скачать и переслать другим специалистам.
При превышении или недостижении заданных ключевых показателей в системе генерируются сигналы тревоги. Таким образом, пользователи своевременно получают информацию о чрезмерном потреблении электроэнергии или неисправностях.
Управление использованием
Energy Management Service - On-Premises сочетает в себе возможности графического отображения и простого управления пользователями. Определите различные права для различных пользователей Вашей системы и определите, какие настройки им разрешено выполнять или какую информацию они могут просматривать.
Топология
Система Energy Management Service - On-Premises состоит из измерительных приборов EMpro, которые подключены к EPC через коммутатор. Связь устанавливается по REST API или Modbus/TCP, что обеспечивает быструю и простую интеграцию в сеть. После запуска программного обеспечения устройства автоматически обнаруживаются EPC в сети, что делает подключение особенно простым.
Открытость системы позволяет интегрировать другие измерительные приборы параллельно с энергоизмерительными приборами Phoenix Contact. Эти измерительные приборы Modbus/RTU и M-Bus подключаются через устройства регистрации данных или контроллеры серии PLCnext Control. Затем данные измерений передаются в EPC по протоколу Modbus/TCP. Это позволяет легко передавать и отображать данные об электропотреблении, расходе, температуре и давлении в Energy Management Service - On-Premises.