Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Директива об измерительных приборах MID Директива об измерительных приборах

Шкаф управления с прямым измерением тока EMpro энергоизмерительным прибором MID

Директива измерительных приборов MID предоставляет собой единые для всех стран ЕС правила, регулирующие порядок продажи и ввода в эксплуатацию измерительных приборов. Измерительные приборы важны для торговли, потребителей и промышленности, так как они гарантируют точность измерений и вносят вклад в прозрачность и справедливость коммерческих сделок.

Законодательная информация Что регулируется в директиве об измерительных приборах MID?

Директива MID 2014/32/EU вступила в силу 20.04.2016 и является преемником 2004/22/EG. Это обязует государства ЕС и ЕАСТ (+ Турция) реализовать данную директиву в национальных законах.

Что регулируется в директиве об измерительных приборах MID?
Части статей 1 - 54 устанавливают обязательства экономических операторов по обеспечению минимальных требований для законного использования. В ЕС различные типы измерительных приборов, включая счетчики электроэнергии для активного потребления, регулируются единообразно с момента введения MID. Существенные требования описаны в Приложении I к MID.

Основные требования описывают, среди прочего, требования к стабильности, повторяемости и маркировке устройств. Дополнительно действуют специфические требования, описанные в других приложениях. Для счетчиков электроэнергии они заключаются в том, что активная энергия должна всегда указываться в кВт/ч или МВт/ч.

Здание снаружи

Области применения Домашние хозяйства, фирмы и легкая промышленность

Директива MID предлагает единые стандарты для расчетов. Эти единые стандарты распространяются на первичную калибровку в процессе изготовления, сбыта и первого ввода в эксплуатацию. В отношении остального — сроков действия калибровки и стоимости повторной калибровки — действует национальное право. При расчете активной энергии в частных домашних хозяйствах, фирмах и легкой промышленности помогают счетчики электричества MID.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Счетчики MID не действительны для расчетов в тяжелой промышленности или для реактивной и потенциальной энергии!

Шкаф управления с различными измерительными приборами

Раздел продукции Какие изделия регулируются в MID

К десяти регулируемым директивой типам измерительных приборов относятся: счетчики газа, тепла, воды и электричества для измерения активной энергии.

В рамках типа прибора учета счетчик электроэнергии для активного потребления охватывает различные характеристики. Технология измерения может быть электронной (вкл. индикатор) или электромеханической (как счетчик Феррариса).

Дополнительно счетчики электричества могут эксплуатироваться с внешним измерительным трансформатором или без него. Важно: Измерительные трансформаторы не регулируются в MID!

Логотип параграфа

Процедура оценки соответствия Производители имеют различные возможности

В процедурах оценки соответствия проводится общее различие между комбинациями модулей B+D, B+F или H1. Результаты различных методов равнозначны и должны быть получены производителем. Модуль B: типовое испытание ЕС (соответствие образца директиве), модуль D: система управления качеством для процесса производства (серийное производство, конечное изделие), модуль F: первичная калибровка конечного изделия, модуль H1: комплексная система контроля качества (дополняется экспертизой проекта). Аудиты и проверки производятся указанными местами.

Обозначение MID Как узнать соответствующие устройства?

Интерактивная карта изображения: Счетчики электроэнергии MID
Обозначение MID
Слева на право: обозначение CE, метрологическая маркировка и год нанесения [Mxx], код указанного места [xxxx] и номер сертификата типовых испытаний.