Энергоизмерительные счетчики переменного и постоянного тока EMpro для расчетов

Энергоизмерительный счетчик для расчетов

Энергоизмерительный счетчик для выставления счетов позволяет производить расчет данных электроэнергии с точностью до места возникновения затрат. Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro с допуском MID измеряют все важные электрические параметры, как ток, напряжение, коэффициенты мощности и мощность, а также энергетические параметры во всех четырех квадрантах. Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro позволяет напрямую измерять ток и напряжение до 650 A/1 000 В DC. Данные измерений передаются при помощи распространенных интерфейсов связи.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674510
EEM-XM375 - Измерительный прибор
EEM-XM375 - Измерительный прибор
1674510

Трехфазный энергоизмерительный счетчик с трансформатором тока с измерением 1 А/5 А AC, интерфейс Modbus/TCP, рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой об измерительных приборах. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674511
EEM-XM357 - Измерительный прибор
EEM-XM357 - Измерительный прибор
1674511

Трехфазный энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 100 A AC, интерфейс Modbus/RTU, 2 импульсных выхода, 4 тарифа (через Modbus), рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой об измерительных приборах. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674507
EEM-XM157 - Измерительный прибор
EEM-XM157 - Измерительный прибор
1674507

Однофазный энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 45 А AC, интерфейс Modbus/RTU, 2 импульсных выхода, рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой об измерительных приборах. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674509
EEM-XM355 - Измерительный прибор
EEM-XM355 - Измерительный прибор
1674509

Трехфазный энергоизмерительный счетчик с трансформатором тока с измерением 1 A/5 A AC, интерфейс Modbus/RTU, 2 импульсных выхода, 4 тарифа (через Modbus), рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой MID

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674501
EEM-XM377 - Измерительный прибор
EEM-XM377 - Измерительный прибор
1674501

Трехфазный энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 100 А AC, интерфейс Modbus/TCP, рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой об измерительных приборах. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1777584
EEM-RS485-DISP - Дисплей
EEM-RS485-DISP - Дисплей
1777584

Внешний дисплей EEM-RS485-DISP предназначен для всех энергоизмерительных счетчиков серии EMpro-DC, за исключением модели EEM-PM157-SLP (1269236), и отображает данные счетчика отдельно от самого счетчика.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1532268
EEM-CM157-SLP - Измерительный прибор
EEM-CM157-SLP - Измерительный прибор
1532268

Энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 1000 В / 200 А, с интерфейсами RS-485 для программного обеспечения и контроллера зарядки DC, коррекция потерь в зарядном кабеле, рабочая температура до +80 °C, сертифицирован для биллинговых целей. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1684491
MM-EE-EEM-EM377 - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-EM377 - Измерительный прибор
1684491

Трехфазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сетях до 480 В/100 А, с интерфейсом Ethernet, рабочей температурой до +70 °C, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1744495
MM-EE-EEM-EM357 - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-EM357 - Измерительный прибор
1744495

Трехфазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сетях до 480 В/100 А, с интерфейсом RS-485 и 2 импульсными выходами, рабочая температура до +70 °C, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1744499
MM-EE-EEM-EM157 - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-EM157 - Измерительный прибор
1744499

Однофазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сетях до 276 В/45 А, с интерфейсом RS-485 и 2 импульсными выходами, рабочая температура до +70 °C, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Новые изделия

Энергоизмерительный счетчик переменного тока с допуском MID

Энергоизмерительный счетчик для выставления счетов

Регистрация, передача и расчет

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с допуском MID в соответствии с 2014/32/EU позволяют производить расчеты с точностью до места возникновения затрат (Submetering). Они измеряют все важные параметры, такие как ток, напряжение, коэффициенты мощности и мощность, а также энергетические параметры во всех четырех квадрантах.

Основные характеристики

  • Прямое измерение до 100 А AC (3-фазный) / 45 А AC (1-фазный)
  • Измерение через трансформатор тока: вторичная обмотка 1 A / 5 A
  • Класс точности C (EN 50470-3)
  • Рабочая температура: от -40 до +70 °C
  • Диапазон входного напряжения: 100 В AC ... 277 В AC (фаза / нейтраль) / 173 В AC ... 480 В AC (фаза / фаза)

Преимущества для Вас

  • Измерение тока до 100 А AC напрямую во всем диапазоне температур от -40 до +70 °C
  • Соответствие классу точности C в соответствии с EN 50470-3 и 0,5 в соответствии с IEC 62053-21
  • Простое, интуитивно понятное управление и считывание показаний с помощью жидкокристаллического дисплея с подсветкой
  • Простое подсоединение к шине и сети через интерфейсы Modbus/RTU или Modbus/TCP
  • Регистр Modbus на базе многофункциональных энергоизмерительных приборов EMpro

Энергоизмерительный счетчик EMpro для расчетов

Сравнение энергоизмерительных счетчиков EMpro для расчетов

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro

 

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro

Максимальный входной ток Прямое измерение: 45 А переменного тока (1-фазный); 100 А переменного тока (3-фазный) Прямое измерение до 650 A DC
. Трансформатор тока: 1 A / 5 A переменного тока (3-фазный)
Диапазон входного напряжения 1-фазный: 1 x 184 В ... 276 В 1000 В постоянного тока
. 3-фазный: 3 x 173 В ... 480 В (Ph/Ph) / 100 В ... 276 В (Ph/N)
Протоколы связи Modbus/TCP и Modbus/RTU SLIP (протокол последовательной линии Интернета)
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro

Энергоизмерительный счетчик переменного тока для выставления счетов

Энергоизмерительные счетчики EMpro с сертификатом MID позволяют использовать субсчетчик, который позволяет выставлять счета за электроэнергию по конкретным центрам затрат. Измерительные приборы измеряют такие важные электрические параметры, как ток, напряжение, коэффициенты мощности и мощность, а также энергетические параметры во всех четырех квадрантах. Это позволяет получить информацию о поставках и покупках активной и реактивной энергии. Данные при помощи распространенных интерфейсов связи передаются в систему контроля и управления более высокого уровня, к примеру, систему энергетического менеджмента.

  • Прямое измерение тока до 45 A AC (1~) /100 A AC (3~)
  • Соответствие классу точности C или и 0,5
  • Простое подключение к шине и сети через Modbus/RTU или Modbus/TCP
  • Меньше усилий при программировании благодаря стандартизированному регистру Modbus
  • Интуитивно понятное управление и считывание показаний с помощью ЖК-дисплея

Подробно о преимуществах для Вас

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro Маркетинговый мотив с иконками для входа трансформатора тока, прямого измерения и диапазона температуры
Вид сбоку на энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с увеличительным стеклом
Энергоизмерительный счетчик с сетевым кабелем и пиктограммами для интерфейсов Modbus/RTU, Modbus/TCP и S0
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro и многофункциональный энергоизмерительный прибор EMpro с пиктограммой для одного и того же регистра Modbus
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с подсвечивающимся дисплеем
Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro Маркетинговый мотив с иконками для входа трансформатора тока, прямого измерения и диапазона температуры

Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro поддерживают однофазные двухпроводные, трехфазные трехпроводные и трехфазные четырехпроводные приложения и доступны в вариантах прямого измерения или трансформатора тока. Токи до 100 А переменного тока могут быть измерены непосредственно во всем диапазоне температуры от -40 до +70 °C. Измерительный вход через трансформатор тока может быть настроен на трансформаторы тока 1 или 5 А, при этом коэффициент трансформации может быть параметризован.

Вид сбоку на энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с увеличительным стеклом

Точное устройство, сертифицированное MID внешним уполномоченным органом, обеспечивает высокий уровень безопасности. Европейская директива об измерительных приборах 2014/32/EU (MID) различает классы точности A, B и C, соответствующие классам 2, 1 и 0,5 по МЭК 62053-21. Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro соответствуют классу точности C или 0,5 и подходят для повышенных требований в коммерческом и промышленном секторах.

Энергоизмерительный счетчик с сетевым кабелем и пиктограммами для интерфейсов Modbus/RTU, Modbus/TCP и S0

После установки энергоизмерительные счетчики могут быть объединены в сеть с помощью распространенных протоколов связи, таких как Modbus/RTU или Modbus/TCP, и напрямую взаимодействовать с системой управления данными об энергопотреблении. Это исключает трудоемкий процесс непосредственного снятия показаний счетчиков на месте. В первую очередь наблюдаются энергетические параметры во всех четырех квадрантах. Выбор подходящего протокола зависит от конкретных требований Вашего приложения.

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro и многофункциональный энергоизмерительный прибор EMpro с пиктограммой для одного и того же регистра Modbus

В различных приложениях используются различные типы измерительных приборов. Многофункциональные энергосчетчики используются для измерения в точке входа питания, а энергоизмерительные счетчики, прошедшие допуск MID, - для выставления счетов. Все наши энергоизмерительные приборы говорят на одном языке. Регистры Modbus энергоизмерительных счетчиков EMpro основаны на многофункциональных энергоизмерительных счетчиках EMpro. Это экономит усилия по программированию и, в конечном счете, дополнительные расходы.

Энергоизмерительный счетчик переменного тока EMpro с подсвечивающимся дисплеем

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного считывания данных в условиях использования по назначению в соответствии с EN 50470-1. На ЖК-дисплее энергоизмерительных счетчиков переменного тока с подсветкой отображаются все электрические параметры и параметры конфигурации, доступные на страницах дисплея. Дополнительные параметры конфигурации могут быть заданы через интерфейс связи. Четыре механические кнопки на передней панели служат для управления данными и программирования.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с допуском к калибровке

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока для расчетов

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro, занимающие мало места, позволяют напрямую измерять токи и напряжения до 650 A/1 000 B DC для целей выставления счетов. Интеграция с данными в формате OCMF и журнал калибровки идеально подходят для использования в зарядной инфраструктуре.

  • Компактные, точные прямые измерения постоянного тока мощностью до 650 кВт
  • Электромеханика и встроенное программное обеспечение с защитой от несанкционированного доступа
  • Высокая надежность благодаря расширенному температурному диапазону применения
  • Легкая интеграция благодаря упрощенному протоколу "точка-точка
  • Идеально подходит для процессов зарядки E-Mobility

Подробно о преимуществах для Вас

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для измерения постоянного тока мощностью до 650 кВт и классами точности
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с иконками для выставления счетов и шифрования
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммой диапазона температур применения
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для протоколов RJ12 и SLIP
Топология процесса зарядки постоянным током
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для измерения постоянного тока мощностью до 650 кВт и классами точности

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro измеряют мощность до 650 кВт в соответствии с классом точности B (EN 50470-3). Измерение производится непосредственно через шунт. Благодаря компактным размерам Вы экономите полезное пространство в Вашем приложении.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с иконками для выставления счетов и шифрования

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro имеют соответствующие допуски для использования в системах биллинга с точностью до кВт/ч. Дизайн аппаратного обеспечения и встроенной программы обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Кроме того, в журнале калибровки регистрируются все события, влияющие на тарификацию.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммой диапазона температур применения

Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro отличаются высокой надежностью и расширенным температурным диапазоном применения: несмотря на компактную конструкцию, изделия обеспечивают эффективный отвод тепла и подходят для мощности до 650 кВт постоянного тока при температуре до +80 °C. Их также можно без колебаний использовать при экстремально низких температурах до -40 °C.

Энергоизмерительный счетчик постоянного тока EMpro с пиктограммами для протоколов RJ12 и SLIP

Встроенный интерфейс RS-485 с упрощенным протоколом SLIP (Serial Line Internet Protocol) позволяет передавать данные измерений в системы контроля и управления верхнего уровня. Экономия усилий при кабельной разводке достигается за счет использования штекерных соединителей RJ12, которые благодаря своей многоконтактной конструкции облегчают последовательное подключение нескольких энергоизмерительных счетчиков постоянного тока.

Топология процесса зарядки постоянным током

Благодаря хранению данных об энергии гарантируется постоянное отслеживание процессов зарядки. Кроме того, все события, имеющие отношение к выставлению счетов, такие как регулировка сопротивления кабеля, регистрируются в журнале калибровки. Отправка данных, относящихся к выставлению счетов, в формате OCMF на безопасно идентифицированные конечные устройства. Воспользуйтесь преимуществами интегрированных сетевых решений, состоящих из контроллера зарядки постоянного тока CHARX, измерителя постоянного тока EMpro и других изделий Phoenix Contact.

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг

Примеры приложений для энергоизмерительных счетчиков переменного тока и постоянного тока Здесь можно увидеть несколько примеров использования системы учета и выставления счетов за электроэнергию с точностью до места возникновения затрат

Интерактивная карта изображений: Примеры использования энергоизмерительных счетчиков переменного тока и постоянного тока
Сохранение и использование электроэнергии по мере необходимости
Излишки электроэнергии от солнечной энергии, энергии ветра и т. д. хранятся в аккумуляторных накопителях и могут быть использованы по мере необходимости. Контейнер-накопитель обеспечивает большую мощность на небольшом пространстве и может быстро заряжаться и разряжаться благодаря интеллектуальному управлению батареями. Энергоизмерительные счетчики контролируют процессы зарядки и разрядки и могут различать подачу и потребление энергии.
Зарядная инфраструктура и управление нагрузкой на автостоянках
Обычно выбирается зарядная мощность переменного тока от 11 до 22 кВт и постоянного тока от 50 кВт. В полуобщественных зонах электромобили заряжаются переменным током мощностью до 22 кВт при длительной стоянке. Для сокращения времени зарядки предлагаются зарядные точки мощностью более 50 кВт постоянного тока. Система энергетического мониторинга измеряет нагрузку на сеть. Зарядное устройство использует эти данные для управления нагрузкой, чтобы оптимально использовать подключенную нагрузку и избежать перегрузки.
Индивидуальная тарификация на железнодорожных станциях
Между оператором вокзала и другими собственниками, например, торговыми точками и предприятиями общественного питания, необходимо произвести расчет электропотребления в соответствии с MID: по общим статьям расхода (освещение, эскалаторы, отопление, вентиляция, кондиционирование), по индивидуальным статьям расхода для различных предприятий (пекарня, ресторан или закусочная), по расходам на транспортные средства (например электрические стрелочные обогреватели). Как правило, измерительные приборы подключаются к системе управления данными об энергопотреблении через интерфейс полевой шины, что исключает необходимость непосредственного снятия показаний на месте.
Контроль потребления в сдаваемом в аренду жилье
Текущее потребление электроэнергии в доме или квартире должно быть известно и доступно для снятия в любое время. Сколько электроэнергии требуется моей зарядной станции? Сколько еще нужно энергии? Энергоизмерительные счетчики последовательного монтажа, также известные как промежуточные счетчики, постоянно устанавливаются в распределительной коробке и фиксируют потребление энергии отдельными участками.
Управление энергопотреблением в общественных зданиях
Рост цен на энергоносители, ограниченные бюджеты и защита климата требуют эффективного использования энергии в общественных учреждениях. Разнообразие зданий и их энергетическая ситуация делают управление энергопотреблением сложным. Цифровой мониторинг энергии с помощью энергоизмерительных счетчиков для выставления счетов в соответствии с Директивой MID 2014/32/EU, измерительных приборов и программного обеспечения – оптимальное решение.
Индивидуальная тарификация в отелях, магазинах и ресторанах
Здания становятся все более комплексными и между операторами отелей, их гостями и сторонними предприятиями общественного питания в здании необходимо вести раздельную систему расчетов. Необходимо определить потребление зарядных станций в подземном паркинге и ограничить потребление электроэнергии от собственных солнечных ячеек. Сторонним предприятиям общественного питания необходимо выставить счет за потребленную электроэнергию. Энергоизмерительные счетчики в соответствии с MID 2014/32/EU используются для выставления счетов в соответствии с требованиями налогового законодательства.
Управление процессами зарядки в инфраструктуре электромобильности
При расширении зарядной инфраструктуры обычно выбирается зарядная мощность переменного тока от 11 до 22 кВт и постоянного тока от 50 кВт. Общественные зарядные станции требуют более быструю зарядку и более высокую зарядную мощность, чтобы пользователи имели возможность быстро продолжить движение. Быстрая зарядка начинается при мощности более 50 кВт и включает в себя High Power Charging (HPC) от 150 кВт постоянного тока. Система энергетического мониторинга измеряет нагрузку на сеть, а зарядное устройство использует эти данные для управления нагрузкой, чтобы оптимально использовать подключенную нагрузку и избежать перегрузки.
Производственное оборудование в промышленных предприятиях
На производстве имеются как мелкие потребители, например, освещение и электродвигатели, так и крупные, такие как машины для литья под давлением. Мониторинг состояния повышает энергоэффективность и снижает выбросы CO2. При этом в первую очередь наблюдаются энергетические параметры во всех четырех квадрантах. В будущем будут стремиться использовать сети постоянного тока, поскольку они обеспечивают большую энергоэффективность.
Прозрачность центров обработки данных
Центры обработки данных обеспечивают бесперебойную поставку ИТ-компонентов и гарантируют производительность за счет резервирования. При этом используются сложные системы питания, источники бесперебойного питания и системы аварийного питания. Растущие объемы данных требуют высокой степени готовности или даже наличие системы управления местами возникновения затрат. Энергоизмерительные счетчики в соответствии с директивой MID 2014/32/EU обеспечивают прозрачность и используются для выставления счетов.
Индивидуальная тарификация в аэропортах
Все энергопотребление между оператором аэропорта и различными объектами, такими как магазины, рестораны, офисы и гостиницы, должно оплачиваться в соответствии с MID: от общего потребления (освещение, эскалаторы, системы ОВКВ, обработка багажа, освещение взлетной полосы) до индивидуального потребления (рестораны, офисы). Данные, относящиеся к выставлению счетов, должны быстро обрабатываться и предоставляться через интерфейс Ethernet.