Умные решения для автоматизированных систем управления автомобилем

От электрификации до автоматизации – всё из одних рук.
Автономные роботы в условиях промышленного производства
AGV и AMR

Гибкие транспортные решения с помощью AGV и AMR

Автоматизированные управляемые автомобили (AGV) и автономные мобильные роботы (AMR) все чаще берут на себя транспортные задачи в производстве, логистике и сфере услуг - для повышения эффективности и гибкости. Наш модульный портфель программных, аппаратных и сервисных решений поможет вам в электрификации и автоматизации вашей автоматизированной системы управления транспортными средствами (AGV). Центральным элементом является наша открытая платформа, которая может быть легко интегрирована в существующие процессы.

Наши решения для автоматизированных систем управления автомобилем

PLCnext Technology
Безопасность в AGV
Virtual Line Following в AGV
PLCnext Technology

Благодаря открытым интерфейсам нашей платформы управления PLCnext Control Вы можете продолжать использовать существующие ИТ-системы и специализированную систему управления автопарком, как обычно. Это делает подключение и замену существующих компонентов простыми и гибкими.

Прочие преимущества:

  • Экономьте время и избегайте ошибок при программировании – Благодаря нашей модульной системе и легко интегрируемым приложениям.
  • Интегрированная безопасность – Просто добавив безопасный SPS, наше решение по безопасности интегрируется в контроллер AGV в соответствии с действующими стандартами.
  • Соответствие директивам – Требования новой Директивы по машинному оборудованию по обеспечению киберустойчивости напрямую выполняются сертификатом ISO 6244.
  • App Store – Для управления AGV Вы можете найти наше модульное программное обеспечение в App Store.

Узнать подробнее о PLCnext Technology
Безопасность в AGV

Безопасность всегда является главным приоритетом в ходе взаимодействия между человеком и машиной. Поэтому законодательные документы (DIN EN ISO 3691-4) также требуют обеспечения и учета аспектов безопасности при эксплуатации AGVS. Ассортимент наших изделий для обеспечения безопасности AGVS позволяет безопасно реализовать необходимое приложение, например, концепцию аварийного останова, контроль безопасного движения или переключение полей.

  • Безопасность в AGV – Будь то предохранительное реле или встроенный контроллер безопасности, у нас есть решение для Вашего AGV в соответствии с ISO 3691-4.
  • Интегрированная безопасность – Просто добавив безопасный ПЛК, наше решение по безопасности интегрируется в систему управления AGV.
  • Консультации по безопасности – Семинары, консультации и сертификация при помощи экспертов в области безопасности также входят в спектр наших услуг.

Узнать подробнее о функциональной безопасности
Virtual Line Following в AGV

Открытость наших устройств PLCnext Control устраняет разрыв между классическими функциями управления и навигацией AGV. Использование инновационных технологий позволяет нам предлагать решения в части высокоточной локализации при перемещении материалов или для динамической рабочей среды.

  • Снижение трудозатрат благодаря готовым модулям – Готовые модули упрощают реализацию типов навигации Virtual Line Following и Line Following. Мы предлагаем проверенную связку ROS для бесплатных навигационных систем.
  • Осуществление собственных подходов – Благодаря программированию на языке высокого уровня, Docker и ROS, собственные подходы также могут быть выполнены напрямую на контроллере.
  • Свободный выбор производителя – Наши решения обеспечивают гибкое подключение к различным производителям датчиков и приводов.

RedViking и Phoenix Contact разрабатывают инновационные решения для AGV

Компания RedViking, расположенная в Плимуте, штат Мичиган, предлагает инновационные инженерные решения для различных отраслей промышленности, включая автомобильную, аэрокосмическую, тяжелую технику и оборону. Компания RedViking выбрала Phoenix Contact из-за надежности и прозрачности, а также широты и гибкости продуктов.
Часто ли вы сталкиваетесь с такими проблемами, как доступность продукции, высокая стоимость и работа с устаревшими технологиями? С нами вы сможете справиться с этими задачами и продолжить разработку своих инновационных решений.

Беспроводные устройства для AGV
Автоматизация и электрификация AGV
Конвертеры DC/DC
Беспроводные устройства для AGV

Наш ассортимент продукции Wireless Ethernet рассчитан на разные автоматизированные системы управления автомобилем и отвечает различным международным требованиям в части прочности и надежности бесперебойной связи автомобилей с системами более высокого уровня. Внедрение будущих технологий 5G и WLAN 6 открывает совершенно новые возможности для связи AGV. Более высокая пропускная способность и детерминированное поведение позволяют увеличить автопарк, обладающий более высокой готовностью, и перенести интеллектуальные функции автомобиля на периферию или в облако.

  • Особенно высокая доступность – Решайте, какие данные должны обрабатываться через WLAN или напрямую между машиной и автоматизированной системой управления автомобилем через NearFi.
  • Предиктивное обслуживание – Устраняйте проблемы в соединении до их возникновения, отслеживая уровень сигнала и выявляя потенциальные разрывы в покрытии до того, как они приведут к проблемам.
  • WLAN 6 – Используйте высокопроизводительную сеть для связи с AGV с особенно высокой производительностью и избегайте отказов.
  • Соответствие требованиям безопасности – Наши устройства уже соответствуют требованиям безопасности в соответствии с Директивой по радиооборудованию (RED), которая будет применяться с 2025 года.

Автоматизация и электрификация AGV

В каждом AGV требуется обеспечить надежное распределение электроэнергии и большого объема данных и сигналов. Кроме того, ограниченность используемого места требует выбора компактной концепции кабельной разводки.

Обзор преимуществ:

  • One stop shopping – Все из одного источника!
  • Сокращение сроков поставки – Благодаря нашей всемирной дистрибьюторской сети.
  • Оптимизация времени монтажа и ввода в эксплуатацию – Инновационные методы сборки, а также Push-X и Push-in упрощают интеграцию в AGV.

Конвертеры DC/DC

От стандартных методов зарядки, например, при помощи штекера, до индуктивной технологии зарядки, PLCnext Control и подключение CAN позволяют просто интегрировать управление процессом зарядки. Наши преобразователи постоянного тока обеспечивают надежное напряжение 24 В для электронных компонентов. При этом исключаются неисправности со стороны привода на электронику и надежно компенсируются колебания напряжения.

На нашем производственном складе используются автоматизированно управляемые автомобили. Открытость платформы AGV облегчает нам подключение различных систем. Интегрируя систему безопасности напрямую в систему управления, мы обеспечиваем безопасное взаимодействие человека и машины.

Бьёрн Айлерт - Phoenix Contact, Старший руководитель проекта Инженерное обеспечение производства
Бьёрн Айлерт
Эксперт по AGV и руководитель проекта на производстве в Phoenix Contact в Бломберге

Эксперт по AGV и руководитель проекта на производстве в Phoenix Contact в Бломберге

Вот почему мы являемся правильным партнером для электрификации и автоматизации Ваших AGV

Работа в партнерстве с нашими клиентами занимает центральное место во всем, что мы делаем. Наша команда AGV работает рука об руку с Вами, разрабатывая инновационные и индивидуальные решения, которые точно соответствуют Вашим специфическим требованиям.

Мы счастливы и готовы вместе прокладывать новые пути и воплощать Ваши идеи в реальность. Вы можете положиться на наш опыт. Давайте вместе создадим будущее автоматизированных систем управления автомобилем. Обращайтесь к нам!

Решения AGV

Решения AGV для вашего умного завода

Наши решения для автоматизированных систем управления транспортными средствами (AGV):

  • Расширяемые функции через приложение и интегрированный инжиниринг с PLCnext
  • Всесторонняя экспертиза в области безопасности - от консультаций до комплексных решений
  • Гибкая навигация и простое подключение к ROS
  • Глобально доступный комплексный портфель для полной электрификации
  • Надежная беспроводная связь с интерфейсом REST
  • Совместимость с различными системами управления аккумуляторами (BMS) через шину CAN

Вопросы и ответы

Оптимизация наших AGV на производстве в Бломберге
Virtual line following в производстве на заводе Phoenix Contact в Бломберге
AGV в производстве
Оптимизация наших AGV на производстве в Бломберге

Нет, мы не создаем собственные AGV. Мы разрабатываем компоненты и решения для автоматизации и электрификации AGV и AMR наших клиентов и партнеров.

Virtual line following в производстве на заводе Phoenix Contact в Бломберге

Автоматизированные управляемые автомобили AGV (Automated Guided Vehicles) или автоматизированные системы управления автомобилем движутся по фиксированным маршрутам, которые часто обозначены линиями или магнитными полосами на полу. А автономные мобильные роботы (AMR) перемещаются самостоятельно и динамически адаптируют свой путь, анализируя свой маршрут и реагируя на окружающую среду.

AGV в производстве

Наши решения для автоматизированных управляемых автомобилей (AGV) используются для различных типов AGV, включая:

Автоматизированные системы управления автомобилем (AGVS): Различные типы промышленных грузовиков, такие как стандартные AGV, буксировочные поезда и вилочные погрузчики, для транспортировки материалов на складах и производственных площадках.
Мобильные роботы: Для гибких и динамичных задач в производстве и логистике.
Шаттл-системы: Для быстрой и эффективной транспортировки товаров на автоматизированных складах.
Сверхмощные AGV: для транспортировки больших и тяжелых грузов в промышленных условиях.

Наши технологии поддерживают навигацию, управление, электрификацию, безопасность и энергоэффективность всех AGV и тем самым способствуют оптимизации и безопасности автоматизации.