Вид перерабатывающей промышленности сверху с визуализацией автоматизации процессов

Автоматизация процессов Enhanced connectivity для умного производства

Очень сложные производственные установки в перерабатывающей промышленности должны даже в экстремальных условиях соответствовать постоянно растущим требованиям высокой безопасности, готовности, надежности и большой эффективности. Сплошная цифровизация установок и процессов поддержит вас в выполнении данных требований.

Ознакомьтесь с нашими открытыми, безопасными и масштабируемыми решениями цифровизации, а также продукцией и технологиями для соединения ваших полевых устройств с центром обработки данных. Так вы последовательно повышаете прозрачность и эффективность вашего производства и цепочки поставок.

Индивидуальные решения для перерабатывающей промышленности

Регистрация, передача и обработка данных: воспользуйтесь нашими индивидуализированными решениями технологий соединения, связи и автоматизации для цифровизации, контроля и модернизации производственного оборудования и его инфраструктуры.

Два специалиста в пункте управления контролируют производственную установку

Держите полный обзор вашей производственной установки из пункта управления.

Мониторинг активов Высокая эффективность и готовность оборудования с интеллектуальными решениями для мониторинга и контроля

Увеличьте степень безопасности персонала и оборудования, избегайте непредвиденное время простоя или позаботьтесь о реализации экологических требований и энергоэффективности: Мы создадим для вас оптимальную концепцию для регистрации и передачи полевых данных (эксплуатационные параметры, количество потребляемой энергии или сообщения о неисправностях) в правильное место. От контроля аварийного душа и месторождения до создания цифровой копии вашей производственной установки: воспользуйтесь нашими образцовыми решениями мониторинга для различных областей установки. Мы охотно разработаем для вас индивидуальную концепцию решения для вашего оборудования.

Узнайте подробнее о наших решениях соединения для интеллектуального мониторинга и контроля.

Технологии

Наши экспертные знания для открытой и безопасной сетевой работы ваших установок в области автоматизации технологических процессов.

Продукция

Индивидуальные решения для автоматизации процессов на базе надежных изделий.

Шкаф системы управления с модулями передачи VIP и подсоединенными системными кабелями

Все компоненты нашего обширного ассортимента продукции безупречно взаимодействуют друг с другом в индивидуальных решениях.

Для типичных задач регулирования, мониторинга и оптимизации мы предлагаем различные продукты и решения с технологиями соединения, коммуникации и автоматизации. Так вы можете надежно регистрировать, транспортировать и обрабатывать данные.

Наш широкий ассортимент изделий включает системы клеммных блоков с современными технологиями подключения, системную кабельную разводку для различных систем управления, а также системы источников питания и ИБП, электронные системы управления двигателем для контроля насосов или двигателей и удаленные устройства ввода-вывода. Кроме этого мы предлагаем сетевые компоненты для сетей полевой шины и Ethernet, а также беспроводные решения и подсоединение к облаку.

Загрузите более подробную информацию о наших изделиях для перерабатывающей промышленности.

Реализованные проекты

Узнайте, почему клиенты из перерабатывающей промышленности сделали выбор в пользу Phoenix Contact.