Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Безопасные реле сопряжения

Безопасные реле сопряжения

Наши реле сопряжения с сертификатами TÜV и SIL для безопасного включения и выключения обеспечивают гальваническую развязку сигналов с уровнем полноты безопасности до SIL 3. Функции диагностики, такие как встроенное проверочное испытание или мониторинг нагрузки на линии, позволяют сократить до минимума простои оборудования. Реле сопряжения SIL 3 с допуском ATEX, покрытием G3-Coating и пригодностью к работе при температурах до 70 °С подходят для применения в перерабатывающей промышленности.

Go to Product Detail Page for item 2700582
PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - Реле сопряжения
PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP - Реле сопряжения
2700582

Реле сопряжения для систем с высокими и низкими требованиями согласно SIL 3, для сопряжения цифровых сигналов на периферийных устройствах, широкодиапазонный вход 24 В...230 В, 2 цепи активации (1 до 60 В, 1 до 250 В), 1 цепь обратной связи, с безопасным отключением, штекерная клемма push-in

Go to Product Detail Page for item 2986588
PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Реле сопряжения
PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Реле сопряжения
2986588

Безопасное реле сопряжения для систем с высокими и низкими требованиями согласно SIL 2, для сопряжения сигналов цифровых выходов на периферийных устройствах, 2 цепи активации, 1 сигнальный контакт, модуль для систем с безопасным отключением, встроенный фильтр тестовых импульсов, ширина: 17,5 мм, штекерная клемма push-in

Go to Product Detail Page for item 1436353
PSR-PE60-3NO-24DC-SC - Реле сопряжения
PSR-PE60-3NO-24DC-SC - Реле сопряжения
1436353

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискретных выход. сигналов перифер. устройств, 3 цепи активации, приложения с безопасным отключением и включением, фильтр тестовых импульсов, штекерные винтовые клеммы

Go to Product Detail Page for item 2702971
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Реле сопряжения
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Реле сопряжения
2702971

Штекерное реле сопряжения SIL (принадлежности для устройств ввода и вывода) для цокольного модуля VIP, приложения с высокими и низкими требованиями SIL 3, безопасное отключение, сопряжение дискретных выходных сигналов периферийных устройств, одна цепь активации, одна цепь обратной связи, фильтр тестовых импульсов

Go to Product Detail Page for item 2702924
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - Модуль расширения
PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - Модуль расширения
2702924

1- или 2-канальный модуль расширения контактов с широкодиапазонным входом, 4 замык. контакта, 1 размык. контакт, 1 цепь обратной связи, с базовым устройством до кат. 4, PL e по EN ISO 13849, вставная винтовая клемма, ширина 22,5 мм

Go to Product Detail Page for item 2981981
PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Реле сопряжения
PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Реле сопряжения
2981981

Надежное реле сопряжения для применения в областях с высокими и низкими требованиями согласно SIL 3, передает цифровые выходные сигналы на периферийные устройства, одна цепь активации, один сигнальный контакт, модуль для применения в состоянии безопасного отключения (Safe State Off), тестовый импульсный фильтр, предохранитель, штекерный зажим Push-in, ширина: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 2986957
PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Реле сопряжения
PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Реле сопряжения
2986957

Безопасное реле сопряжения для систем с высокими и низкими требованиями согласно SIL 3, для сопряжения сигналов цифровых выходов на периферийных устройствах, 2 цепи активации, 1 сигнальный контакт, модуль для систем с безопасным отключением, встроенный фильтр тестовых импульсов, ширина: 17,5 мм, штекерная клемма push-in

Go to Product Detail Page for item 2702523
PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP - Реле сопряжения
PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP - Реле сопряжения
2702523

Реле сопряжения для гальванического разделения и согласования мощности в приложениях SIL 3 F&G, низкие требования, диагностика нагрузки в состоянии Off и On на обрыв цепи и короткое замыкание, 1 цепь активации, фильтр тест. импульсов, вставная клемма push-in, ширина 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 2702522
PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - Реле сопряжения
PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SC - Реле сопряжения
2702522

Реле сопряжения для гальванического разделения и согласования мощности в приложениях SIL 3 F&G, низкие требования, диагностика нагрузки в состоянии Off и On на обрыв цепи и короткое замыкание, 1 цепь активации, фильтр тест. импульсов, вставная винт. клемма, ширина 17,5 мм

Безопасные реле сопряжения PSRmini

Безопасные реле сопряжения для технологического оборудования

Что обеспечивает безопасное реле сопряжения?

Области применения в перерабатывающей промышленности существенно отличаются от таковых в сфере производства. Также несколько различаются требования к системам безопасности.
Безопасные реле сопряжения часто используются в технологическом оборудовании для гальванической развязки и усиления электрических сигналов в рамках обеспечения функциональной безопасности. Компания Phoenix Contact разработала реле сопряжения стандарта SIL, соответствующие широкому спектру требований в сфере управления технологическими процессами.

Зачем мне нужны реле сопряжения стандарта SIL?

В ассортименте Phoenix Contact представлены реле сопряжения с механически связанными контактами и безопасные реле сопряжения с механически связанными контактами. Механически связанные контакты исключают возможность одновременного замкнутого состояния замыкающего контакта и НЗ контакта. Такая технология гарантирует максимальную функциональную безопасность.

Кроме того, безопасные реле сопряжения сертифицированы в соответствии с требованиями SIL. SIL означает «уровень полноты безопасности» и представляет собой метод оценки степени надежности системы. Уровни SIL 1, SIL 2 и SIL 3 всегда рассматриваются в привязке к источнику повышенной опасности.

Если вы сделаете выбор в пользу наших реле сопряжения с сертификатом SIL, вам не придется проводить отдельную оценку. Реле сопряжения SIL проверены и сертифицированы независимым институтом. Все параметры безопасности могут рассматриваться как подтвержденные. Встроенный фильтр тестовых импульсов обеспечивает широкие возможности диагностики.

Характеристики реле сопряжения PSR

Ассортимент Phoenix Contact включает реле сопряжения с сертификатом SIL для безопасного включения (также обозначаемые как Fire-and-Gas или Energized to Safe) и безопасного выключения (также обозначаемые как Emergency-Shutdown или De-energized). Наши безопасные реле сопряжения выполняют специальные требования перерабатывающей промышленности – в частности, для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

  • Реле сопряжения SIL с принудительно управляемыми контактами
  • Проверка и сертификация независимыми испытательными институтами (например, TÜV-Rheinland)
  • Широкодиапазонный вход с вариантами напряжения 24 В DC, 115 В AC и 230 В AC
  • Используемая технология реле является G3-совместимой согласно ISA S71.04-1985 и допускает применение в особо коррозионных атмосферах
  • Простая реализация контрольной проверки
  • Широкие возможности диагностики благодаря фильтру тестовых импульсов
  • Подходит для применения в системах с высокими и низкими требованиями к безопасности
  • Сертификация SIL 3 согласно МЭК 61508, МЭК 61511, EN 50156-1 и EN 746-2
  • Допуски ATEX

Серии продукции

Ассортимент предлагает серию сверхкомпактных изделий PSRmini и классическую серию PSRclassic стандартной конструкции.

Реле сопряжения PSRmini

Реле сопряжения PSRmini позволяют экономить до 70 % пространства

Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения PSRmini

PSRmini шириной от 6 мм — самые узкие реле сопряжения стандарта SIL на рынке.

  • Ширина 6,8 мм, 12,5 мм и 17,5 мм
  • Для безопасного включения и выключения
  • Светодиоды обеспечивают возможность соответствующей стандарту SIL диагностики непосредственно на модуле
  • От 1 до 3 цепей активации
  • Активная обратная связь по ошибкам посредством фильтра тестовых импульсов DCS с контроллером позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения планового техобслуживания
Классические реле сопряжения PSRclassic для безопасного отключения

Классические реле сопряжения PSRclassic для безопасного отключения

Классические безопасные реле сопряжения PSRclassic

В рамках серии PSRclassic мы предлагаем реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения. Классические реле сопряжения отличаются большим выбором функций и вариантов. Ширина корпуса соответствует рыночному стандарту.

  • Варианты ширины от 17,5 мм
  • Реле сопряжения стандарта SIL для безопасного отключения
  • 3 безопасных релейных контакта и схема размножения контактов

Решение совместимо со всеми основными системами безопасности

Безопасные реле сопряжения согласованы с системами управления, применяемыми в перерабатывающей промышленности.
К последним относятся т. н. «инструментальные системы безопасности» (Safety Instrumented Systems, SIS):

  • Schneider Electric (система Triconex®)
  • HIMA (HIMAx / HIQUAD)
  • Emerson (DeltaV)
  • Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
  • Siemens (ET200S / ET200SP)
  • Yokogawa (ProSafe)

Простая и быстрая контрольная проверка

Контакты с принудительной коммутацией обеспечивают возможность простой и быстрой диагностики. Это позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения запланированных работ по техобслуживанию.

Простое проверочное испытание

  • Активная обратная связь по ошибкам через A1 с визуальной индикацией на устройстве
  • Обработка сигналов размыкающих контактов с принудительной коммутацией (DO)

Мониторинг линии

  • Диагностика на DO
Системная кабельная разводка с конечным носителем

Конечный носитель и PSRmini: уникальная плотность монтажа в шкафу управления

Системная кабельная разводка с конечным носителем

Конечные носители Termination Carrier подходят к изделиям PSRmini и PSRclassic. Модульные носители позволяют снизить затраты на разводку и ускорить монтаж.
Благодаря универсальной концепции и специальной системной технологии с конечным носителем исключаются ошибки разводки, а вместе с ними причины сложного и продолжительного поиска ошибок. Мы всегда готовы адаптировать конечный носитель к вашим специальным потребностям.

Гибкая система распределения вводов-выводов

Гибкая система распределения вводов-выводов от Phoenix Contact

Гибкая система распределения вводов-выводов

Универсальные модули ввода-вывода Smart I/O открывают пользователю совершенно новые возможности в сфере перерабатывающей промышленности, как при вводе нового оборудования, так и при модернизации существующего.
Гибкая система распределения вводов-выводов Phoenix Contact позволяет устройствам серии Universal I/O быть действительно «универсальными» на уровнях интерфейса и распределения. Система представляет собой сочетание стандартизованного базового модуля и сменных принадлежностей ввода-вывода (IOA) с различными электрическими функциями.

Основные характеристики

  • Гибкая конфигурация каналов для выполнения специальных функций при помощи сменных принадлежностей ввода-вывода
  • Простота управления и быстрая замена штекерных принадлежностей ввода-вывода
  • Исключение ошибок кабельной разводки при помощи специального кодирования
  • Надежная защита сигналов при помощи встроенного экранирования в базовом элементе
  • SIL 3 по МЭК 61508