PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Реле сопряжения
2963970
Безопасное реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, 5 НО контактов, 2 НЗ контакта, 1-канальное, ширина: 22,5 мм, штекерная клемма push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подходит до категории 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN МЭК 62061), SIL 1 (МЭК 61508)
Надежное считывание за счет сигнального контакта с принудительным управлением согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
1- или 2-канальное управление
5 цепей активации, 2 цепи обратной связи