Благодаря широкому портфелю технологий зарядки для электромобильности мы считаем себя новаторами и партнерами наших клиентов и акционеров в деле ускорения перехода к устойчивому развитию мобильности за счет электрификации и цифровизации, остановки глобального потепления и защиты климата.
МЕРОПРИЯТИЕ | All Electric Society Park | Германия
CharIN Testival & Conference Europe 2026
Дата: 22 – 25 сентября Организатор: Phoenix Contact
Мероприятие CharIN Testival посвящено испытаниям международных стандартов зарядки в реальном времени.
CharIN Conference расширяет перспективы, поскольку электромобильность работает только как система – объединенная в сеть с помощью энергии, инфраструктуры и цифровизации.
Зарядные кабели постоянного тока со штекерами NACS, CCS и GB/T – для всех классов производительности, от бытовых зарядных устройств до зарядных парков HPC.
Универсальная зарядная розетка на электромобиле для зарядки переменным и постоянным током всех типов электрических транспортных средств – для типа 1, типа 2, CCS и GB/T.
В дополнение к выработке чистой электроэнергии, важным ключом к созданию общества All Electric Society является электрическая мобильность. Благодаря высокопроизводительным технологиям зарядки мы делаем Вас готовыми к сбалансированной, сетевой и практичной электромобильности. Давайте вместе формировать переход к электромобильности!
Актуальные инновации и основные технологические достижения
Megawatt Charging System (MCS)
Зарядные мощности до 4,5 МВт для тяжелых коммерческих автомобилей
Мегаваттная система зарядки (Megawatt Charging System – MCS) должна стать международной стандартизированной системой быстрой зарядки для тяжелых коммерческих автомобилей и обеспечивать зарядную мощность до 4,5 МВт при максимум 3000 А и 1500 В.
С момента создания целевой группы CharIN MCS в 2018 году компания Phoenix Contact занимается определением требований для разработки стандарта зарядки MCS. С 2020 года мы также активно продвигаем глобальную стандартизацию штекерных соединителей MCS в МЭК TS 63379, возглавляя международную проектную группу МЭК и немецкий зеркальный комитет DKE.
С четвертого квартала 2026 года мы планируем предложить первые зарядные кабели MCS для зарядной мощности до 2,25 МВт (1500 А при расчетном напряжении 1500 В) с привычно высоким качеством Phoenix Contact – надежные, мощные и удобные в обслуживании. После этого вы получите подробную информацию о продукции и артикулах, доступных для заказа на нашем сайте.