High Power Charging – мегаваттная зарядка с CCS

Наша мегаваттная зарядная вилка CCS с новейшей технологией HPC выводит быструю зарядку электромобилей и коммерческих автомобилей на новый уровень.
Современный зарядный парк с зарядными станциями HPC, где можно зарядить несколько электромобилей, электрогрузовик и электробус

Технология для станций быстрой зарядки

High Power Charging (HPC) - это технология зарядки, которая используется в станциях быстрой зарядки электромобилей. В то же время HPC обозначает самый высокий класс производительности зарядки постоянного тока с зарядным током от 375 А. Долгое время зарядки уходит в прошлое, поскольку батареи электромобилей и коммерческих автомобилей могут заряжаться до нескольких сотен километров всего за несколько минут. Поэтому зарядка на электрозарядных станциях происходит почти так же быстро, как заправка двигателя внутреннего сгорания.

Зарядный кабель комбинированной системы зарядки с жидкостным охлаждением для High Power Charging до 1 000 кВт

Зарядный кабель CCS мощностью до 1 000 кВт Зарядка High Power Charging с новой концепцией охлаждения

Второе поколение наших зарядных штекеров комбинированной системы зарядки CHARX connect professional с жидкостным охлаждением выводит сверхбыструю зарядку HPC на новый уровень. Благодаря новой концепции охлаждения зарядные кабели CCS теперь могут передавать значительно более высокую зарядную мощность – до 1 МВт в режиме Boost Mode или 800 кВт в непрерывном режиме.

Благодаря такой огромной мощности Вы сможете за несколько минут зарядить не только электромобили. Впервые многие коммерческие автомобили с электроприводом, требующие больших зарядных мощностей для достижения приемлемого времени зарядки, теперь быстро готовы к эксплуатации.

Обзор основных характеристик и функций:

  • Стандарт зарядки: CCS типа 2
  • Зарядный постоянный ток с активным охлаждением: 1 000 A в режиме Boost Mode, 800 A непрерывно
  • Зарядный постоянный ток с пассивным охлаждением: 800 А в режиме Boost Mode, 600 А постоянно
  • Расчетное напряжение DC: 1 000 В
  • Хладагент: смесь воды и гликоля
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Обнаружение утечек с помощью системы контроля изоляции
  • Четырехпроводная измерительная технология
  • Степень защиты: IP67

Практические преимущества для Вас Узнайте о преимуществах нашего последнего поколения HPC

Зарядный кабель HPC подключается к зарядной розетке CCS электромобиля
Человек заряжает электромобиль на зарядной станции HPC с помощью зарядного штекера CCS
Внутреннее подключение охлаждаемого зарядного кабеля CCS в зарядной станции HPC
Замена стыковочной части и контактов зарядного штекера HPC
Надежное обнаружение утечек в зарядном штекере HPC
Процесс зарядки на зарядной станции CCS тарифицируется - счет появляется на смартфоне
Зарядный кабель HPC подключается к зарядной розетке CCS электромобиля

Благодаря оптимизированной концепции охлаждения, экологически чистая и удобная в обслуживании охлаждающая жидкость подается напрямую через силовые жилы и, таким образом, особенно эффективно охлаждает кабель и контакты. Это впервые позволяет заряжать CCS мощностью до 1 000 кВт в режиме Boost Mode.

Человек заряжает электромобиль на зарядной станции HPC с помощью зарядного штекера CCS

Новый зарядный штекер HPC на 20 % легче первого поколения и отличается улучшенной эргономичностью в области захвата. Благодаря новой конструкции кабель стал значительно более гибким. Результат - удобство и простота использования в сочетании с повышенной зарядной мощностью.

Внутреннее подключение охлаждаемого зарядного кабеля CCS в зарядной станции HPC

Зарядные кабели HPC второго поколения поставляются в стандартной комплектации с предварительно смонтированным кабельным наконечником, который подходит для большинства зарядных станций HPC. Однако по запросу мы также можем предложить Вам индивидуальные концепции подключения питания, сигналов и охлаждения.

Замена стыковочной части и контактов зарядного штекера HPC

Рамка сопряжения и все контакты (DC+, DC-, PE, CP, PP) могут быть легко заменены, как полностью, так и по отдельности, в зависимости от степени износа. Без открытия корпуса и без слива охлаждающей жидкости. Это обеспечивает быстрое, экономичное и сбалансированное техническое обслуживание.

Надежное обнаружение утечек в зарядном штекере HPC

Утечка охлаждающей жидкости в зарядном штекере обнаруживается системой контроля изоляции зарядной станции еще до начала процесса зарядки. Поскольку система обнаружения Iso является стандартной, эта функция безопасности не требует дополнительной электроники и не влечет за собой дополнительных расходов.

Процесс зарядки на зарядной станции CCS тарифицируется - счет появляется на смартфоне

Интегрированная в зарядный кабель четырехпроводная измерительная технология позволяет учитывать рассеиваемую мощность, чтобы точно определить объем переданной на электромобиль электроэнергии. Таким образом, зарядные кабели HPC отвечают всем требованиям для выставления счетов в соответствии с Законом о метрологии и поверке.

Как работает зарядный кабель CCS с охлаждением?

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на охлаждаемый зарядный штекер CCS второго поколения особенно подробно. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Классы производительности HPC в сравнении Зарядные кабели CHARX connect professional представлены в трех классах

500 кВт без охлаждения
700 кВт с охлаждением
1 000 кВт с охлаждением
500 кВт без охлаждения

700 кВт с охлаждением

1 000 кВт с охлаждением

Зарядные стандарты NACS, CCS тип 1, CCS тип 2, GB/T NACS, CCS тип 1, CCS тип 2, GB/T CCS тип 2
Зарядный ток в режиме Boost Mode 500 A 700 A 1 000 A
Длительный зарядный ток 375 A 500 A 800 A
Расчетное напряжение 1 000 В 1 000 В 1 000 В
Опциональная проходная деталь
Индивидуальная концепция подключения по запросу
Заменяемые сопрягаемые лицевые рамки и контакты постоянного тока
Заменяемые контакты заземляющего провода и сигнальные контакты
Четырехпроводная измерительная технология
Шинный интерфейс CAN
Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции

Примечания:

  • Возможный промежуток времени в режиме Boost Mode зависит от многочисленных условий эксплуатации, см. дополнительную информацию
  • Длительный зарядный ток в соответствии со стандартными нормами и при необходимости в зависимости от мощности охлаждения
  • NACS: стыковочная часть/контакты в неохлаждаемых зарядных кабелях не подлежат замене; охлаждаемые зарядные кабели в процессе разработки
  • GB/T: доступна только в Китае. Стыковочная часть/контакты не подлежат замене; четырехпроводная измерительная технология недоступна

Система HPC от Phoenix Contact Другие изделия для вашего приложения High Power Charging

Интерактивная карта изображений: изделия для вашей системы High Power Charging
Зарядный кабель HPC
Зарядные кабели CHARX connect professional с поддержкой HPC имеются в охлажденном и неохлажденном исполнении для зарядных мощностей от 500 до 1 000 кВт и для таких зарядных стандартов, как NACS, CCS тип 1, CCS тип 2 и GB/T.
Перейти к обзору
Зарядная розетка HPC на электромобиле
Зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal с поддержкой HPC имеются для таких зарядных стандартов, как NACS, CCS тип 1, CCS тип 2 и GB/T. Зарядная мощность может достигать 700 кВт в зависимости от различных условий эксплуатации.
Узнать больше
Блок охлаждения HPC
Пассивный блок охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение зарядного кабеля CHARX connect professional с поддержкой HPC. Контроллер зарядки может регулировать мощность охлаждения с помощью температурных датчиков в зарядном штекере.
Посмотреть подробную информацию об изделии
Силовая электроника постоянного тока
Силовые модули CHARX power мощностью 30 кВт обеспечивают эффективное преобразование переменного тока сети в постоянный ток. Подключив до 48 модулей, вы сможете реализовать общую мощность до 1440 кВт.
Узнать больше
Контроллеры зарядки DC
Свободно программируемые контроллеры зарядки DC CHARX control flexible для установки на монтажную рейку и CHARX control integrated для монтажа в 19-дюймовую стойку формируют интеллект современных зарядных станций HPC.
Узнать больше
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока
Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro, соответствующие требованиям закона о калибровке, позволяют проводить прямые измерения с защитой от взлома в классах производительности 200 кВт и 650 кВт и предварительно сконфигурированы для наших контроллеров зарядки DC.
Просмотреть список продукции
Принадлежности для зарядных кабелей HPC
Такие полезные принадлежности, как ремонтные наборы, ручки для кабеля и держатели зарядного штекера, упрощают обслуживание и работу с зарядным кабелем CHARX connect professional с поддержкой HPC.
Просмотреть список продукции
Контроллер зарядки электромобиля
Контроллер зарядки CHARX control vehicle управляет высокоуровневой связью между зарядной станцией HPC и автомобилем. Он управляет зарядной розеткой CCS, светодиодным дисплеем, кнопкой отмены и контакторами HV.
Узнать больше
Зарядный кабель HPC во время испытания на нагрев в лаборатории

Развитие технологии HPC Как немецкие инженеры совершили революцию в области быстрой зарядки

С первым поколением зарядных кабелей HPC в 2018 году мы установили веху в электромобильности, увеличив ранее возможные 200 кВт для зарядки CCS до 500 кВт. Одной из самых сложных задач было сделать диаметр зарядного кабеля, размер и вес штекера для зарядки как можно более приемлемыми и в то же время предотвратить опасный перегрев. Это стало возможным только благодаря эффективному жидкостному охлаждению и продуманной конструкции кабелей. В итоге мы получили награду за эту передовую технологию, и сегодня Вы можете увидеть наш зарядный штекер HPC почти на каждой станции быстрой зарядки на автостраде.

В последующие годы растущая электрификация сектора коммерческих автомобилей также повысила требования к зарядной мощности. Мы также получили ценные отзывы от наших клиентов о том, что для них важно в зарядном кабеле HPC. Так было создано второе поколение HPC – еще более мощное, надежное и безопасное. Наши разработчики оптимизировали концепцию охлаждения и структуру кабелей до мельчайших деталей, чтобы обеспечить идеальный отвод тепла. Там, где другие производители используют в качестве охлаждающей среды трансформаторное масло, мы из убеждения остановились на экологически чистой и удобной в обслуживании водно-гликолевой смеси.

Разумеется, новый зарядный штекер HPC также прошел испытания в нашей лаборатории в соответствии с высокими требованиями стандарта МЭК 62196: нагрев, усилие на сдвиг, усилие на растяжение, знакопеременный изгиб, кручение, превышение допустимой нагрузки и многие другие дисциплины. В некоторых областях он способен на большее, чем требует стандарт, например, на защиту по стандарту IP, когда он выдерживает погружение в воду на глубину 1 метр.

Водитель грузовика заряжает электрический грузовик с помощью зарядного штекера MCS

Сделает ли HPC MCS ненужной? А когда Phoenix Contact начнет выпуск зарядных штекеров MCS?

С новым поколением HPC мы впервые предлагаем зарядный кабель CCS, который, благодаря своей выдающейся зарядной мощности до 1 МВт, также подходит для быстрой зарядки многих коммерческих автомобилей, таких как автобусы и грузовики, где в противном случае пришлось бы переходить на мегаваттную систему зарядки Megawatt Charging System (MCS), которая все еще находится в стадии разработки. Оставаясь в рамках установленного стандарта CCS, эти дорожные автомобили смогут продолжать пользоваться преимуществами обширной существующей зарядной инфраструктуры CCS.

Иначе обстоит дело с тяжелыми коммерческими автомобилями повышенной проходимости, такими как горные и строительные машины, для которых требуются зарядные мощности от 1,5 до 3 МВт с еще более мощными батареями. Именно поэтому без использования MCS не обойтись.

С момента создания целевой группы CharIN MCS в 2018 году компания Phoenix Contact занимается определением требований для разработки стандарта зарядки MCS. С 2020 года мы также активно продвигаем глобальную стандартизацию штекерных соединителей MCS в МЭК TS 63379, возглавляя международную проектную группу МЭК и немецкий зеркальный комитет DKE.

С четвертого квартала 2026 года мы планируем предложить первые зарядные кабели MCS для зарядной мощности до 2,25 МВт (1500 А при расчетном напряжении 1500 В) с привычно высоким качеством Phoenix Contact – надежные, мощные и удобные в обслуживании. Подробная информация о продукции и артикулы, которые можно заказать, представлены здесь, на нашем сайте.

Мегаваттная зарядная вилка CCS в практическом испытании

История успеха с 2016 года до наших дней High Power Charging made by Phoenix Contact

2016: На Ганноверской ярмарке президент США Барак Обама и канцлер Ангела Меркель держат в руках технологию быстрой зарядки будущего. Тогда это еще прототип зарядного штекера HPC.
2016: На Ганноверской ярмарке президент США Барак Обама и канцлер Ангела Меркель держат в руках технологию быстрой зарядки будущего. Тогда это еще прототип зарядного штекера HPC.
2016 - 2018: В рамках исследовательского проекта FastCharge мы реализуем первую в мире зарядную станцию мощностью 450 кВт совместно с BMW, Porsche, Siemens и Allego. Таким образом, мы демонстрируем, что настоящая High Power Charging не только технически возможна, но и практически осуществима.
2016 - 2018: В рамках исследовательского проекта FastCharge мы реализуем первую в мире зарядную станцию мощностью 450 кВт совместно с BMW, Porsche, Siemens и Allego. Таким образом, мы демонстрируем, что настоящая High Power Charging не только технически возможна, но и практически осуществима.
2018: Первые охлаждаемые зарядные кабели HPC в соответствии со стандартом CCS типа 2 поставляются и устанавливаются на станциях быстрой зарядки по всей Европе. Они могут передавать 500 кВт постоянно и безопасно. Мы революционируем технологию быстрой зарядки.
2018: Первые охлаждаемые зарядные кабели HPC в соответствии со стандартом CCS типа 2 поставляются и устанавливаются на станциях быстрой зарядки по всей Европе. Они могут передавать 500 кВт постоянно и безопасно. Мы революционируем технологию быстрой зарядки.
2019: Мы удостоены звания «Инноватор года» за нашу передовую технологию HPC. Доктор Владимир Кличко вручает награду генеральному директору Михаэлю Хайнеманну, руководителю проекта Роберту Эвендту и разработчику Дирку Мосеке.
2019: Мы удостоены звания «Инноватор года» за нашу передовую технологию HPC. Доктор Владимир Кличко вручает награду генеральному директору Михаэлю Хайнеманну, руководителю проекта Роберту Эвендту и разработчику Дирку Мосеке.
2020: Расширение портфеля изделий HPC. С выходом на рынок силовой электроники CHARX power и других компонентов компания Phoenix Contact все больше превращается в поставщика полного спектра услуг для зарядной инфраструктуры постоянного тока.
2020: Расширение портфеля изделий HPC. С выходом на рынок силовой электроники CHARX power и других компонентов компания Phoenix Contact все больше превращается в поставщика полного спектра услуг для зарядной инфраструктуры постоянного тока.
2021: High Power Charging отправляется в Америку! Охлаждаемые зарядные кабели теперь в наличии и для американского рынка, естественно, с допуском UL. Технологии внутри остались прежними – только стыковочная часть соответствует американскому стандарту CCS типа 1.
2021: High Power Charging отправляется в Америку! Охлаждаемые зарядные кабели теперь в наличии и для американского рынка, естественно, с допуском UL. Технологии внутри остались прежними – только стыковочная часть соответствует американскому стандарту CCS типа 1.
2023: High Power Charging также работает без охлаждения! Вместо возможных 500 кВт с охлаждением, 375 кВт могут передаваться постоянно и безопасно без жидкостного охлаждения и благодаря увеличенному сечению провода, что достаточно для многих применений.
2023: High Power Charging также работает без охлаждения! Вместо возможных 500 кВт с охлаждением, 375 кВт могут передаваться постоянно и безопасно без жидкостного охлаждения и благодаря увеличенному сечению провода, что достаточно для многих применений.
2024 год: электробус швейцарского производителя Hess проходит испытание на зарядку по технологии HPC. Он заряжается с 30 % до 80 % всего за 30 минут с помощью охлаждаемого зарядного штекера CCS с силой тока 500 А или 350 кВт, даже в летних условиях.
2024 год: электробус швейцарского производителя Hess проходит испытание на зарядку по технологии HPC. Он заряжается с 30 % до 80 % всего за 30 минут с помощью охлаждаемого зарядного штекера CCS с силой тока 500 А или 350 кВт, даже в летних условиях.
2025: Новое определение High Power Charging со вторым поколением зарядных кабелей HPC с охлаждением. Улучшенная концепция охлаждения обеспечивает зарядную мощность до 1 000 кВт. Это делает зарядку HPC на основе CCS привлекательной и для коммерческих автомобилей.
2025: Новое определение High Power Charging со вторым поколением зарядных кабелей HPC с охлаждением. Улучшенная концепция охлаждения обеспечивает зарядную мощность до 1 000 кВт. Это делает зарядку HPC на основе CCS привлекательной и для коммерческих автомобилей.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер

С момента основания в 2013 году мы в составе группы Phoenix Contact специализируемся в технологиях зарядки для электромобильности. На сегодняшний день наша компания насчитывает примерно 800 сотрудников по всему миру и располагает производственными помещениями площадью 33 200 м²; наш ассортимент включает более 700 изделий CHARX, предназначенных для развития зарядной инфраструктуры, а также для электрификации коммерческих автомобилей и мобильной техники.

Являясь пионерами и соавторами технологии быстрой зарядки CCS, лидерами рынка зарядных кабелей HPC с жидкостным охлаждением и экспертом в области международной стандартизации, мы способствуем глобальному переходу к сбалансированной мобильности. Наша цель: разрабатывать технологию зарядки, которая отличается высокой производительностью, надежностью, возможностью подключения к сети и готова к требованиям завтрашнего дня.

Аудитория на специализированном докладе, в том числе логотипы МЭК, DKE и CharIN

Организации, ответственные за глобальную стандартизацию Совместно с МЭК, DKE и CharIN мы ускоряем переход к новой модели мобильности

Мы способствуем электрификации транспортного сектора – не только как производители технологии зарядки, но и как надежные эксперты и активные участники глобальной нормативно-технической деятельности.

В качестве администраторов международных проектных групп МЭК, а также немецких отраслевых комитетов в рамках DKE мы налаживаем связи между промышленностью, испытательными лабораториями и партнерами по инфраструктуре, активно участвуем в разработке технических требований к новым стандартам зарядки и ускоряем процесс принятия международных стандартов.

Наряду с ведущими производителями автомобилей и TÜV SÜD с 2015 года мы являемся одним из учредителей объединения CharIN (Charging Interface Initiative). Сегодня CharIN, насчитывающая более 300 членов, является ведущей мировой ассоциацией, которая выступает за внедрение унифицированных зарядных стандартов, таких как CCS, NACS и MCS.

Через наши сбытовые дочерние компании по всему миру мы обеспечиваем признание наших решений национальными организациями по стандартизации, внедряем полученные результаты на глобальном уровне и укрепляем доверие к безопасной и совместимой системе зарядки.