CHARX power – силовая электроника постоянного тока для станций быстрой зарядки

Силовая электроника и распределительные устройства постоянного тока для станций быстрой зарядки

Наши высокоэффективные силовые модули CHARX power basic и распределительный модуль CHARX power distribute обеспечивают экономичную работу зарядной инфраструктуры постоянного тока. Модульная 19-дюймовая система позволяет масштабировать зарядные мощности вплоть до High Power Charging (HPC) и значительно упрощает установку и обслуживание станций быстрой зарядки.

Go to Product Detail Page for item 1162690
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Силовой модуль DC
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Силовой модуль DC
1162690

CHARX power basic, Модуль быстрой зарядки для зарядных станций постоянного тока, вход: 3-фазный, выход: 200 В DC...920 В DC / 125 A. Для работы силового модуля постоянного тока требуется соответствующий системный шкаф управления CHARX PS-CAB/4x87.5KW (артикул № 1165442). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1232243
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC
1232243

CHARX power basic, Модуль быстрой зарядки для зарядных станций постоянного тока, Монтаж на 19-дюймовую стойку, вход: 3-фазный, выход: 30 В DC...1000 В DC / 0 A...100 A. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1158272
CHARX PS/3AC/500DC/20KW - Силовой модуль DC
CHARX PS/3AC/500DC/20KW - Силовой модуль DC
1158272

CHARX power advanced, Модуль быстрой зарядки для зарядных станций постоянного тока, Монтаж на 19-дюймовую стойку, вход: 3-фазный, выход: 150 В DC...500 В DC / 0 A...66 A. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Преимущества для Вас

  • 19-дюймовая система с разъемом для быстрого подключения упрощает установку и обслуживание
  • Эффективный режим работы благодаря высокому КПД и высокой удельной мощности
  • Масштабируемая зарядная мощность за счет гибкой схемы соединения модулей
  • Распределительный модуль эффективно обеспечивает все силовые модули сетевым напряжением
  • Безопасный режим работы благодаря многочисленным встроенным защитным функциям

Видеоролик о 19-дюймовой системе

Модульная 19-дюймовая система в деталях Воспользуйтесь возможностью быстрого монтажа зарядных колонок постоянного тока в стойки

Система CHARX в стандартизированном 19-дюймовом формате состоит из нескольких согласованных модулей для распределения, преобразования и управления зарядным током: новый распределительный модуль CHARX power distribute, новый модуль управления CHARX control integrated и силовые модули CHARX power basic могут быть объединены для соответствия любой ситуации зарядки.

По сравнению с классической комплектацией компонентами для монтажной рейки, модульная конструкция значительно снижает сложность зарядной колонки постоянного тока и позволяет быстро устанавливать и менять модули.

Интерактивная карта изображений: Модульная система CHARX для монтажа в 19-дюймовую стойку
Силовой модуль управления
CHARX control integrated объединяет все функции для управления и мониторинга 19-дюймовой зарядной станции. Модуль управления управляет до пяти силовыми модулями мощностью 30 кВт для быстрой зарядки постоянным током до 150 кВт. Он упрощает проектирование, установку и обслуживание Вашей зарядной колонки, поскольку объединяет все необходимые компоненты, такие как контроллер зарядки, мониторинг изоляции, силовые контакторы, предохранитель, вспомогательный источник питания 24 В и многие другие компоненты. Они позволяют, например, управлять вентилятором шкафа управления, измерять температуру и измерять выходное напряжение. Он также предлагает обширные коммуникационные интерфейсы для легкой интеграции системы и удаленного доступа.
Напрямую к модулю управления
Распределительный модуль
CHARX power distribute подает сетевое напряжение переменного тока на пять силовых модулей 19-дюймовой станции быстрой зарядки. На модуль управления также подается питание. Встроенная защита от перенапряжений, защитные автоматические выключатели и защита от перегрева обеспечивают максимальную безопасность для всех последующих модулей и кабелей. Это позволяет выполнять защищенное подключение силовых модулей категории перенапряжения II.
Напрямую к распределительному модулю
Силовые модули
Высокоэффективные модули быстрой зарядки CHARX power basic обеспечивают экономичный режим работы зарядной инфраструктуры постоянного тока. Они преобразуют переменный ток сети в постоянный ток, который необходим для быстрой зарядки электромобилей. Компактные модули для 19-дюймовых стоек можно устанавливать напрямую в зарядную станцию и произвольным образом соединять между собой в зависимости от требуемой мощности.
Напрямую к силовому модулю AC/DC
Подключение до пяти силовых модулей
Благодаря модульной конструкции зарядной колонки формата 19", зарядная мощность до 150 кВт может быть реализована путем соединения до пяти силовых модулей мощностью 30 кВт.
Технология быстрого соединения
Разъем для быстрого подключения Push-in и разъем T-LOX с коленчатым рычагом позволяют использовать зачищенные концы кабеля или с наконечниками. Это обеспечивает быструю установку и обслуживание.
Компактная, эффективная конструкция
Особенно при размещении зарядной колонки в городских местах установки решающим фактором является занимаемая площадь. Сопоставимые системы с одинаковой зарядной мощностью занимают значительно больше места, а также требуют дополнительных работ по прокладке проводов.
Обширные интерфейсы
С помощью коммуникационных интерфейсов CCS, шины CAN, OCPP, TCP/IP, RS-485 и входов-выходов Вы можете легко подключить периферийные устройства, такие как зарядный кабель, сенсорные панели, считыватели RFID, светодиодные индикаторы состояния и силовую электронику.
Возможность свободного программирования согласно МЭК 61131
Модуль управления CHARX control integrated может использоваться очень гибко благодаря свободному программированию в соответствии с МЭК 61131. Таким образом, Вы можете разработать программное обеспечение и пользовательский интерфейс Вашей зарядной станции полностью по индивидуальному заказу.

Наши силовые модули постоянного тока в сравнении Решите, какой модуль подходит для Вашего приложения

Модуль постоянного тока 30 кВт
Модуль переменного/постоянного тока 30 кВт
Модуль переменного/постоянного тока 87,5 кВт
Модуль постоянного тока 30 кВт

Модуль переменного/постоянного тока 30 кВт

Модуль переменного/постоянного тока 87,5 кВт

Технология монтажа Монтаж в 19-дюймовую стойку Монтаж в 19-дюймовую стойку Установка в отдельно приобретаемый системный шкаф
Выходной ток 100 А 100 А 125 А
КПД >95 % >95 % >97 %
Стандарты DIN EN 61851-21-2, класс B МЭК 61851-1:2017 МЭК 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, класс B МЭК 61851-1:2017 МЭК 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, класс A МЭК 61851-23:2014
Гальваническая изоляция
Размеры (Ш x В x Г) 483 x 134 x 550 мм (3 стоечных юнита в 19-дюймовом формате) 483 x 134 x 550 мм (3 стоечных юнита в 19-дюймовом формате) 536 x 222 x 600 мм
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию
3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Модули быстрой зарядки 30 кВт CHARX power basic в наличии в виде преобразователей AC/DC и преобразователей постоянного тока. Их можно встраивать напрямую в зарядную колонку и таким образом обеспечивать стабильное снабжение питанием для зарядки электромобилей. Силовые модули выполняют требования всех европейских стандартов в области безопасности и электромагнитной совместимости.

Благодаря стандартным размерам 19", а также технологии быстрого соединения Push-Lock и T-LOX они обеспечивают быстрый монтаж и обслуживание.

Обзор распределительного модуля переменного тока Узнайте о технологиях и особенностях

Распределительный модуль переменного тока
Распределительный модуль переменного тока

Технология монтажа Монтаж в 19-дюймовую стойку
Встроенные защитные функции Защита от перенапряжений, защитные автоматические выключатели и защита от перегрева
Вход переменного тока 3 x 232 A, от 400 до 480 В
Выходы переменного тока 5 выходов 3 x 63 A каждый, 1 выход 3 x 6 A
Стандарты МЭК 61851-1:2017
Размеры (Ш x В x Г) 483 x 134 x 550 мм (3 стоечных юнита в 19-дюймовом стандарте)
Перейти к изделию
3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Новый модуль распределения CHARX power distribute питает все компоненты Вашей 19-дюймовой зарядной колонки. Входящее сетевое напряжение переменного тока может быть распределено на пять силовых модулей. На модуль управления также подается питание.

Встроенная защита от перенапряжений, встроенные защитные автоматические выключатели и защита от перегрева обеспечивают максимальную безопасность для последующих модулей и кабелей.

Гибкое, универсальное и простое решение Узнайте о других преимуществах нашей 19-дюймовой системы

Модульная зарядная колонка
Электроснабжение зарядных станций
Распределительный модуль для 19-дюймовых зарядных колонок
Модульная зарядная колонка

Модульная система CHARX для монтажа в 19-дюймовую стойку позволяет изменять зарядную мощность от 30 до 150 кВт путем подключения до пяти модулей мощностью 30 кВт - как при предварительной конфигурации, так и при модернизации.

Модули обеспечивают полное распределение, преобразование и управление зарядным током.

Электроснабжение зарядных станций

Области применения модулей CHARX power разнообразны. Их основное назначение - встраивание в зарядные станции.

Однако возможно применение и в других областях, например, зарядка буферных аккумуляторов для применения в промышленности постоянного тока или зарядка мобильных контейнеров для аккумуляторов, необходимых для использования на строительных площадках.

Все модули соответствуют классу эмиссии B, что означает, что их можно без проблем использовать в городских условиях. Модули переменного/постоянного тока также могут использоваться в обычных 3-фазных соединениях (32 A).

Распределительный модуль для 19-дюймовых зарядных колонок

Кроме того, технологии быстрого соединения Phoenix Contact и установленные стандартные размеры 19" позволяют быстро устанавливать и заменять модули:

Разъем для быстрого подключения Push-in и современный разъем T-LOX с коленчатым рычагом, разработанный Phoenix Contact, позволяют легко соединять провода напрямую, используя зачищенные концы или наконечники кабелей.

Обе техники позволяют подключаться без использования дополнительных инструментов. Они разработаны для надежной передачи данных, сигналов и питания.

Быстрая установка зарядной колонки постоянного тока с помощью 19-дюймовой системы

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.