Умные здания, объединенные в сеть, используют данные для повышения комфорта и эффективности. Это возможно благодаря партнеру, использующему комплексный подход, – от полевого уровня и автоматизации зданий до управления и эксплуатации зданий. Это создает по-настоящему интеллектуальное взаимодействие между людьми и зданиями.
В рамках цифровой трансформации нужны такие здания, которые могут адаптироваться к меняющимся условиям завтрашнего дня. Ключ: умная интеграция в сеть и комплексная автоматизация зданий.
Наши интеллектуальные решения для автоматизации зданий
Интеллектуальная интеграция в сеть всех систем благодаря комплексной автоматизации зданий
Управление зданием
Умные здания все больше интегрируются в сеть. Поэтому важно иметь партнера, использующего комплексный подход, – от полевого уровня и автоматизации зданий до управления и эксплуатации зданий. Будь то электромонтажник, системный интегратор, проектировщик, архитектор или застройщик: только взаимодействие всех участников позволяет строить и эксплуатировать более эффективные, умные и устойчивые здания. По этой причине мы объединяем то, что должно быть единым: комплексную автоматизацию зданий и умную платформу BIoT, которая соединяет всё. Автоматизация, энергетический мониторинг, сбор данных, а также безопасность подключения систем, установок и компонентов. В чем заключается Ваша выгода? Всё очень просто: снижение эксплуатационных расходов, повышение комфорта для пользователей.
Интегральное проектирование зданий в качестве фундамента умного здания
Фундамент каждого умного здания: интегральное проектирование зданий
Тот, кто хочет строить умные здания, должен с самого начала придерживаться интегрального проектирования. Так как только комплексная интеграция в сеть всей инфраструктуры позволяет в конечном счете добиться более высокой эффективности здания. В этом случае уже до планирования необходимо уделить особое внимание вопросам бесперебойного взаимодействия всех систем. Как результат, устойчивая и энергоэффективная эксплуатация здания, а также индивидуальные концепции пользователей, ориентированные на потребности. Хорошо для Вас – хорошо для окружающей среды.
Интеллектуальная интеграция в сеть технического оснащения здания
Интеллектуальная автоматизация, рассчитанная на сегодня, завтра и послезавтра
Технология должна учитывать Ваши потребности, а не наоборот. Поэтому наша платформа BIoT обеспечивает бесперебойную интеграцию всего технического оснащения здания – включая системы сторонних производителей. Так как для открытого будущего, нужны открытые интерфейсы. Наша платформа отличается не только эффективностью и безопасностью, но и возможностями гибкого модульного расширения. Так появляются здания, которые развиваются вместе с Вами.
Обзор преимуществ для Вас
Цифровые здания повышают удовлетворенность пользователей и производительность
Простой способ комплексной автоматизации: открытая и гибкая платформа для любых приложений и процессов
Экономия расходов и раскрытие потенциалов: управление, анализ и обработка всех данных всех подсистем с учетом потребностей
Долгосрочная защита инвестиций: возможность обновлений и модернизации в любое время в процессе эксплуатации, простые возможности модульного расширения
Повышение энергоэффективности: Сокращение выбросов CO2 для достижений углеродной нейтральности
Повышение рыночной привлекательности: Повышение комфорта для пользователей, снижение расходов
Совместное создание цифровой трансформации
Умное, цифровое и перспективное решение
Чтобы повысить эффективность и перспективность эксплуатации зданий, требуется комплексная и интеллектуальная интеграция в сеть. В нашем электронном журнале мы показываем, как можно добиться этого в результате цифровизации процессов автоматизации зданий.
Вам нужно умное здание? Тогда Вам требуется партнер, использующий комплексный подход – от полевого уровня и коммуникации до всей системы управления. Однажды созданное решение остается всегда современным. Мы предлагаем Вам как раз такой подход и более 60 000 наименований изделий − просто свяжитесь с нами.
Совершите виртуальное знакомство с решениями Building IoT сейчас!
Познакомьтесь с нашим умным зданием
Познакомьтесь с Industry Solution Center группы Phoenix Contact, который расположен в Бад-Пирмонте, совершив панорамный обход. Перемещайтесь по виртуальному зданию, чтобы узнать о возможностях нашей системы управления на основе IoT.
Термин «автоматизация здания», или АЗ, охватывает всё оборудование для управления, регулирования и мониторинга сложных технических систем здания, а также для сбора эксплуатационных данных.
В этих вопросах мы являемся Вашим партнером. Наша цель: всё соединить в сети со всем. Однако это возможно только в том случае, если мы откажемся от классических структур автоматизации зданий. Мы говорим уже не только о полевом уровне, уровне автоматизации и управления, но и об интеграции всех систем. И это в течение всего жизненного цикла здания. Автоматизация зданий сегодня означает интегральное объединение в сеть зданий, устойчивую и эффективную эксплуатацию зданий и высокий уровень комфорта для людей, которые живут и работают в этих зданиях. Для этого у нас есть изделия, решения и эксперты.