Подключение устройств в системе автоматизации зданий
Подключение устройств в системе автоматизации зданий
Управление зданием меняет способы подключения устройств: В интеллектуальных зданиях различные приложения объединяются в децентрализованную сеть. При этом требуются стандартизированные технологии подключения устройств, которые обеспечат простую и быструю коммуникацию между отдельными системами здания и их приложениями. Решения Phoenix Contact позволяют сбалансированно поддерживать конкурентоспособность в области автоматизации зданий.
Умная интеграция в сеть: коммуникация устройств благодаря подходящим разъемам при помощи протоколов на базе IP, таких как BACnet IP, Modbus/TCP, REST и MQTT
Широкий ассортимент изделий: технология подключения и корпуса для электроники для устройств в автоматизации зданий
Превышая требования стандартов: индивидуальные конструкции умных устройств для технического оснащения зданий
Великолепный сервис: профессиональные консультации и поддержка при проектировании для быстрого нахождения решений в области соединений
White paper о SPE в системах автоматизации зданий
Современная и ориентированная на будущее инфраструктура связи: однопарный Ethernet - это решение. Технология также используется в системах автоматизации зданий и позволяет эффективно использовать линии передачи данных. О том, как можно повторно использовать существующие инфраструктуры для однопарного Ethernet, можно узнать из нашего white paper.
Цифровой 3D-тур по нашим технологиям подключения в области автоматизации зданий
Пройдитесь с нами по полностью автоматизированному зданию. В рамках 3D-тура вы узнаете, какие преимущества технологий подключения и корпусов могут способствовать вашему успеху.
Протестируйте подключение устройств для автоматизации зданий
Вы хотели бы попробовать технологии подключения устройств, рассчитанные на умные здания? Выберите различные образцы и закажите персональный пакет образцов прямо сейчас. Вы получите профессиональную консультацию в части использования изделий в конкретном приложении. Пожалуйста, обратите внимание, что эти высококачественные образцы высылаются только на адреса компаний.
Технология подключения устройств для приложений ОВК
Чтобы удовлетворить растущие требования к энергоэффективности, нужны непростые решения при реализации задач регулирования, управления и оснащения систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Эти системы являются частью инженерного оборудования зданий, которое оказывает огромное влияние на их функциональность, экономичность и комфорт. Разъемы для печатных плат и корпуса для электроники Phoenix Contact обеспечивают безопасную передачу сигналов, данных и питания, а также надежную автоматизацию процессов.
Технология подключения устройств для системы контроля и безопасности
Для обеспечения безопасной эксплуатации здания в течение долгого времени необходимо, чтобы системы контроля и безопасности имели простые возможности установки и обслуживания. Клеммы и штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители для передачи данных, а также корпуса для электроники Phoenix Contact предлагают разнообразные решения для критических с точки зрения безопасности приложений в инженерных системах зданий. К ним относятся, к примеру, приложения для систем камер и мониторов, охранной и противопожарной сигнализации.
Умные здания требуют также умных технологий подключения. Поскольку при интеграции оборудования в сеть важно обеспечить удобство и простоту выполнения задач для установщика и оператора. Доверьтесь умным решениям от Phoenix Contact.
Наши технологии подключения устройств для технического оснащения зданий