Компоненты для автоматизации зданий

Технические средства автоматизации для Niagara Framework®

Найдите подходящее техническое средство автоматизации для мониторинга, управления и оптимизации функций здания. Воспользуйтесь нашим обширным ассортиментом блоков управления, системой управления зданием и аналитическим программным обеспечением в облаке.

Новые изделия

Контроллер здания ILC 2250 BI
Контроллер для автоматизации помещений

Система управления для централизованной автоматизации зданий

Когда надежность имеет высокий приоритет

Для реализации сложных проектов, отвечающих требованиям CRA, серия изделий ILC 2x50 BI была расширена за счет более мощного класса производительности. Благодаря наличию до 63 модулей расширения ввода/вывода контроллер здания идеально подходит для автоматизации основных систем или целых этажей.

Основные характеристики

  • Четырехъядерный процессор с большим объемом памяти
  • Расширенные функции обеспечения безопасности
  • Встроенный коммутатор Ethernet с четырьмя портами
  • Можно подключить до 63 модулей ввода-вывода
  • Проектирование с помощью Emalytics и платформы Niagara Framework®
  • Встроенный веб-сервер
  • 2 подключения USB-C

Преимущества для Вас

  • Перспективность благодаря увеличенной вычислительной мощности
  • Полная безопасность, поскольку соблюдаются требования Закона о киберустойчивости (CRA)
  • IoT и строительные протоколы могут быть легко интегрированы
  • Простая замена ILC 2050 BI (-L) для модернизации

Контроллер для автоматизации помещений

Большое количество гибких каналов ввода/вывода

Модульный контроллер серии изделий Catan в формате REG может использоваться гибко благодаря многофункциональным каналам ввода/вывода. Различные модули расширения подключаются к сети через однопарный Ethernet. Подключаемый дисплей помогает в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.

Основные характеристики

  • Компактная конструкция REG
  • Каналы ввода/вывода, оптимизированные для автоматизации помещений
  • Встроенный 3-портовый коммутатор Ethernet
  • Подключение до 16 модулей ввода-вывода через SPE
  • Поддержка нескольких протоколов на основе Ethernet, RS-485 и USB
  • Проектирование с помощью Emalytics и платформы Niagara

Преимущества для Вас

  • Экономия места и средств благодаря гибкой конфигурации входов/выходов
  • Помощь при вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании при помощи подключаемого дисплея для локального управления
  • Мощная шина расширения также обеспечивает распределенную установку
  • Интерфейсы для приложений IoT
  • В конструкции учитывается принцип регенеративного дизайна

Контроллеры зданий и модули расширения


Контроллеры здания

Контроллеры для автоматизации зданий и помещений

Откройте для себя наши блоки управления для цифровизации существующих или новых зданий. Узнайте больше о сбалансированной системной интеграции первичных установок и инновационных технологиях в области автоматизации помещений.

Система управления зданием (BMS)


Скриншот Emalytics

Система управления для автоматизации зданий

Узнайте, как Вы можете использовать нашу систему управления зданием Emalytics, основанную на платформе Niagara Framework®, для интеллектуального сетевого и целостного анализа Ваших объектов, систем и мастерских.

Логотип Niagara Framework® и партнерство с Tridium

Вы ищете подходящего партнера по Niagara Framework®?

Партнерство Powered by Niagara описывает тесное сотрудничество между Tridium и Phoenix Contact в разработке решений аппаратного обеспечения и программного обеспечения для автоматизации зданий на базе открытой платформы Niagara Framework®. Дополнительное присуждение Платинового партнерства, высшей награды в рамках программы Tridium Growth Partner Program (GPP), подчеркивает совместный успех.

Преимущества для Вас от нашего партнерства

  • Повышайте эффективность своих проектов с помощью наших эксклюзивных библиотек программного обеспечения и обучающих программ
  • Вы также можете использовать наши инновационные системы управления для беспрепятственной интеграции программного обеспечения других партнеров в Niagara Framework®
  • Воспользуйтесь услугами одного из крупнейших партнеров в сети с особенно обширным портфолио из одних рук – от электроснабжения до концепций кибербезопасности
Эксплуатация зданий на основе данных
Простая цифровизация здания с помощью нашего облачного решения

С помощью нашего облака для умного здания Smart Building Cloud Вы сможете значительно сократить текущие эксплуатационные расходы, повысить эффективность здания и сохранить гибкость системы.

Ознакомьтесь с решениями
Управление контроллерами зданий с помощью планшета