Мониторинг энергопотребления — основа правильного энергетического менеджмента

Мониторинг энергопотребления

Эффективный мониторинг энергопотребления — основа правильного энергетического менеджмента. Наши оптимально согласованные друг с другом измерительные приборы значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Широкий выбор многофункциональных энергоизмерительных приборов и счетчиков электроэнергии с сертификатом MID поможет вам решить любую задачу — от комплексного измерения электроэнергии до простой калькуляции статей расходов. Дополняют ассортимент наши трансформаторы тока для новых систем и дооснащения уже существующих.

Дополнительная информация

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления для энергетического менеджмента будущего

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления с помощью наших продуктов для систем измерения энергии и тока

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления с помощью наших продуктов для систем измерения энергии и тока

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления с помощью IoT-совместимых счётчиков электроэнергии EMpro

Ядро нашего ассортимента для мониторинга энергопотребления составляют счётчики электроэнергии. Создавайте систему энергетического менеджмента будущего при помощи счётчиков электроэнергии EMpro:
интегрируйте энергетические данные из любого браузера в вашу локальную сеть
с помощью встроенного интерфейса REST. Или подключайтесь с помощью EMpro напрямую к облаку. Обращайтесь из любого места к данным своих измерений и приборов, а также используйте дополнительные интеллектуальные сервисы в Интернете вещей.

Преимущества приборов для измерения тока и электроэнергии

  • Самый быстрый способ измерения электроэнергии при помощи счётчиков с интуитивно понятной настройкой конфигурации и возможностью прямого подключения катушки Роговского любого производителя
  • Точный расчет расходов по пунктам потребления при помощи энергоизмерительных приборов, сертификат MID согласно EN 50470
  • Простая установка дополнительных катушек Роговского и трансформаторов тока без необходимости демонтажа компонентов установки
  • Безопасная установка и преобразование тока без инструмента при помощи технологии push-in
  • Подберите измерительный трансформатор для разнообразных требований в области измерения тока и напряжения
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением
Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные продукты значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.
Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг лежит с электронным журналом на планшете