Измерительные преобразователи напряжения
Устройства измерения тока и напряжения
Наш ассортимент устройств для измерения тока и напряжения предлагает множество возможностей применения: измерительные преобразователи тока позволяют замерять постоянный и переменный ток любой формы кривой, а также несинусоидальный переменный ток, и преобразовывать его в различные стандартные аналоговые сигналы. Наши измерительные преобразователи напряжения замеряют постоянное напряжение и синусоидальное переменное напряжение в различном диапазоне сигналов и тоже преобразовывают его в аналоговые стандартные сигналы.
Категории товаров
Преимущества для Вас
- Точная регистрация синусоидальных переменных токов и искаженных токов с помощью наших измерительных преобразователей переменного тока
- Измерение более высоких токов с любой формой кривой благодаря универсальному измерительному преобразователю переменного/постоянного тока до 600 A
- Измерение постоянного или переменного напряжения до 660 В с помощью измерительных преобразователей переменного и постоянного напряжения серии MACX MCR
- Измерение постоянного напряжения до 1 500 B DC с помощью измерительных преобразователей постоянного напряжения из серии изделий SOLARCHECK
Новые изделия
Реле контроля тока стало проще
Однозначные, компактные и продуманно интегрированные
Практичное реле контроля тока CMU-DC определяет нагрузку на систему и заблаговременно предупреждает об отказе. Ширина CMU-DC составляет всего 8 мм, что позволяет экономить полезное пространство в шкафу управления и может быть использовано непосредственно для соединения с ассортиментом клеммных блоков CLIPLINE complete.
Основные характеристики
- Измеряемые токи до 20 А
- Визуальное отображение загрузки мощностей с шагами 1 A
- Визуальное отображение при превышении порогового значения
- Раннее предупреждение с помощью дистанционной сигнализации
- Дистанционная сигнализация протекающего тока с шагом 0,1 А
- Настройка устройства с помощью поворотного переключателя
- Возможность подключения к клеммным блокам PT и XT
Преимущества для Вас
- Быстрое определение загрузки мощностей благодаря визуальному дисплею и дистанционной сигнализации
- Благодаря простому управлению и настройке непосредственно на устройстве, его можно использовать в кратчайшие сроки
- Больше свободного места в шкафу управления благодаря узкой конструкции шириной всего 8 мм
- Быстрая интеграция в любое время благодаря возможности подключения к ассортименту клеммных блоков CLIPLINE complete
Измерительные преобразователи тока
Найти подходящий измерительный преобразователь для регистрации постоянного, переменного и искаженного токов можно здесь:
- Измерительный преобразователь тока с системой управления через веб-интерфейс для токов до 100 A AC/DC и искаженных токов
- Измерительный преобразователь тока до 600 A AC/DC и для искаженного тока
- Измерительный преобразователь тока до 200 A AC и для искаженного тока
- Измерительный преобразователь тока до 120 A AC
- Реле тока
Измерительный преобразователь тока с интерфейсом USB-C и системой управления через веб-интерфейс Интуитивно понятная настройка конфигурации, точные измерения
Новая серия измерительных преобразователей тока ECM-UC экономит Ваше время благодаря интуитивно понятной настройке устройств при помощи системы управления через веб-интерфейс (WBM). Просто подключите устройство к PC при помощи стандартного кабеля USB-C. Для выполнения настроек откройте WBM в браузере. Внешнее питание 24 В не требуется.
Изделия обеспечивают высокую точность измерения <0,5 % во всех диапазонах измерений от 0-100 мА до 0-100 А.
Варианты Modbus предлагают возможность дополнительной цифровой обработки данных измерений. Измерительные преобразователи тока ECM-UC гарантируют надежность даже при экстремально низкой температуре и большой высоте установки.
Измерительные преобразователи напряжения
Выберите подходящий измерительный преобразователь для замера постоянных и переменных напряжений в различных диапазонах сигналов:
- Измерительный преобразователь напряжения переменного тока для переменных напряжений до 660 В AC
- Измерительный преобразователь напряжения постоянного тока для постоянных напряжений до 660 В DC
- Измерительный преобразователь напряжения постоянного тока для постоянных напряжений до 1 500 В DC