Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR от 0 В ... 20 В перем. тока до 0 ... 660 В AC, выходной сигнал: 0 В ... 10 В/0(4) ... 20 мА
Измерительные преобразователи напряжения переменного и постоянного тока
Измерительные преобразователи напряжения переменного и постоянного тока для преобразования напряжения до 550 В переменного тока или 1500 В постоянного тока в стандартные аналоговые сигналы.
Измерительный модуль SCK для контроля процессов на фотогальванических установках, 1 модуль измерения напряжения до 1500 В DC, 1 аналоговый выход (2...10 В)
Измерительный преобразователь MACX MCR, для постоянного напряжения от 0 (+/-) 20 В DC до 0.. .(+/-) 660 В DC, выходной сигнал (+/-) 10 V/ (+/-)20 мА
Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR от 0 В ... 20 В перем. тока до 0 ... 660 В AC, выходной сигнал: 0 В ... 10 В/0(4) ... 20 мА
Измерительный преобразователь MACX MCR, для постоянного напряжения от 0 (+/-) 20 В DC до 0.. .(+/-) 660 В DC, выходной сигнал (+/-) 10 V/ (+/-)20 мА
Коммуникационный модуль SCK, для регистрации до 8 измерительных модулей SCK, выход RS-485 Modbus/RTU
Преимущества для Вас
- Точное отображение результатов замеров благодаря девяти свободно настраиваемым диапазонам измерения напряжения
- Высокая безопасность в эксплуатации и безопасная передача сигналов благодаря гальванической развязке 3 цепей
- Простая компенсация ошибок датчиков или погрешностей измерения благодаря функции коррекции Zero/Span
- Измерение высоких напряжений до 1 500 B DC с помощью измерительных преобразователей напряжения серии изделий SOLARCHECK
Измерительные преобразователи напряжения переменного тока и постоянного тока серии MACX MCR
Измерительные преобразователи напряжения MACX MCR регистрируют напряжения постоянного или переменного тока и преобразовывают их в стандартные аналоговые сигналы. Измерительный преобразователь MACX MCR-VDC регистрирует постоянные напряжения в диапазоне от 0 до ± 660 В DC. Измерительный преобразователь напряжения MACX MCR-VAC регистрирует синусоидальные переменные напряжения в диапазоне от 0 до 660 В AC. Восемь диапазонов измерения сигналов с малым шагом обеспечивают оптимальную точность измерений. Гальваническая развязка 3 цепей гарантирует высокую безопасность в эксплуатации
Преобразователь напряжения для постоянного напряжения до 1 500 B DC
Модуль измерения напряжения из серии изделий SOLARCHECK позволяет измерять постоянное напряжение до 1500 B DC и преобразовывать его в аналоговый сигнал от 2 до 10 B DC. Он подходит для проведения измерений как в заземленных так и в изолированных ФГ-системах. Модуль измерения напряжения также можно гибко использовать вне системы контроля во всех других приложениях постоянного тока в качестве простого аналогового устройства.